Loading

Sensori di temperatura

I sensori della temperatura e i controllori di processo possono essere configurati rapidamente e consentono di gestire con precisione la temperatura e di controllare un gran numero di applicazioni.
Sensori e interruttori
    • Panoramica
    • Fotoelettrico
    • Fotoelettrico
    • Prossimità induttivo
    • Prossimità induttivo
    • Ad ultrasuoni
    • Ad ultrasuoni
    • Capacitivi
    • Capacitivi
    • Rilevamento 3D riconfigurabile
    • Rilevamento 3D riconfigurabile
    • Strumento di selezione dei sensori
    • Strumento di selezione dei sensori
    • Panoramica
    • Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
    • Interruttori di finecorsa compatti/di precisione
    • Interruttori di finecorsa per aree pericolose
    • Interruttori di finecorsa per aree pericolose
    • Interruttori finecorsa per uso gravoso
    • Interruttori finecorsa per uso gravoso
    • Interruttori di finecorsa in metallo
    • Interruttori di finecorsa in metallo
    • Panoramica
    • Sensori di pressione
    • Sensori di pressione
    • Termoregolatori
    • Termoregolatori
    • Interruttori di livello
    • Interruttori di livello
    • Sensori di condizione a stato solido
    • Sensori di condizione a stato solido
    • Sensori di condizione per rilevamento velocità
    • Sensori di condizione per rilevamento velocità
    • Panoramica
    • Lettore di codici 48CR
    • Lettore di codici 48CR
    • RFID ad alta frequenza 56RF
    • RFID ad alta frequenza 56RF
    • Panoramica
    • Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
    • Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
    • Interruttori per aree pericolose a prova di esplosione 440
    • Interruttori per aree pericolose a prova di esplosione 440
Main Image

Controlli della temperatura elettromeccanici

Nella nostra famiglia di controlli della temperatura elettromeccanici serie 837 dei prodotti di rilevamento di condizioni sono inclusi controlli della temperatura robusti e di tipo industriale. Questi dispositivi utilizzano la tecnologia a pressione di vapore per rilevare le modifiche di temperatura. La ripetibilità tipica è ±2 °F.

Dettagli prodotti
Main Image

Termoresistenze 837RTD

Le termoresistenze serie 837RTD supportano un'ampia gamma di temperature, da -50 a +200 °C (da -58 a +392 °F), nonché varie lunghezze di sonda e connessioni ai processi.

Dettagli prodotti
Main Image

Sensori di temperatura a stato solido 837T

I sensori di temperatura a stato solido serie 837T sono in grado di misurare la temperatura in liquidi, gas e vapori da -50°C a 250°C (da -58°F a 482°F). Questi sensori hanno un alloggiamento robusto e resistente alla corrosione e sono disponibili nei modelli con e senza display con uscite discrete, analogiche e IO-Link Technology. Sono disponibili connessioni a vari processi che includono opzioni sanitarie e numerose lunghezze della sonda per garantire la massima flessibilità di applicazione.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sensori di condizione Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Termoregolatori Chevron RightChevron Right