Loading

Sensori ad ultrasuoni

Dispositivi di rilevamento accesso
  • Sensori fotoelettrici
  • Sensori di prossimità induttivi
  • Sensori ad ultrasuoni
  • Sensori di prossimità capacitivi

I sensori a ultrasuoni sono dispositivi autonomi a stato solido appositamente studiati per consentire il rilevamento senza contatto di oggetti solidi e liquidi. Per molte operazioni, come ad esempio il monitoraggio del livello dell'acqua presente in un serbatoio, la tecnologia a ultrasuoni consente di avvalersi di un unico dispositivo per svolgere un lavoro che altrimenti richiederebbe l'uso di molteplici sensori. I sensori dispongono di diversi campi e stili di rilevamento e sono dotati di un'uscita analogica o discreta a seconda del modello.

Main Image

Sensori a ultrasuoni di prossimità

I sensori a ultrasuoni di prossimità serie 873C rilevano liquidi e solidi a una distanza massima di 1 m (3,3 piedi). Sono disponibili due versioni di questo sensore: un'unità di soppressione dello sfondo con uscita di tensione analogica o un modello a tasteggio standard con uscita digitale.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica o discreta

I nostri sensori ad ultrasuoni con uscita analogica o discreta serie 873P sono dotati di tecnologia IO-Link e ideali per applicazioni difficilmente gestibili con altre tecnologie, ad esempio per il rilevamento di oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti. Questi sensori offrono un'ampia gamma di tensioni di funzionamento e una configurazione semplificata dei pulsanti.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni generici

I sensori a ultrasuoni generici serie 873M sono progettati per rilevare destinazioni liquide o solide utilizzando onde sonore. Questi sensori compatti forniscono flessibilità avanzata per aree con spazio limitato e sono eccellenti per applicazioni di assemblaggio e imballaggio standard. Sono ideali per il rilevamento di destinazioni difficili da rilevare con sensori fotoelettrici, inclusi oggetti trasparenti, lucidi o non riflettenti.

Dettagli prodotti

Main Image

Sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti

I sensori a ultrasuoni per oggetti trasparenti RightSound™ serie 873E sono sensori a modalità opposta costituiti da un emittente e un ricevente. Il ricevente è basato su microprocessore e fornisce stabilità di temperatura avanzata e immunità ai disturbi. Il controllo volume dell'emittente regola il volume della distanza di rilevamento e di altre variabili dell'applicazione.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sensori e interruttori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivi di rilevamento accesso Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensori ad ultrasuoni Chevron RightChevron Right