Loading
Logo Allen-Bradley by Rockwell Automation

Sistemi di controllo ControlLogix

Sistemi di controllo ControlLogix | Allen-Bradley 1756
Controllori programmabili
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo ControlLogix
    • Sistemi di controllo ControlLogix
    • Sistemi di controllo SoftLogix
    • Sistemi di controllo SoftLogix
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo CompactLogix
    • Sistemi di controllo CompactLogix
    • Controllori di sicurezza SmartGuard
    • Controllori di sicurezza SmartGuard
    • Controllori SLC 500
    • Controllori SLC 500
    • Panoramica
    • Sistemi di controllo Micro800
    • Sistemi di controllo Micro800
    • Sistemi di controllo MicroLogix
    • Sistemi di controllo MicroLogix
  • Controllori di processo

I nostri sistemi di controllo ControlLogix® utilizzano lo stesso motore di controllo e un ambiente di sviluppo comune per fornire prestazioni elevate in un ambiente di facile utilizzo. Una solida integrazione tra il software di programmazione, il controllore e i moduli I/O riduce il tempo di sviluppo e i costi durante la messa in servizio e il funzionamento normale. È possibile eseguire controlli standard e di sicurezza nello stesso chassis per un sistema completamente integrato. Offre un’elevata disponibilità e funzionalità adatte ad ambienti estremi per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

Controllori ControlLogix 5580
Moduli ControlLogix Allen-Bradley 1756-L8
Controllori ControlLogix 5580

Sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni e di disponibilità, I/O e motion control fino a 256 assi.

Dettagli prodotti
Controllori ControlLogix 5570
Main Image
Controllori ControlLogix 5570

Sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right