Loading

Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti Encompass™ Partner.
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

Rete (DH+) Data Highway Plus

La Rete (DH+) Data Highway Plus è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.

Dettagli prodotti

Main Image

Rete Universal Remote I/O (RIO)

La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.

Dettagli prodotti

Main Image

Interfaccia SERCOS

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli controllo assi interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix.

Dettagli prodotti

Main Image

Rete DH-485

La rete locale industriale DH-485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS-485.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Altre reti industriali Chevron RightChevron Right