Loading

Protecteurs de circuit moteur

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

Nos protecteurs de circuit moteur fournissent une protection contre les courts-circuits pour les charges moteur individuelles et sont disponibles pour un grand nombre de tailles de moteurs et de types d’installations. Ils peuvent être associés à nos démarreurs de moteur, relais thermiques et contacteurs NEMA et CEI.

Protecteurs de circuit moteur Série 140MT-D9N comportant un bouton cadenassable, un commutateur de test de déclenchement et un voyant de déclenchement.

Protecteurs de circuit moteur, Série 140MT

Nos protecteurs de circuit moteur Série 140MT (version D9N), dont la valeur nominale peut atteindre 40 A, peuvent être utilisés en association avec des contacteurs et des relais de protection.

Détails sur le produit

Main Image

Protecteurs de circuit moteur 140MG

Nos protecteurs de circuit moteur Série 140MG peuvent constituer un moyen de sectionnement pour un circuit de dérivation de moteur, la protection magnétique du circuit de dérivation et contre les courts-circuits et la commutation manuelle. Ces appareils ont une valeur de courant nominal comprise entre 3 A et 1 200 A. En Amérique du Nord, les codes électriques requièrent qu’un circuit de dérivation moteur individuel soit protégé par un fusible, un disjoncteur ou un démarreur de moteur combiné avec dispositif intégré de protection listé UL/CSA.

Détails sur le produit

Main Image

Protections de circuit moteur, Série 140M

Rockwell Automation annonce qu’à partir de mars 2022, les protecteurs de circuit moteur Série 140M ne seront plus fabriqués, ni disponibles à la vente. Nous vous recommandons de migrer vers nos protecteurs de circuit moteur Série 140MT.

Ces protecteurs de circuit moteur présentent des plages d’intensité étendues pour les modèles de taille C (32 A) et de taille D (40 A). Les produits 140M de taille F seront toujours disponibles.

Pour en savoir plus, lisez le Profil de migration des disjoncteurs de protection moteur Séries 140M à 140MT/UT.

Détails sur le produit
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
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Disjoncteurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Protecteurs de circuit moteur Chevron RightChevron Right