Loading

Protección de circuitos y cargas

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Los productos de protección de circuitos y cargas protegen solenoides, bobinas de relé, dispositivos piloto, salidas de PLC y más. Se pueden montar en riel DIN para una instalación rápida y son excelentes para configuraciones de alta densidad. Ofrecemos módulos de protección de circuitos electrónicos, disyuntores y protectores de motores, incluidos sistemas de protección modular, relés de sobrecarga bimetálicos o de estado sólido, protectores contra sobretensión y filtros.


Disyuntores

Los disyuntores incluyen disyuntores para riel DIN industriales, disyuntores miniatura de alta densidad, protectores de circuitos de motores, dispositivos de corriente residual, disyuntores miniatura y dispositivos de protección suplementarios. Ofrecemos muchas configuraciones, gamas de voltaje y gamas de corriente para cumplir con sus requisitos.

Loading
Loading
Loading
Loading

Seccionadores

Nuestros desconectadores están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.

Main Image
Seccionadores giratorios

Nuestros seccionadores giratorios ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin carcasa. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.

Ver todo »
Main Image
seccionadores de seguridad

Nuestros Seccionadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos interruptores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.

Ver todo »
Main Image
seccionadores con cuchilla visible

Nuestros seccionadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los seccionadores montados en brida también están disponibles en una carcasa.

Ver todo »

Módulos de protección de circuitos electrónicos

Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC. Estos módulos monitorean el voltaje de suministro y las corrientes de carga y ofrecen más protección que los disyuntores termomagnéticos estándar.

Main Image
Protectores de circuitos electrónicos estilo bloque 1692

Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1692 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de 24 VCC. Estos módulos monitorean el voltaje de suministro y las corrientes de carga y permiten monitorearlos y controlarlos de manera local y remota.

Detalles del producto
Main Image
Protectores de circuitos electrónicos modulares 1694

Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC contra cortocircuitos o sobrecargas. Estos módulos de solo 12.5 mm de ancho se pueden montar en paralelo sin otros accesorios necesarios. Incluyen terminales que se colocan con presión y ahorran tiempo. Los módulos de protección están disponibles en canal simple o doble en la misma carcasa compacta. El rango comprende corrientes nominales fijas que van de 1 A a 10 A y una versión de corriente ajustable.

Detalles del producto

Portafusibles

Los portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y Midget. Estos portafusibles son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.

Main Image
Portafusibles 140F

Los portafusibles Bulletin 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10 x 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido. Se pueden bloquear en posición abierta y son compatibles con accesorios Bulletin 140M.

Detalles del producto
Main Image
Portafusibles 1492-FB

Los portafusibles Bulletin 1492-FB son ideales para muchas aplicaciones de fabricante del equipo original. Nuestros portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget. Use nuestros portafusibles clase CC y J para la protección de circuitos derivados. Son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.

Detalles del producto

Protectores de motores de bajo voltaje

Los protectores de motores de bajo voltaje incluyen una amplia selección de relés de sobrecarga, protectores de motores en envolvente y sistemas de protección modular. Esta oferta de productos cubre relés bimetálicos y relés de sobrecarga de estado sólido, así como disyuntores de protección de motores.

Main Image
Relés de sobrecarga electrónicos

Nuestros relés de sobrecarga electrónicos Bulletin 193/592 ofrecen flexibilidad y conveniencia en diseños modulares. Se encuentran disponibles para aplicaciones NEMA e IEC. Además, esta cartera ofrece una variedad de opciones, como módulos de protección y comunicación.

Relés de sobrecarga electrónicos E300/E200» Relés de sobrecarga electrónicos E100» Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus» Ver todo »
Main Image
Relés de sobrecarga bimetálicos

Nuestros relés de sobrecarga térmica bimetálicos son protectores de motores para aplicaciones IEC. Diseñamos estos relés para usar con nuestros contactores y contactores inversores.

Relés de sobrecarga bimetálicos en miniatura IEC» Relés de sobrecarga bimetálicos IEC» Ver todo »
Main Image
Relés de sobrecarga de aleación eutéctica NEMA

Los relés de sobrecarga de aleación eutéctica Bulletin 592 son dispositivos de tipo térmico. Cuando se usan con la protección contra cortocircuito adecuada, estos relés protegen el motor, el controlador de motores y cableado de alimentación eléctrica contra el sobrecalentamiento debido a sobrecorrientes excesivas. El mecanismo sin disparo proporciona protección contra sobrecarga incluso cuando se presiona el botón de reinicio.

Detalles del producto
Main Image
Sistema de protección modular 825-P

Se ha interrumpido la producción de nuestros sistemas de protección modular Bulletin 825-P y ya no están disponibles para la venta. Se alienta a los clientes a migrar a los relés de sobrecarga electrónicos E300.

Detalles del producto

Protectores de motores de media tensión

Los protectores de motores de media tensión incluyen la protección de motores-alimentadores Bulletin 857 y el relé de protección diferencial Bulletin 865 para satisfacer sus requisitos de protección de motores y alimentadores.

Main Image
Protección de motores y alimentadores de media tensión

La protección de motores y alimentadores de media tensión Bulletin 857 ofrece soluciones para los requisitos actuales de protección de motores y alimentadores en un paquete. Nuestro relé de protección permite un control flexible para maximizar las capacidades de salida del motor y proporciona funciones de protección de la corriente, del voltaje y del motor. El relé de protección se puede integrar a un centro de control de motores de baja a media tensión o se puede comprar como componente de fabricante original de equipo. Configure estos relés con nuestro software SetPointPS empaquetado.

Detalles del producto
Main Image
Protección diferencial de motores y alimentadores de media tensión

La protección de motores y alimentadores Bulletin 865 y 857 protege dispositivos en redes de distribución de servicios públicos, industrias, centrales eléctricas y aplicaciones mar adentro. Configure estos relés con nuestro software SetPointPS empaquetado.

Detalles del producto

Relés de monitoreo

La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.

Loading
Loading
Loading
Loading

Protectores contra sobretensión y filtros

Los protectores contra sobretensión y los filtros satisfacen las necesidades de requisitos de protección industriales de filtros y contra la sobretensión. Nuestros protectores contra sobretensión y filtros protegen variadores de motor, contactores, conmutación del banco de condensadores, entre otros. Se montan en panel o riel DIN.

Main Image
Protector contra sobretensión y filtros para riel DIN

El filtro y dispositivo de protección contra sobretensión para riel DIN Bulletin 4983-DC es la combinación de un filtro y un dispositivo de protección contra sobretensión. Este dispositivo proporciona protección contra transiente y ruido en un paquete pequeño.

 

 

Ver todo »
Main Image
Protectores contra sobretensión Dataline para riel DIN

Los dispositivos de protección contra sobretensión Dataline para riel DIN Bulletin 4983-DD protegen redes de comunicación industriales. Estos dispositivos usan una combinación de tubos de descarga de gas de 3 electrodos y diodos limitadores de acción rápida.

Ver todo »
Main Image
Protectores contra sobretensión de CA para aplicaciones severas para riel DIN

El protector contra sobretensión de CA para aplicaciones severas Bulletin 4983-DH combina una red de varistores (MOV) de alta energía con un tubo de descarga de gas para aumentar el rendimiento en el nivel de protección, la vida útil y la supresión de corriente de fuga. Se conecta en paralelo y se puede situar en el circuito del alimentador.

Ver todo »
Main Image
Protectores contra sobretensión de CA para riel DIN

Los dispositivos de protección contra sobretensión de CA para riel DIN Bulletin 4983-DS se conectan en paralelo y usan un varistor MOV para limitar las sobretensiones. Estos dispositivos se usan principalmente en el panel eléctrico principal para la protección de sistemas monofásicos y trifásicos.

Ver todo »
Main Image
Filtros para montaje en panel

Los filtros para montaje en panel Bulletin 4983-PF proporcionan protección contra el ruido. Monitorean y limpian la onda de perturbaciones de ruido de alta frecuencia que pueden causar un envejecimiento prematuro.

Ver todo »

En el episodio 6 de ROK Talk on Industrial Components, Bill y Paul charlan con Simon Johnson, consultor de tecnología, sobre la historia, el objetivo y las características únicas de cada disyuntor. Allen-Bradley es famoso por el uso de acrónimos, sobre todo, cuando se trata de disyuntores: MCCB, MPCB, MCP o MCB. ¿Qué significa cada uno y cuál utilizar?

  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right