Loading

Portafusibles

Los portafusibles ofrecen un medio seguro y práctico para instalar fusibles clase CC, J y Midget. Estos portafusibles son excelentes para proteger cables, cargas de motores pequeños y para la protección grupal de cargas de motores pequeños.
Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros
Main Image

Portafusibles 140F

Nuestros portafusibles Bulletin 140F están disponibles para fusibles UL Clase CC o Midget y fusibles IEC 10 x 38 mm, con o sin indicación de fusible fundido. Se pueden bloquear en posición abierta y son compatibles con accesorios Bulletin 140M.

Detalles del producto

Main Image

Portafusibles 1492-FB

Nuestros portafusibles Bulletin 1492-FB son ideales para muchas aplicaciones de fabricante del equipo original. Nuestros portafusibles ofrecen un medio seguro y conveniente para la instalación de fusibles clase CC, J y midget. Use nuestros portafusibles clase CC y J para la protección de circuitos derivados. Son excelentes para la protección de cables, cargas de motores pequeños y protección grupal de cargas de motores pequeños.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Portafusibles Chevron RightChevron Right