Loading

Seccionadores de seguridad

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Nuestros Seccionadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos desconectadores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.

Loading
Loading
Loading

Main Image

Seccionadores de seguridad para zonas peligrosas 1494G

Los desconectadores de seguridad para zonas peligrosas boletín 1494G se pueden utilizar para aplicaciones 30 A, 60 A y 100 A. Están disponibles en tipos de carcasa empernados 3R, 7 y 9 para uso interior y exterior. Estos interruptores están certificados para usarse en zonas de polvo o gas peligrosas Clase I, División 1 y 2, Grupos C y D y Clase II, Grupos E, F y G.

Detalles del producto

Main Image

Seccionadores de seguridad de uso general/industrial 1494H

Los seccionadores de seguridad de uso general boletín 1494HL e industrial boletín 1494H se encuentran diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales. La versión de uso general boletín 1494HL está diseñada para aplicaciones residenciales o comerciales ligeras. Ambas son UL Listed y tienen certificación CSA, y también se pueden utilizar en aplicaciones de seccionadores “en motores”.

Detalles del producto

Main Image

Seccionadores de seguridad industriales severos 1494G

Nuestros seccionadores de seguridad industriales severos Bulletin 1494G ofrecen clasificaciones de interruptor de 30 a 600 A. Están disponibles en carcasas de metal pintado Tipo 3R/4/12, acero inoxidable Tipo 4/4X y no metálicos Tipo 4/4X.

Detalles del producto
  • Póngase en contacto con Ventas
  • Comuníquese con asistencia al cliente
  • Comuníquese con asistencia técnica
  • Asistencia técnica por teléfono
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Seccionadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left seccionadores de seguridad Chevron RightChevron Right