Loading

Interruptores de seguridad con bloqueo

Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo protegen las zonas peligrosas en las que un peligro no se elimina de inmediato después de una solicitud de paro. En muchas máquinas, desconectar la alimentación eléctrica al motor o al accionador no detendrá el movimiento peligroso de inmediato. Las aplicaciones típicas son máquinas giratorias con alta inercia, máquinas giratorias rápidas y máquinas donde es necesario liberar la presión alta de las válvulas neumáticas.
Productos de seguridad
    • Descripción general
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Descripción general
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
    • Descripción general
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
    • Control de movimiento de seguridad
    • Descripción general
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Descripción general
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • Descripción general
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Descripción general
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de control de seguridad
    • Función única retardada
    • Función única retardada
    • Descripción general
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa
Main Image

Interruptores de seguridad con bloqueo Atlas 5

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo Atlas™ 5 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo. Bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y, a continuación, mantiene la alimentación eléctrica aislada mientras la barrera protectora se abre. Con dos contactos de seguridad (N.C.) y dos contactos auxiliares (N.A.), el interruptor Atlas 5 es ideal para máquinas controladas por PLC.

Detalles del producto

Main Image

Caja de acceso multifuncional

Nuestra caja de acceso multifuncional Guardmaster® 442G es una combinación única de seguridad con bloqueo y control de acceso. Esta solución integrada de protección es ideal para aplicaciones de cuerpo completo, en las cuales las puertas de guarda requieren una mayor fuerza de retención, mayor tolerancia al desalineamiento de la puerta de guarda y un medio de escape del área de protección en caso de emergencia. Una alternativa para el control del operador y otras opciones ofrecen flexibilidad para satisfacer una variedad de aplicaciones.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con bloqueo TLS-Z GD2

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-Z GD2 es un interruptor de enclavamiento que dispone de un sensor de puerta RFID con codificación única, con tecnología de detección de posición inductiva de la puerta. El interruptor puede detectar si una llave de accionador se desconecta o se separa de la posición montada en la puerta. Al haberse fabricado con la misma tecnología de estado sólido que TLS GD2, este interruptor admite el más alto nivel de seguridad, Nivel de rendimiento “e” (Ple) según EN ISO 13849-1.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con bloqueo TLS-GD2

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo TLS-GD2 es un interruptor de enclavamiento accionado por lengüeta de modo positivo. Bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y, a continuación, mantiene la alimentación eléctrica aislada mientras la barrera protectora se abre. El TLS-GD2 tiene tres contactos de seguridad (N.C.) y dos contactos auxiliares (N.A.).

 

 

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-MZ

Nuestros interruptores de seguridad con bloqueo Boletín 440G-MZ ayudan a proteger al personal y son adecuados para muchos tipos de puertas de guarda, incluso puertas de guarda de tamaño completo. Estos interruptores permiten acceso de cuerpo completo a áreas protegidas donde se necesitan gran fuerza de retención y amplia tolerancia al desalineamiento de la protección. Nuestro 440G-MZ tiene tecnología GuardLink® incorporada, que lo convierte en un dispositivo inteligente que permite la integración prémium.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de solenoide de bloqueo 440G-MT

Nuestro interruptor solenoide 440G-MT es un interruptor de enclavamiento de bloqueo accionado por lengüeta de modo positivo que bloquea una barrera protectora en la máquina en posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica mientras la barrera protectora se abre. La barrera protectora solo se puede abrir cuando se aplica una señal al solenoide interno que libera el mecanismo de bloqueo.

Detalles del producto

Main Image

Interruptores de seguridad con bloqueo 440G-LZ

Nuestro interruptor de seguridad con bloqueo 440G-LZ está diseñado para puertas de guarda con cuerpo de acceso parcial. El interruptor combina una tecnología con microprocesador y un accionador con código RFID, y cuenta con un mecanismo de accionamiento con perno de bloqueo que solo cierra cuando se detecta el accionador correcto. Gracias a esta funcionalidad, el interruptor cuenta con certificación TÜV para nivel de rendimiento e, Cat. 4 (EN/ISO 13849-1), el cual constituye el nivel más alto de seguridad para posicionamiento de puertas de guarda y monitoreo de bloqueo.

Detalles del producto

Main Image

Interruptor de enclavamiento electromagnético 440G-EZ

El interruptor de enclavamiento Boletín 440G-EZ está diseñado para mejorar la eficiencia de la seguridad de máquina y ayudar de manera confiable a proteger un proceso de trabajo del tiempo improductivo imprevisto, para mejorar la productividad y mejorar la eficiencia. Este interruptor de seguridad combina una función de enclavamiento magnético de alimentación para bloquear (PTL) con 500 N de fuerza de retención y una tolerancia al desalineamiento generosa de 5 mm.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con enclavamiento Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interruptores de seguridad con bloqueo Chevron RightChevron Right