Loading

Control de movimiento de seguridad

Nuestros productos de servovariadores de seguridad están diseñados para ayudar a minimizar el tiempo improductivo y reducir el desperdicio de energía y producción, además de ayudar a mejorar la eficiencia de operación de las máquinas.
Control de movimiento de seguridad hero image
Productos de seguridad
    • Descripción general
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Descripción general
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
    • Descripción general
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
    • Control de movimiento de seguridad
    • Descripción general
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Descripción general
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • Descripción general
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Descripción general
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de control de seguridad
    • Función única retardada
    • Función única retardada
    • Descripción general
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

Encoders absolutos en EtherNet/IP

Nuestros encoders absolutos EtherNet/IP están diseñados con un switch Ethernet incorporado y puertos Ethernet dobles para admitir redes lineales y topologías de anillo a nivel de dispositivos. Debido a que proporcionan una retroalimentación auxiliar a través de una red EtherNet/IP, estos encoders eliminan la necesidad de cableado punto a punto. Estos encoders están diseñados para un alto rendimiento y confiabilidad en ambientes industriales difíciles. Las ofertas de encoder incluyen modelos que incorporan el encoder como un solo eje de retroalimentación para aplicaciones de máquina que utilizan el movimiento integrado en EtherNet/IP. También ofrecemos modelos diseñados para aplicaciones de seguridad que requieren funciones de seguridad de monitoreo de velocidad, dirección o posición.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300

Nuestros servovariadores de indexado EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Boletín 2097 le permiten estandarizar en una sola red de comunicación para llevar a cabo una puesta en marcha, una configuración y un arranque más sencillos. Integre la solución de control completa a través de EtherNet/IP, incluidos HMI, controladores, E/S y movimiento, y mantenga una conectividad de alta velocidad confiable.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP

Nuestros servovariadores Kinetix® 350 para un solo eje EtherNet/IP™ Boletín 2097 proporcionan la capacidad de escalado que ofrece el movimiento integrado. Aprovechando una sola red, EtherNet/IP simplifica la integración de todo el sistema, incluidos la HMI, el controlador programable de automatización, las E/S y el control de movimiento.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5100

Nuestros servovariadores Kinetix® 5100 Bulletin 2198 proporcionan una opción escalable para soluciones servo en un solo producto. Este variador ofrece una solución con un rango de potencia extendido de 15 kW compatible con aplicaciones controladas por Micro 800 o Logix de manera independiente. Los variadores Kinetix 5100 poseen entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de la red.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5300

Ideales para máquinas pequeñas a medianas, nuestros servovariadores Kinetix® 5300 Bulletin 2198 le brindan la flexibilidad de diseño que espera de los servovariadores Allen-Bradley de movimiento integrado en EtherNet/IP, en una oferta optimizada para cubrir sus necesidades esenciales de construcción de máquinas.       

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5500 EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® 5500 Bulletin 2198 se conectan y operan con controladores CompactLogix™ 5370, admitiendo el movimiento integrado en EtherNet/IP™. Con su diseño innovador y compacto, el variador Kinetix 5500 ayuda a minimizar las dimensiones de la máquina y simplifica el cableado del sistema. Adicionalmente, el Ethernet de dos puertos permite topologías de línea y de anillo a nivel del dispositivo (DLR).

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 5700 EtherNet/IP

Los servovariadores Kinetix® 5700 boletín 2198 ayudan a ampliar el valor del movimiento integrado en EtherNet/IP a grandes aplicaciones personalizadas del fabricante de la máquina. El servovariador Kinetix 5700 puede ayudar a reducir el tiempo de puesta en marcha y a mejorar el funcionamiento de la máquina. Ofrece la simplicidad, potencia y ahorro de espacio que usted necesita para poner su máquina en funcionamiento de manera más rápida.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores multiejes Kinetix 6000

Nuestros servovariadores multiejes Kinetix® 6000 Bulletin 2094 mejoran el funcionamiento del sistema, a la vez que permiten ahorrar tiempo y dinero. El variador está diseñado para hacer que el cableado, la programación, la operación y los diagnósticos sean más rápidos y sencillos. También puede ayudarlo a reducir el tiempo de ingeniería e instalación y a añadir flexibilidad para aplicaciones de movimiento exigentes. Nuestro variador maneja requisitos de voltaje globales.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200

Nuestros servovariadores Kinetix® 6200 Bulletin 2094 incorporan opciones de seguridad y diseño modular flexible a la familia de servovariadores multiejes Kinetix 6000. Los ejes pueden pasar de una funcionalidad de desconexión segura a una velocidad segura y de la interface SERCOS a redes EtherNet/IP. El variador de interface SERCOS Kinetix 6200 es compatible con el sistema Kinetix 6000 existente, lo que permite actualizar un número indefinido de ejes instalados a la seguridad de variadores si es necesario.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores Kinetix 6500 EtherNet/IP

Nuestros servovariadores EtherNet/IP Kinetix® 6500 Bulletin 2094 combinan un movimiento integrado de alto rendimiento con una red EtherNet/IP abierta. Este variador puede ser parte de una solución al utilizar EtherNet/IP para integrar servovariadores y variadores de CA de alto rendimiento, E/S, accionadores inteligentes y cualquier otro dispositivo conectado a EtherNet/IP. Este variador proporciona características de seguridad que ayudan a mejorar la seguridad del operador y la eficiencia de la máquina. Su estructura modular proporciona una plataforma adaptable para futuras características mejoradas de la máquina.

Detalles del producto

Main Image

Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000

Nuestros servovariadores Kinetix® 7000 Boletín 2099 admiten aplicaciones de movimiento con los más altos requisitos de potencia. Con una salida de alimentación eléctrica de hasta 150 kW, este variador amplía las ventajas de Kinetix Integrated Motion a un rango de aplicaciones incluso mayor. El servovariador Kinetix 7000 se integra de manera transparente al sistema de Integrated Architecture™. Admite motores de imanes permanentes (síncronos) e inducción (asíncronos). Las características de seguridad ayudan a proteger al personal y permiten mejoras en la productividad.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento de seguridad Chevron RightChevron Right