Loading
Logotipo de Allen-Bradley

Relés de seguridad

Productos de seguridad
    • Descripción general
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5580
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores ControlLogix 5570
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5380
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores CompactLogix 5370
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Controladores de seguridad SmartGuard 600
    • Descripción general
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S Compact 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos de E/S FLEX 5000
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ControlLogix basados en chasis 1756
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos ArmorBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos CompactBlock Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
    • Módulos POINT Guard I/O
  • Tecnología GuardLink
    • Descripción general
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • PowerFlex 7000 con tecnología ArchShield
    • Control de movimiento de seguridad
    • Control de movimiento de seguridad
    • Descripción general
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Encoder absoluto en EtherNet/IP
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores de indexado EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores para un solo eje Kinetix 350 EtherNet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5100
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5300
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 5700 Ethernet/IP
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores multiejes Kinetix 6000
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores modulares de velocidad segura Kinetix 6200
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores Kinetix 6500 Ethernet/IP
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Servovariadores de alta potencia Kinetix 7000
    • Descripción general
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • Centro de control de motores de bajo voltaje con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • MCC de media tensión con ArcShield
    • Descripción general
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Dispositivos de seguridad de cortina óptica
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Escáneres láser de seguridad SafeZone 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • Cámara de seguridad 442L
    • MatGuard 440F
    • MatGuard 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Perfiles Safedge 440F
    • Descripción general
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad Guardmaster
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de seguridad especiales
    • Relés de control de seguridad
    • Relés de control de seguridad
    • Función única retardada
    • Función única retardada
    • Descripción general
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de seguridad con bloqueo
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento con bisagra
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de enclavamiento sin contacto
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de seguridad con enclavamiento por lengüeta
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de enclavamiento con atrapamiento de llave
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de final de carrera de seguridad
    • Interruptores de zona peligrosa
    • Interruptores de zona peligrosa

Los relés de seguridad verifican y monitorean un sistema de seguridad y permiten que la máquina arranque o ejecute comandos para detener la máquina. Los relés de seguridad de función única son la solución más económica para máquinas más pequeñas en las que se requiere un dispositivo de lógica dedicada para completar la función de seguridad. Los relés de seguridad para monitoreo modulares y configurables son ideales cuando se requiere un número grande y diverso de dispositivos de protección y control de zona mínima.

Relé de seguridad configurable mediante software
Relé de seguridad configurable mediante software 440R-CR30 Allen-Bradley
Relé de seguridad configurable mediante software

Nuestro relé de seguridad configurable mediante software Guardmaster® 440C-CR30 es ideal para aplicaciones que requieren hasta diez circuitos de seguridad de doble canal y controlan hasta cinco zonas de salida.

Detalles del producto
Interfaz EtherNet/IP On-Machine GuardLink
 Vista del ángulo derecho de un adaptador GuardLink negro con interruptor de alimentación, tres puertos de canal GuardLink independientes, un puerto CIP Safety
Interfaz EtherNet/IP On-Machine GuardLink

Nuestra interfaz EtherNet/IP GuardLink® monitorea tres canales independientes de dispositivos habilitados con GuardLink y comunica el estado de dichos dispositivos a un controlador con clasificación de seguridad mediante una red EnterNet/IP con CIP Safety.

Detalles del producto
Relés de seguridad Guardmaster
Relés de seguridad Guardmaster Allen-Bradley
Relés de seguridad Guardmaster

Nuestros relés de seguridad de función única Guardmaster® están diseñados para cumplir con los nuevos estándares de seguridad funcional, como ISO 13849-1 o IEC 62061, y ofrecen funciones clave para simplificar la instalación y la complejidad del sistema.

Detalles del producto
Relés de función única y especiales
Relés de función única y especiales
Relés de función única y especiales

Nuestros relés de función única y especiales están diseñados para proporcionar funciones de seguridad básicas y avanzadas, tales como monitoreo de tiempos de retardo y velocidad.

Ver todo
Relés de control de seguridad
Relés de control de seguridad 700S Allen-Bradley
Relés de control de seguridad

Nuestros relés de control de seguridad están diseñados para proporcionar un rendimiento mecánico o de contacto de espejo para cumplir los estándares de seguridad internacionales.

Ver todo
Relés de seguridad de función única con salidas retardadas
Relés de función única y especiales
Relés de seguridad de función única con salidas retardadas

Nuestros relés de seguridad de función única con salidas retardadas se usan en aplicaciones en las que la alimentación eléctrica se debe mantener durante un período fijo después de recibir una señal de entrada. 

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de seguridad Chevron RightChevron Right