Loading

Otras redes industriales

Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Red Data Highway Plus (DH+)

La red Data Highway Plus (DH+) es una red de área local diseñada para admitir programación y mensajería remotas entre computadoras y controladores para las aplicaciones de la planta.

Detalles del producto

Main Image

Red de E/S remotas (RIO) universales

Nuestra red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.

Detalles del producto

Main Image

Interface SERCOS

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. Admitimos SERCOS con módulos de movimiento de interface, lo que proporciona conectividad y control de variadores SERCOS para el controlador ControlLogix®.

Detalles del producto

Main Image

Red DH-485

Nuestra red de área local industrial DH-485 está diseñada para aplicaciones de planta y usa el estándar de transmisión RS-485.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Otras redes industriales Chevron RightChevron Right