Loading

Infraestructura y seguridad de redes

Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.


Módulos de comunicación basados en chasis
Main Image
Módulos de comunicación basados en chasis

Nuestro sistema ControlLogix® utiliza conexiones para establecer enlaces de comunicación entre dispositivos. Nuestros módulos de comunicación basados en chasis Bulletin 1756 ayudan a establecer esas conexiones e implementar un control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756. 

Detalles del producto

Red ControlNet

La red ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.

Productos conectados con ControlNet
Main Image
Productos conectados con ControlNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados con ControlNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface ControlNet incorporada o se conectan a la red ControlNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos brindando asistencia técnica a sus aplicaciones de alto rendimiento efectivo en tiempo real.

Detalles del producto
Medios físicos de red ControlNet
Main Image
Medios físicos de red ControlNet

Los medios físicos de la red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de su red. El cable coaxial ControlNet es un cable de blindaje cuádruple coaxial RG-6 y de baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Existe una variedad de conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.

Detalles del producto

Red DeviceNet

La red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.

Main Image
Productos habilitados para DeviceLogix

La tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix™ integra capacidad de resolución lógica en las E/S, los arrancadores de motor, los botones pulsadores y otros componentes de control, lo que ofrece un mayor rendimiento y un control distribuido de menor costo.

Detalles del producto
Main Image
Productos conectados DeviceNet

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet a través de un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos con nuestra inversión en DeviceNet con soluciones que ayudan a que el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet sean más sencillos.

Detalles del producto
Medios físicos para red DeviceNet
Main Image
Medios físicos para red DeviceNet

Los medios físicos de la red DeviceNet™ incluyen cables planos o redondos, delgados y gruesos. El cable redondo, usado generalmente como cable troncal, está disponible en carretes a granel o como cables con un conector premoldeados o cable con conectores. Los sistemas de medios físicos planos KwikLink™ ofrecen un método de cableado modular simple que usa un cable troncal plano de cuatro cables con conector con aislamiento desplazable (IDC), el cual disminuye el tiempo de instalación y los costos de materiales.

Detalles del producto

Red EtherNet/IP

La red EtherNet/IP™ proporciona sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.

Switches Ethernet ArmorStratix 5700 Industrial
Tres switches industriales armorstratix
Switches Ethernet ArmorStratix 5700 Industrial

Como la mayoría de las cosas buenas, los switches Ethernet industriales ArmorStratix™ 5700 están llegando a su fin. Este producto será eliminado del catálogo y dejará de estar a la venta a partir del 1 de marzo de 2023. Pero no se preocupe; disponemos de herramientas que le ayudarán a elegir entre las distintas opciones y a realizar la transición a la última tecnología.

Detalles del producto
Tecnología con switch integrado
Main Image
Tecnología con switch integrado

La tecnología con switch integrado agrega características de switch Ethernet al hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento. Nuestros productos de doble puerto con características de interruptor incorporado permiten conectar dispositivos directamente a la red, sin un switch Ethernet por separado, lo que ayuda a reducir el costo total y simplifica la configuración del sistema. Estos productos admiten topologías lineales y de anillo a nivel del dispositivo (DLR) para aplicaciones de EtherNet/IP.

Detalles del producto
Productos conectados con EtherNet/IP
Main Image
Productos conectados con EtherNet/IP

Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interfaz de redes de comunicación incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestras ofertas de EtherNet/IP con productos nuevos e innovadores.

Detalles del producto
Proxy de CIP Security
Main Image
Proxy de CIP Security

El proxy de Boletín 1783 CIP Security™ le ayuda a ofrecer seguridad a toda su planta gracias a los dispositivos compatibles con EtherNet/IP™. CIP Security es parte de la estrategia de defensa en profundidad contra ataques en los que los actores de amenazas pueden acceder de forma remota a su red y actuar de manera maliciosa, por ejemplo, robando recetas, produciendo errores en el equipo o descargando nuevos programas desconocidos en su sistema. La implementación de CIP Security en su sistema se simplifica gracias al proxy, por lo que puede proteger sus redes a través de dispositivos, así como The Connected Enterprise.

Detalles del producto
Dispositivos de traducción de dirección de red (NAT)
Main Image
Dispositivos de traducción de dirección de red (NAT)

¿Busca aumentar la flexibilidad en su sistema de control pequeño? ¿Desea poder configurar múltiples máquinas en la misma línea con configuraciones de red idénticas?  Adapte sus máquinas y despídase de cambios complicados, costosos y largos con nuestros dispositivos NAT.

Detalles del producto
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000
Main Image
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000

Nuestros switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 Bulletin 1783 son ideales para redes pequeñas de control. Estos interruptores aptos para la industria no requieren configuración y usan conexiones de cable simples para una conexión sencilla con controladores basados en Logix.

Detalles del producto
Switch parcialmente administrado Stratix 2500
Switch parcialmente administrado Stratix 2500

Bulletin 1783: Switches Stratix® 2500 parcialmente administrados que habilitan la conectividad de red en aplicaciones donde los switches no administrados convencionales carecen de la capacidad para ofrecer diagnósticos y seguridad. Esta conectividad le ayuda a lograr una mayor productividad y fiabilidad de la red.

Detalles del producto
Encaminador de acceso remoto Stratix 4300
Encaminador de acceso remoto Stratix 4300

Nuestro ruteador de acceso remoto Stratix® 4300 es parte de una solución completa que también incluye el software FactoryTalk® Remote Access™. Juntos, estos productos forman el acceso remoto para la solución de los equipos industriales. Esta conectividad brinda asistencia técnica para la instalación, las actualizaciones de programación y la resolución de problemas y el mantenimiento a demanda cuando no puede viajar. 

Detalles del producto
Switch Ethernet industriales Stratix 5400
Main Image
Switch Ethernet industriales Stratix 5400

Nuestros switches administrados Ethernet industriales Stratix® 5400 Bulletin 1783 admiten conmutación de nivel 2 y encaminamiento de nivel 3, y utilizan una combinación de Ethernet Gigabit (GE), alimentación sobre Ethernet (PoE) y puertos de fibra GE para ayudar a ofrecer capacidad de escalado con características mejoradas. 

Detalles del producto
Switches de distribución industriales Stratix 5410
Switches de distribución industriales Stratix 5410

Nuestro Switches de distribución industriales Stratix 5410 Bulletin 1783 ofrecen un montaje en rack de 19" para una mayor densidad de puertos y una plataforma Gigabit con cuatro opciones de puerto de 10 Gigabit y capacidades de traducción de direcciones de red (NAT).

Detalles del producto
Switches administrados Ethernet industriales Stratix 5700
Main Image
Switches administrados Ethernet industriales Stratix 5700

Nuestros switches Ethernet administrados industriales Stratix® 5700 Bulletin 1783 usan la arquitectura de interruptor y el conjunto de características de Cisco® Catalyst®. Están diseñados para satisfacer sus necesidades de capacidad de conmutación, desde aplicaciones más pequeñas hasta la integración lista para IT con infraestructura en toda la planta. 

Detalles del producto
Switches administrados Stratix 5800 de alto rendimiento
Switches administrados Stratix 5800 de alto rendimiento

Nuestro Stratix® 5800 es un switch Ethernet industrial administrado que ofrece rendimiento gigabit en un paquete flexible. Viene en diseños fijos y modulares que admiten una amplia variedad de diseños modulares compatibles con cobre, fibra y módulos de expansión Poe, y está disponible con opciones de firmware de enrutamiento de capa 2 o de capa 3 para satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicación.

Detalles del producto
Dispositivo de seguridad Stratix 5950
Dispositivo de seguridad Stratix 5950

Nuestro dispositivo de seguridad Stratix 5950 Bulletin 1783 combina varias funciones de seguridad con características mejoradas en un único dispositivo para ayudar a proteger su infraestructura de automatización industrial. 

Detalles del producto
Medios físicos de red Ethernet
Main Image
Medios físicos de red Ethernet

Ofrecemos una completa cartera de cableado para Ethernet aptos para la industria, incluidos productos con conectividad M12, conectividad variante 1 estándar del sector y conectividad RJ45. 

Detalles del producto

Gateway y dispositivos de vinculación

Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.

Main Image
Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de conexiones de bus de campo de 4 vías Boletín 1788 proporciona un método inteligente, redundante, sencillo y con tolerancia a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Detalles del producto
Main Image
Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Boletín 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Detalles del producto
Main Image
Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Bulletin 1788: dispositivo de vinculación redundante ContolNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
Main Image
Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a Profibus-PA

Bulletin 1788: dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación ofrece un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Detalles del producto
Main Image
Dispositivos de vinculación EtherNet/IP a DeviceNet

Bulletin 1788: dispositivos de vinculación EtherNet/IP a DeviceNet ofrecen una solución rápida e integrada para agregar DeviceNet® a un sistema nuevo o existente. Las capacidades de acceso remoto incorporadas permiten controlar, configurar y resolver los problemas de dispositivos en la red DeviceNet a través de la gestión automatizada de dispositivos.

Detalles del producto
Main Image
Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto
Main Image
Dispositivo de vinculación redundante de EtherNet/IP a Profibus-PA

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Estos dispositivos de vinculación ofrecen un vínculo directo entre Profibus-PA y EtherNet/IP sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Ver todo » Detalles del producto
Tecnología IO-Link
Main Image
Tecnología IO-Link

La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro de IO-Link.

Detalles del producto

Otras redes industriales

Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.

Main Image
Red Data Highway Plus (DH+)

La red Data Highway Plus (DH+) es una red de área local diseñada para admitir programación y mensajería remotas entre computadoras y controladores para las aplicaciones de la planta.

Detalles del producto
Main Image
Red DH-485

La red de área local industrial DH-485 está diseñada para aplicaciones en fábrica y utiliza el estándar de transmisión RS-485.

Detalles del producto
Main Image
Interface SERCOS

SERCOS (Sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para el control de movimiento (IEC 61491). Esta red de comunicación está diseñada para comunicaciones en serie de alta velocidad de datos en lazo cerrado estandarizados, en tiempo real, a través de un cable de fibra óptica inmune al ruido. 

Detalles del producto
Main Image
Red de E/S remotas (RIO) universales

La red de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una serie de dispositivos inteligentes tales como interfaces de operador y variadores de CA o CC.

Detalles del producto

Redes de instrumentación del proceso

Nuestras redes de instrumentación de procesos ofrecen comunicación entre los instrumentos de procesos y el sistema de control de procesos. Ofrecemos soporte para el sistema de control distribuido PlantPAx™ integrada para instrumentos en HART y FOUNDATION™ fieldbus. Nuestros socios de Encompass™ ofrecen mayor asistencia técnica para Profibus PA, así como Modbus y otras redes. Endress+Hauser y otros socios ahora ofrecen instrumentos de procesos que se conectan a las redes EtherNet/IP™ para apoyar esta tendencia creciente.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Nuestro sistema de control distribuido PlantPAx™ proporciona una plataforma de control e información única para toda la planta, mientras que el estándar FOUNDATION fieldbus proporciona la arquitectura de control en toda la instalación. Combine estas dos tecnologías poderosas para habilitar la distribución perfecta e integrada de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos de distintas fuentes.

Detalles del producto
Main Image
Protocolo de comunicación HART

El protocolo HART (Transductor remoto direccionable en red) es un estándar ampliamente aceptado para comunicación con instrumentación mejorada digitalmente dentro de las industrias de procesos.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right