Loading

Dispositivos de Gateway y de vinculación

Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

Caja de empalmes Redundante Intelligent Fieldbus de 4 caminos

Nuestra caja de empalmes redundante inteligente Fieldbus de 4 caminos Bulletin 1788 ofrece un método sencillo, redundante y tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad ofrece protección de segmento a cuatro puertos de líneas de derivación de dispositivo de campo, mediante el monitoreo constante de caídas de voltaje y la desconexión de caídas incorrectas para proteger el resto del segmento cuando se detecta un fallo. El monitoreo troncal en configuraciones redundantes permite el reencaminamiento de mensajes troncales para evitar los fallos de cables.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante de EtherNet/IP a Profibus-PA

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Estos dispositivos de vinculación ofrecen un vínculo directo entre Profibus-PA y EtherNet/IP sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivos de vinculación EtherNet/IP a DeviceNet

Bulletin 1788: dispositivos de vinculación EtherNet/IP a DeviceNet ofrecen una solución rápida e integrada para agregar DeviceNet® a un sistema nuevo o existente. Las capacidades de acceso remoto incorporadas permiten controlar, configurar y resolver los problemas de dispositivos en la red DeviceNet a través de la gestión automatizada de dispositivos.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a Profibus-PA

Bulletin 1788: dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix. Este dispositivo de vinculación ofrece un vínculo directo entre Profibus-PA y ControlNet sin la necesidad de una capa intermedia Profibus-DP.

Detalles del producto

Main Image

Dispositivo de vinculación redundante ControlNet a FOUNDATION Fieldbus (H1)

Bulletin 1788: dispositivo de vinculación redundante ContolNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) ofrece una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.

Detalles del producto

Main Image

Caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos

Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus de 6 caminos Bulletin 1788 ofrece un método tolerante a fallos para conectar los dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1). La unidad contiene un puerto de entrada bus, un puerto de salida bus y seis puertos de líneas de derivación de campo. La corriente bus del puerto de línea de derivación se monitorea constantemente. Si se detecta un fallo, se aísla la derivación hasta corregirlo. Incluso en el caso de cortocircuito de segmentos, todos los dispositivos de campo restantes del bus pueden comunicarse.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de Gateway y de vinculación Chevron RightChevron Right