Loading

Seccionadores

Nuestros seccionadores están disponibles en profundidades fija y variable con estilos de montaje en brida o en puerta. Nuestros interruptores cuentan con clasificación NEMA, IEC y UL. Ofrecemos distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A en configuraciones abiertas y en envolvente.
Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros
Main Image
Seccionadores giratorios

Nuestros seccionadores giratorios ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin carcasa. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.

Seccionadores giratorios 194R» Seccionadores giratorios sin fusible 194U» Ver todo »
Main Image
Seccionadores de seguridad

Nuestros Seccionadores de seguridad están diseñados para aplicaciones comerciales severas e industriales, como también para zonas peligrosas. Estos interruptores ofrecen clasificación de 30 A, 60 A, 100 A y 200 A.

Seccionadores de seguridad para zonas peligrosas 1494G» Seccionadores de seguridad para industria pesada 1494G» Seccionadores de seguridad de uso general/industrial 1494H» Ver todo »
Main Image
Seccionadores con cuchilla visible

Nuestros seccionadores con cuchilla visible están disponibles en estilos de profundidad fija y variable con opciones de montaje en brida o en puerta. Los seccionadores montados en brida también están disponibles en una carcasa.

Seccionadores universales 1494U» Seccionadores montados en brida de profundidad variable 1494V» Seccionadores accionados por cable 1494C» Seccionadores montados en brida de profundidad fija 1494F» Seccionadores giratorios montados en puerta de profundidad variable 1494R» Bloques de fusibles 1491» Ver todo »
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Seccionadores Chevron RightChevron Right