Loading

Módulos de protección de circuitos electrónicos

Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC. Estos módulos monitorean el voltaje de suministro y las corrientes de carga y ofrecen más protección que los disyuntores termomagnéticos estándar.
Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros
Main Image

Protectores de circuitos electrónicos estilo bloque 1692

Nuestros módulos de protección de circuitos electrónicos Bulletin 1692 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada de 24 VCC. Estos módulos monitorean el voltaje de suministro y las corrientes de carga y permiten monitorear y controlar los módulos de manera local y remota.

Detalles del producto

Main Image

Protectores de circuitos electrónicos modulares 1694

Nuestros protectores de circuitos electrónicos modulares Bulletin 1694 protegen los circuitos secundarios de fuentes de alimentación eléctrica de fuentes conmutadas de 24 VCC contra cortocircuitos o sobrecargas. Estos módulos de solo 12.5 mm de ancho se pueden montar en paralelo sin otros accesorios necesarios. Incluyen terminales que se colocan con presión y ahorran tiempo. Los módulos de protección están disponibles en canal simple o doble en la misma carcasa compacta. El rango comprende corrientes nominales fijas que van de 1 A a 10 A y una versión de corriente ajustable.

Detalles del producto
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Módulos de protección de circuitos electrónicos Chevron RightChevron Right