Loading

Seccionadores giratorios

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

Nuestros seccionadores giratorios ofrecen distintas versiones con y sin fusible de 20 a 1250 A y se pueden encargar con o sin carcasa. Los estilos sin fusible permiten usar bloques de fusibles propios. Los interruptores con fusible, con portafusibles integral, reducen los requisitos de espacio en el panel.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Seccionadores Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Seccionadores giratorios Chevron RightChevron Right