Loading

Schlüsseltransfersysteme

Unsere Schlüsseltransfersysteme sind so konfigurierbar, dass eine vorher festgelegte Abfolge von Ereignissen stattfindet oder dass Risiken verringert werden, bevor der Bediener ihnen ausgesetzt ist.
Sicherheitsprodukte
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
    • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
    • Sicherheits-Endschalter
    • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Main Image

Zugangs- & Ketten-Schlüsseltransfersysteme

Unsere Zugriffs- und Ketten-Schlüsseltransfersysteme ermöglichen einen Zugriff auf explosionsgefährdete Bereiche nur dann, wenn ein passender Schlüssel in die Zuhaltung gesteckt wird. Diese Zugriffszuhaltungen aus Edelstahl bieten eine robuste Methode nach Industriestandard zur Verhinderung des Zugriffs über Türen. Sie werden durch einen Hebelgriff oder über eine Stange ausgelöst, die an die Kette angeschlossen ist.

Produktdetails

Main Image

Bolzen-Schlüsseltransfersysteme

Unsere Bolzen-Schlüsseltransfersysteme ermöglichen den Zugang zu explosionsgefährdeten Bereichen nur dann, wenn ein passender Schlüssel in die Zuhaltung gesteckt wird. Diese Bolzenverriegelungen aus Edelstahl bieten eine robuste Methode nach Industriestandard zur Verhinderung des Zugriffs über Türen. Dank dieser Bolzenverriegelungen erübrigt sich die Verlegung von Versorgungskabeln zur Tür. Diese Bolzenverriegelungen sind als mechanische, elektrische und als Magnetschalter verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Schlüsseltransfersystem mit elektronischer Zeitverzögerung

Unsere Schlüsseltransfersysteme mit elektronischer zeitverzögerter Einheit werden in Anwendungen verwendet, bei denen Betriebszeit verstreichen muss, bevor ein Zugriff auf einen gefährlichen Bereich erfolgen kann. Dieser Sicherheitsschalter verwendet ein SI-Guardmaster®-Sicherheitsrelais in Verbindung mit einem EMD Guardmaster-Sicherheitsrelais, um die Zeitgebersequenz auszuführen. Durch das Drehen eines nicht abnehmbaren Schlüssels wird der Zeitgeber initialisiert. Wenn im EMD eine Zeitüberschreitung auftritt, erregt sein Ausgang eine interne Magnetspule, die dann die Entnahme eines oder zweier arretierter Schlüssel ermöglicht.

Produktdetails

 B-8.6

Schaltanlagen-Adapter mit arretiertem Schlüssel

Unser Schaltanlagen-Adapter mit arretiertem Schlüssel dient dazu, vorausgehende Schaltanlagen-Anwendungen und andere Host-Geräte wie Schieberventile zu verriegeln. Der Strom wird isoliert und blockiert, sobald der Schlüssel gedreht und herausgezogen wird. Der Schlüssel kann dann für die nächste Schaltfolge verwendet werden.

Produktdetails

Main Image

Stillstandsüberwachungsrelais mit arretiertem Schlüssel

Unsere Prosafe®-Stillstandsüberwachungsrelais (SMU) werden in Anwendungen eingesetzt, in denen der Stillstand mechanischer Komponenten einer Maschine erkannt werden muss. Das Stillstandsüberwachungsrelais verwendet induktive Näherungssensoren zur Bewegungserkennung und eine CU2-Steuereinheit zur Überwachung der Sensoren.

Produktdetails

Main Image

Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel

Unsere Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel wird für die elektrische Isolierung von Maschinen verwendet, um die Zugriffssicherheit zu verbessern. Die Einheit besteht aus einem Dreh-Netzschalter und einer Magnetspule. Der arretierte Schlüssel kann herausgezogen werden, sobald der interne Magnetspulen-Schließmechanismus ein externes Signal erhält. Ein Leuchtmelder auf der Magnetspulen-Entriegelungseinheit zeigt an, wann der arretierte Schlüssel entfernt werden kann – d. h. wenn Strom an der Magnetspule anliegt. Das Magnetspulensignal muss nur dann vorhanden sein, wenn eine Entnahme des Schlüssels erforderlich ist.

Produktdetails

Main Image

Schlagverriegelungs-Schlüsseltransfersysteme

Unsere Schlüsseltransfersysteme Slamlock™ vereinen die Merkmale arretierter Schlüssel mit Zuhaltungen, deren Schalter über Betätiger ausgelöst werden. Wenn der Aktor in die Zuhaltung eingeführt wird (Schutztor geschlossen), lässt sich der arretierte Schlüssel drehen und herausnehmen. Bei herausgezogenem Schlüssel kann der Aktor nicht entfernt werden. Dadurch wird das Schutztor gesperrt. Der arretierte Schlüssel muss erneut eingesteckt und um 90 Grad gedreht werden, um das Schutztor zu entriegeln.  Schlagverriegelungs-Sicherheitsschalter sind als mechanische, elektrische und als Magnetschalter verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Drehbare Schlüsseltransfersysteme

Unsere drehbaren Schlüsseltransfersysteme werden für die galvanische Trennung von Maschinen verwendet, um den sicheren Zugriff zu verbessern, und als Teach-Boxen in Roboterzellen. Sobald der Strom abgeschaltet ist, lässt sich der Schlüssel herausnehmen und in der nächsten Schaltfolge verwenden, zum Beispiel zum Öffnen einer Zugriffsklappe oder um den Ventilbetrieb zu ermöglichen. Der Drehschalter lässt sich in einem Schaltschrank montieren, oder er wird in einem Gehäuse gekauft.

Produktdetails

 B-8.6

Miniaturventil-Schlüsseltransfersysteme

Unsere Miniaturventil-Schlüsseltransfersysteme sind eine ideale Lösung für Anwendungen mit beschränktem Platz. Zu den Funktionen zählen verriegelte offene und verriegelte geschlossene Optionen.

Produktdetails

Main Image

Austauscheinheiten-Schlüsseltransfersystem

Unsere Austauscheinheiten für Schlüsseltransfersysteme werden in einer Verriegelungskette zur Verbindung weiterer Geräte im Prosafe®-Bereich untereinander verwendet. Diese Geräte sind für komplexere Schaltfolgen konzipiert.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Schlüsseltransfersysteme Chevron RightChevron Right