Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

Guardmaster-Sicherheitsrelais

  • Main Image
Main Image

Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität. Mit den Daten aus den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais, die über die optionale EtherNet/IP-Schnittstelle erfasst wurden, können Sie außerdem ungeplante Ausfallzeiten verkürzen, die Effizienz steigern und The Connected Enterprise® realisieren. Das Guardmaster Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit noch weiter und kann so Diagnose- und Zustandsdaten von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink weitergeben.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
Guardmaster-Sicherheitsrelais
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Dokumentation

Überblick

  • Bietet eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen
  • Vielseitigkeit dank einfacher logischer, Rücksetz- und Zeitmessungskonfigurationen
  • Anschluss für einadriges Sicherheitsrelais vereinfacht die Installation und verbessert die Systemflexibilität
  • Für einen übersichtlichen Anschluss werden Klemmen nach Stromeingang und -ausgang gruppiert
  • Kompakte, energiesparende Lösung, die auch mehr Platz auf der DIN-Schiene bietet
  • Einheitliche Klemmenlayouts und -konfigurationen ermöglichen eine leichtere Installation
  • Optionale Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle (440R-ENETR), die die Kommunikation zwischen Guardmaster-Sicherheitsrelais in einem EtherNet/IP-Netzwerk ermöglicht.
  • Einschließlich Guardmaster Dual-Guardlink-Sicherheitsrelais, das Transparenz bezüglich des Systemstatus bis hin zu den einzelnen Schutztüren und Not-Halt-Schaltern bietet, wenn es mit intelligenten GuardLink-fähigen Sicherheitsgeräten verwendet wird
Zusätzliche Informationen
  • Ermöglichen Sie Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise mit der GuardLink™-Technologie. Intelligente Allen-Bradley® Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.
  • Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren-Sicherheitskomponenten und integrierten -Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und unterstützen Sie mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-DI-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-DIS-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-SI-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-EM-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-EMD-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-CI-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-GLP-Sicherheitsrelais
DownloadDownload
Installationsanleitung für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR
DownloadDownload
Produktinformation für Guardmaster Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais (DG)
DownloadDownload
Datenblatt zur funktionalen Sicherheit

Zertifizierungen

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zulassung
Klassifizierung der Sicherheit
  • DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLe und Kat. 4 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
  • GLP/GLT: Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen geeignet für Anwendungen bis PLd und Kat. 3 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 gemäß IEC 61508:2010/IEC 62061:2006
Konformität mit Normen
  • IEC 60204-1
  • EN ISO 13849-1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen (einschließlich CAD-Zeichnungen, 3D-Modellen und mehr) finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre zu Guardmaster-Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003
Produktprofil für Guardmaster DG Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais 440R-PP002
English
Produktprofil für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR 440R-PP001
English
Produktprofil für Guardmaster-Sicherheitszuhaltungen mit Näherungssensor-Sicherheitsrelais (GLP) 440RG-PP001
English
Profil für die Migration von Minotaur-Sicherheitsrelais zur Produktreihe der Guardmaster-Sicherheitsrelais MIGRAT-PP011
English
Profil für die Migration von der Produktreihe der Minotaur-Sicherheitsrelais zur Guardmaster-Sicherheitsrelais MIGRAT-PP024
English
Auswahlanleitung für Guardmaster-Sicherheitsrelais der Serie 440R 440R-SG001
Benutzerhandbuch für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR 440R-UM009
English
Benutzerhandbuch für Sicherheitszuhaltungen mit Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung (GLT) 440R-UM010
English
Benutzerhandbuch für die Sicherheitszuhaltung mit Näherungseingänge-Sicherheitsrelais 440R-UM012
English
Benutzerhandbuch für Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) 440R-UM013
English
Benutzerhandbuch für Guardmaster GuardLink-Sicherheitssysteme 440R-UM015
Konvertierung der Minotaur-Sicherheitsrelais (MSR) in Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) – Phase 1 440R-UM011
English
Konvertierung der Minotaur-Sicherheitsrelais (MSR) in Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) – Phase 2 440R-RM001
English
Konvertierung der Minotaur-Sicherheitsrelais (MSR) in Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) – Phase 3 440R-RM002
English
Konvertierung der Minotaur-Sicherheitsrelais (MSR) in Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) – Phase 4 440R-RM003
English
Verdrahtungsplan für Guardmaster-Sicherheitsrelais (GSR) der nächsten Generation SAFETY-WD001
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster-Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right