Loading
Allen-Bradley-Logo

Sicherheitsrelais

Sicherheitsprodukte
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
    • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
    • Sicherheits-Endschalter
    • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche

Sicherheitsrelais überprüfen und überwachen ein Sicherheitssystem und lassen entweder den Maschinenstart zu oder führen Befehle aus, die Maschine anzuhalten. Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind die wirtschaftlichste Lösung für kleinere Maschinen, für die ein dediziertes logisches Gerät erforderlich ist, um die Sicherheitsfunktion zu vervollständigen. Modulare und konfigurierbare Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke sind zu bevorzugen, wenn viele verschiedene Schutzeinrichtungen und eine minimale Zonenüberwachung erforderlich sind.

Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais
Allen-Bradley 440R-CR30 Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais
Über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais

Unser über Software konfigurierbares Sicherheitsrelais Guardmaster® 440C-CR30 eignet sich ideal für Anwendungen, die bis zu zehn zweikanalige Sicherheitsschaltkreise erfordern. Es steuert bis zu fünf Ausgangszonen.

Produktdetails
GuardLink On-Machine EtherNet/IP-Schnittstelle
 Rechtwinklige Ansicht eines schwarzen GuardLink Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink Kanal Ports, einem CIP Safety Port
GuardLink On-Machine EtherNet/IP-Schnittstelle

Unsere GuardLink® EtherNet/IP-Schnittstelle überwacht drei unabhängige Kanäle von GuardLink-fähigen Geräten und kommuniziert den Status dieser Geräte über ein CIP Safety EnterNet/IP-Netzwerk an eine sicherheitsgestufte Steuerung.

Produktdetails
Guardmaster-Sicherheitsrelais
Allen-Bradley Guardmaster Sicherheitsrelais
Guardmaster-Sicherheitsrelais

Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais entsprechen den neuen Standards für die funktionale Sicherheit, z. B. ISO 13849-1 oder IEC 62061, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und zur Verringerung der Systemkomplexität.

Produktdetails
Relais für Einzel- und Sonderfunktionen
Relais für Einzel- und Sonderfunktionen
Relais für Einzel- und Sonderfunktionen

Unsere Relais für Einzel- und Sonderfunktionen bieten einfache und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zeitverzögerung und Drehzahlüberwachung.

Alle anzeigen
Sicherheitshilfsschütze
Allen-Bradley 700S Sicherheitshilfsschütze
Sicherheitshilfsschütze

Unsere Sicherheitshilfsschütze bieten mechanische oder Spiegelkontaktleistung, um die weltweiten Sicherheitsstandards zu erfüllen.

Alle anzeigen
Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen
Relais für Einzel- und Sonderfunktionen
Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen

Unsere Einzelfunktions-Sicherheitsrelais mit verzögerten Ausgängen werden verwendet, wenn in der Anwendung im Anschluss an ein Eingangssignal noch eine Zeit lang die Stromzufuhr aufrecht erhalten werden muss. 

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right