Loading

Sicherheitsachssteuerung

Die Produkte unserer Sicherheitsservoantriebe wurden so konzipiert, dass sie Ausfallzeit, Energieverlust und Produktionsausschuss reduzieren und gleichzeitig die Betriebseffizienz der Anlagen verbessern.
Sicherheitsachssteuerung hero image
Sicherheitsprodukte
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 755AC
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Sicherheitsachssteuerung
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
    • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
    • Sicherheits-Endschalter
    • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Allen-Bradley Absolute Encoders on EtherNet/IP

EtherNet/IP-Absolut-Encoder

Die EtherNet/IP-Absolut-Encoder sind außerdem mit einem integrierten Ethernet/IP-Switch und zwei Ethernet-Ports für lineare Netzwerke und Device-Level-Ring-Topologien ausgestattet. Durch Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet/IP-Netzwerk erübrigt sich dank dieser Encoder eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Die Encoder wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert und sorgen dort für hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Unser Encoder-Angebot umfasst Modelle, bei denen der Encoder als Achse vom Typ „Nur Feedback“ für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung über EtherNet/IP eingesetzt wird. Außerdem bieten wir Modelle für Sicherheitsanwendungen an, die Drehzahl-, Richtungs- oder Positionsüberwachungs-Sicherheitsfunktionen erfordern.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe

Die Kinetix® 300 EtherNet/IP™ Index-Servoantriebe der Serie 2097 ermöglichen die Standardisierung auf einem einzigen Kommunikationsnetzwerk für eine schnellere Inbetriebnahme und einfachere Konfiguration. Integrieren Sie Ihre gesamte Steuerungslösung über EtherNet/IP, einschließlich HMI, Steuerungen, E/A und Achssteuerung, und sorgen Sie gleichzeitig für eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung.

Produktdetails

Main Image

Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe

Unsere einachsigen Kinetix® 350 EtherNet/IP™ Servoantriebe der Serie 2097 bieten Skalierbarkeit für die integrierte Achssteuerung. Durch die Vorteile eines einzigen EtherNet/IP-Netzwerks wird die Integration des gesamten Systems deutlich vereinfacht, einschließlich HMI, programmierbare Automatisierungssteuerung, E/A und Achssteuerung.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5100 Servoantriebe

Unsere Servoantriebe 2198 Kinetix® 5100 bieten eine skalierbare Option für Servolösungen in nur einem Produkt. Dank dem bis 15 kW erweiterten Leistungsbereich unterstützt dieser Antrieb eigenständige, Micro-800- oder Logix-gesteuerte Anwendungen. Die Antriebe der Serie Kinetix 5100 sind mit Standardein- und -ausgängen, verschiedenen Steuerungsarten sowie Safe-Torque-off und Dual-Port-EtherNet/IP für verschiedene Netzwerktopologien ausgestattet.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5300 Servoantriebe

Unsere Servoantriebe Bulletin 2198 Kinetix® 5300 eignen sich gut für kleine bis mittelgroße Maschinen und bieten Ihnen bei der Konstruktion die Flexibilität, die Sie von den integrierten Motion-on-EtherNet/IP-Servoantrieben von Allen Bradley erwarten, in einem schlanken Paket, das Ihre wichtigsten Maschinenbaubedürfnisse erfüllt.       

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe

Kinetix® 5500 Servoantriebe der Serie 2198 werden an CompactLogix™ 5370 Steuerungen angeschlossen, arbeiten mit ihnen zusammen und unterstützen Integrated Motion on EtherNet/IP™. Mit seinem innovativen, kompakten Design verringert der Kinetix 5500 Servoantrieb die Maschinenstellfläche und vereinfacht die Systemverdrahtung. Dual-Port-Ethernet ermöglicht außerdem sowohl lineare als auch DLR-Topologien (Device-Level-Ring).

Produktdetails

Main Image

Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe

Unsere Kinetix® 5700 Servoantriebe der Serie 2198 erweitern den Nutzen von Integrated Motion on EtherNet/IP auf große kundenspezifische Maschinenbauanwendungen. Der Kinetix 5700 Servoantrieb verkürzt die Inbetriebnahmezeit und verbessert die Maschinenleistung. Er bietet die Einfachheit, Leistung und Platzersparnis, die Sie benötigen, um Ihre Maschine schneller in Betrieb nehmen zu können.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe

Unsere mehrachsigen Kinetix® 6000 Servoantriebe der Serie 2094 verbessern die Systemleistung und sparen Zeit und Geld. Dieser Antrieb wurde entwickelt, um Verdrahtung, Programmierung, Betrieb und Diagnose zu beschleunigen und zu vereinfachen. Er verkürzt die Engineering- und Installationszeit und sorgt für mehr Flexibilität bei anspruchsvollen Achssteuerungsanwendungen. Der Antrieb ist für weltweite Spannungsanforderungen geeignet.

Produktdetails

Main Image

Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl

Unsere Kinetix® 6200 Servoantriebe der Serie 2094 erweitern die Produktreihe der Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe um Sicherheitsoptionen und einen flexiblen, modularen Aufbau. Die Achsen können zwischen sicherheitsgerichtetem Abschalten und sicherheitsgerichteter Drehzahl sowie von der SERCOS-Schnittstelle zu EtherNet/IP-Netzwerken wechseln. Da der Kinetix 6200 SERCOS-Schnittstellenantrieb mit dem bestehenden Kinetix 6000 System kompatibel ist, können Sie eine beliebige Anzahl an installierten Achsen ganz nach Bedarf auf erhöhte Sicherheit aufrüsten.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe

Unsere Servoantriebe Bulletin 2094 Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ kombinieren eine leistungsstarke, integrierte Steuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk. Als Teil einer EtherNet/IP-Lösung können damit leistungsstarke Servoantriebe und Frequenzumrichter, E/A, intelligente Aktoren und andere über EtherNet/IP angeschlossene Geräte integriert werden. Dieser Antrieb bietet Sicherheitsfunktionen, die die Bedienersicherheit und die Maschineneffizienz steigern. Seine modulare Struktur sorgt für eine anpassbare Plattform für zukünftige Verbesserungen an der Maschine.

Produktdetails

Main Image

Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung

Unsere Kinetix® 7000 Servoantriebe der Serie 2099 unterstützen Achssteuerungsanwendungen mit höchstem Strombedarf. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 150 kW erweitert dieser Antrieb die Vorzüge der Kinetix Integrated Motion auf noch mehr Anwendungen. Der Kinetix 7000 Servoantrieb lässt sich nahtlos in das Integrated Architecture™ System integrieren. Er unterstützt Permanentmagnetmotoren (synchron) und asynchrone Motoren. Sicherheitsfunktionen schützen die Mitarbeiter und sorgen für Produktivitätsverbesserungen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsachssteuerung Chevron RightChevron Right