Loading
Allen-Bradley-Hardwareprodukt

ControlLogix 5570-Steuerungen

  • Logix5573 und Armor ControlLogix
Logix5573 und Armor ControlLogix

Unsere ControlLogix® Standardsteuerungen der Serie 5570 sind in Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle erhältlich. Sie eignen sich für Achssteuerungs- und Prozessanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit. Als Bestandteil unseres Systems Integrated Architecture™ nutzen diese Steuerungen die Automation Engineering & Konstruktionsumgebung Studio 5000 sowie die üblichen Netzwerkprotokolle. Unsere leistungsstarken Steuerungen bieten einen einheitlichen Steuerungskern mit einer einheitlichen Entwicklungsumgebung für alle Steuerungsanwendungen.

Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen
SupportSupport
Support erhalten
DistributorDistributor
Produktpartner suchen
OrdersOrders
ControlLogix 5570 – Paketlösungen
ControlLogix-Standardsteuerungen
  • Überblick
  • Produktauswahl
  • Spezifikationen
  • Software
  • Dokumentation
  • Anwendungen

Überblick

  • Unterstützung für Integrated Motion on EtherNet/IP™, integrierte Sercos™-Achssteuerung und analoge Achssteuerung
  • Unterstützung für volle Steuerungsredundanz und Ziehen/Stecken unter Spannung (RIUP)
  • Kommunikation über EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, Data Highway Plus, dezentrale E/A, SynchLink sowie Prozess- und Gerätenetzwerke Dritter
  • Programmiermöglichkeit mit Kontaktplanlogik, strukturiertem Text, Funktionsblock und SFC-Sprachen
  • Enthält Schutzbeschichtungen für Produkte mit einem "K" in der Bestellnummer, die dem Schutz in rauen Umgebungen dienen
  • Einschließlich kompakter Netzteiloption der Serie 1756 für die Serien B und C als Standard und 1756 XT-Chassis, das bei begrenzten Platzverhältnissen bis zu 29 % Breitenreduzierung bietet
  • Chassis mit bis zu 17 Slots, Standard und mit Schutzbeschichtung, sowie Versionen für extreme Temperaturen

On-Machine-Steuerungen

  • Bietet Standard- und Sicherheits-On-Machine™-Steuerung, die die Betriebszeit erhöht und die Kosten reduziert
  • Minimiert die Hardware im Steuerungsschaltschrank durch Platzierung direkt an der Maschine

GuardLogix-Sicherheitssteuerungen

  • Sicherheit und integrierte Achssteuerung im gleichen Chassis
  • TÜV-Zertifizierung für funktionale Sicherheit SIL 3 (Steuerung und Sicherheitspartner erforderlich)
  • Vereinfacht die Maschinenarchitektur und verkleinert das Befestigungsmaß des Systems mit der Armor GuardLogix-Steuerung
  • Betrieb in Umgebungen mit -25...+70 °C (-13...+158 °F) bei unabhängiger Verwendung möglich
  • Betrieb in Umgebungen mit -20…+70 °C (-4…+158 °F) bei Verwendung mit FLEX™ I/O-XT-Modulen möglich

Steuerungen für extreme Umgebungen

  • Betrieb in Umgebungen mit -25...+70 °C (-13...+158 °F) bei unabhängiger Verwendung möglich
  • Betrieb in Umgebungen mit -20…+70 °C (-4…+158 °F) bei Verwendung mit FLEX™ I/O-XT-Modulen möglich
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem
Main Image
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem

Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix®-Steuerungssystems. Bei den individuell konzipierten Modellen verzichtet man auf häufige Fehlerquellen bzw. minimiert diese, sodass das Visualisierungssystem insgesamt sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher wird.

Mehr über unsere Produktfamilie an Industriecomputern erfahren

Produktvergleich

Merkmal
5580 Steuerungen
5570 Steuerungen
Leistung

5fach…20fach

(verglichen mit einer ControlLogix 5570-Steuerung)

2fach

(verglichen mit einer ControlLogix 5560-Steuerung)

Integrierter Ethernet-Port 1 Gigabit (Gb) Nein
Lokaler Programmierport USB USB
Integriertes Energiespeichermodul (ESM Ja Ja
Integrierte Anzeige Ja Ja
Unterstützt in Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ Ja Ja
Nichtflüchtiger Speicher SD-Karte SD-Karte
Anwenderspeicher, Max 40 MB 32 MB
E/A-Punkte, Max 128,000 digital, 4000 analog 128,000 digital, 4000 analog

Zusätzliche Informationen

  • ControlLogix-Starter-Kit – Das ControlLogix-Starter-Kit ist ein preisreduziertes Paket mit Hardware und Software und enthält alles, was Sie benötigen. Wählen Sie als Erstes die Komponenten für das für Ihre Umgebung passende Kit aus.
  • Unsere Integrated-Architecture-Lösungen bilden die Basis für effiziente und effektive werksweite Optimierungen, damit Sie wettbewerbsfähig auf ökonomische Anforderungen und Änderungen der Konsumentennachfrage reagieren können.
  • Der BlogWhat You Need to Know About Learning Logix und die zugehörige Podcastreihe geben erfahrenen wie unerfahrenen Benutzern der ControlLogix®-Steuerungssysteme Erläuterungen zur optimalen Verwendung unserer Steuerungen und Software.

Produktauswahl

BETA Unsere Produktauswahl wird aktualisiert! Sehen Sie sich das neue Erlebnis an.
BETA
SearchSearch
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
Loading

No products found for .

Tipps für die Suche:

  • Versuchen Sie, nach verschiedenen Bestellnummern, Produktnamen oder allgemeinen Kennwörtern zu suchen
  • Überprüfen Sie Ihre Suche auf Rechtschreibfehler
Catalog Number Beschreibung Best Selling Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
von Results
von
Nutzen Sie unser Konfigurations-Tool, um ein maßgeschneidertes Produkt zu konfigurieren:
PRODUKTKONFIGURATIONS-ASSISTENTEN STARTEN
FlagFlag

Spezifikationen

DownloadDownload
Spezifikationen und technische Daten: ControlLogix-Steuerungen

Zertifizierungen

ATEX CertificationATEX Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
C-TICK CertificationC-TICK Certification
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification

ControlLogix-Standardsteuerungen der Serie 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

GuardLogix-Sicherheitssteuerungen der Serie 5560

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

ControlLogix-Steuerungen der Serie 5560 für extreme Umgebungsbedingungen

  • cULus
  • CSA
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM

ControlLogix-Standardsteuerungen der Serie 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

GuardLogix-Sicherheitssteuerungen der Serie 5570

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC
  • FM
  • TÜV

ControlLogix-Steuerungen der Serie 5570 für extreme Umgebungsbedingungen

  • cULus
  • CE
  • C-Tick
  • ATEX
  • KC

Armor GuardLogix On-Machine-Sicherheitssteuerungen der Serie 5570

  • cULus
  • CE
  • Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • KC
  • TÜV

Details zu TÜV- und SIL-Zertifizierungen erreichen Sie über den Link Sicherheitszertifikate und SIL.

Möchten Sie zusätzliche Informationen?

Weitere Produktinformationen wie CAD-Zeichnungsdateien, 3D-Modelle usw. finden Sie in unserem Produktkatalog.

Produktkatalog

Software

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

Die Software Studio 5000 Logix Designer® steigert die Produktivität und stellt eine zentrale Lösung für die Allen-Bradley Logix 5000™-Steuerungen und verwandte Steuerungssysteme dar.

Product Compatibility and Download Center (PCDC)
Main Image
Support
Product Compatibility and Download Center (PCDC)

Im Product Compatibility and Download Center (PCDC) finden Sie Produkt-Downloads und vieles andere mehr.

Software FactoryTalk
Main Image
Software
Software FactoryTalk

Bei jedem FactoryTalk-Angebot steht die Verbesserung Ihrer Geschäftsentwicklung im Mittelpunkt. Von der Design- und Inbetriebnahmephase bis hin zum Datenbedarf der Führungsebene: wir schaffen Werte für alle Nutzer in Ihrem Betrieb.


Dokumentation

Resource Publication Number Language
Broschüre: Integrated Architecture IA-BR005
Broschüre über Sicherheitsfunktionen SAFETY-BR011
Produktprofil: Armor ControlLogix und Armor GuardLogix 1756-PP019
Produktprofil zum Thema Schutzbeschichtung, Schützen Sie Ihrer Automatisierungsinvestition IA-PP001
English
Auswahlanleitung: ControlLogix 1756-SG001
ControlLogix-Starter-Kit 1756-SP401
English
Spezifikationen und technische Daten: ControlLogix-Steuerungen 1756-TD001
English
Benutzerhandbuch: ControlLogix-System 1756-UM001
English
Benutzerhandbuch: GuardLogix 5570-Steuerungen 1756-UM022
English
Benutzerhandbuch: ControlLogix-System mit erweiterter Redundanz 1756-UM535
Programmierhandbuch zu Standardverfahren bei Logix5000-Steuerungen 1756-PM001
English
Referenzhandbuch: Systemsicherheit bei GuardLogix-Steuerungen 1756-RM093
English
Referenzhandbuch zu Designüberlegungen für Logix5000-Steuerungen 1756-RM094
English
Sicherheitsreferenzhandbuch zu GuardLogix 5570- und GuardLogix 5370-Steuerungen 1756-RM099
English
Zentrum für technische Dokumentationen
DetailsDetails
Zentrum für technische Dokumentationen

Finden Sie empfohlene technische Daten, Installationsanleitungen und Handbücher, sortiert nach Produktfamilie.

 

Tech-Doc-Zentrum durchsuchen

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Hier finden Sie eine große Auswahl an Publikationen zu Produkten, Services und Lösungen von Rockwell Automation, FactoryTalk und Allen-Bradley.

 

Literature Library durchsuchen

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Durchsuchen Sie die Datenbank aus Fragen und Antworten zu verschiedenen Produkten und Technologien.

 

Antworten


Anwendungen

Unsere ControlLogix®-Steuerungen bieten genügend Speicher, Geschwindigkeit und Prozess-Funktionalität, um die Anforderungen grundlegender Anwendungen im Fertigungsbereich sowie leistungsstarker Prozess- und Achssteuerungsanwendungen gleichermaßen zu erfüllen.

  • Energie- und Stromerzeugung
  • Lebensmittel und Getränke – Molkereien
  • Bergbau und Metallindustrie
  • Schiffe
  • Zellstoff und Papier
  • Eisenbahnen, U-Bahnen und Fahrzeuge
  • Wasser und Abwasser

In Prozessanwendungen bieten diese Steuerungen Folgendes:

  • Erhöhte Kapazität, Ausführung mehrerer Steuerungsstrategien für jede Task möglich
  • Signifikante Verbesserung der Informationsmenge, die zwischen Steuerung und übergeordneten Ebenen ausgetauscht wird
  • Stark verbesserte Leistung bei redundanten Steuerungsanwendungen

In Achssteuerungsanwendungen bieten diese Steuerungen Folgendes:

  • Leistungsstarke Bewegungsbefehle und Ausführung eines Achsenbewegungsplaners für komplexe Achssteuerungsanwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit
  • Optimiert für die Steuerung von leistungsstarken Achssteuerungsantrieben an EtherNet/IP™- oder Sercos™-Schnittstellen
  • Unterstützung für bis zu 100 Bewegungsachsen

In diskreten Anwendungen bieten diese Steuerungen Folgendes:

  • Signifikante Verbesserung der Abtastzeiten der Steuerungen über die schnellere Dual-Core-CPU
  • Erhöhte Kommunikationsgeschwindigkeiten
  • Schnellere Übertragungen für Redundanzsysteme

Anwenderberichte zu speicherprogrammierbaren Steuerungen: Website mit Anwenderberichten zum Einsatz speicherprogrammierbarer Steuerungen von Allen-Bradley® in Kundenanwendungen.

  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left ControlLogix-Standardsteuerungen Chevron RightChevron Right