Loading

GuardLink-Technologie

Die GuardLink™ Technologie ist ein sicherheitsbasiertes Kommunikationsprotokoll, das die Sicherheitstechnik mit dem Connected Enterprise® verbindet.

Intelligente Allen-Bradley Guardmaster® Sicherheitsgeräte mit GuardLink-Technologie liefern Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Gleichzeitig wird die Sicherheit verbessert und die Effizienz gesteigert - sowohl maschinen- als auch anlagenweit.

GuardLink-fähige Geräte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über einen GuardLink-fähigen Verbindungsanschluss zugegriffen werden kann. Zu den Vorteilen der GuardLink-Technologie gehören:

  • Deutlich verbesserte Fehlerbehebung durch Echtzeitdaten, kontextuelle Diagnosedaten und Sensorzustandsdaten
  • Geräteaustausch ohne Neukonfiguration
  • Vereinfachte Integration in die EtherNet/IP™ Architektur von Rockwell Automation

Produkte

  • GuardLink 432ES On-Machine EtherNet/IP-Schnittstelle
  • Guardmaster EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle 440R-ENETR
  • GuardLink-fähige Verbindungsanschlüsse
  • Guardmaster DG Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais
  • Schutzsicherheitssperrhalter 440G-MZ

Publikationen

  • Broschüre für GuardLink Sicherheitsverbindungstechnologie — CS, DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, NL, PL, PT, TR, ZC, ZH
  • Produktprofil für GuardLink-fähige Verbindungsanschlüsse
  • Produktprofil für Guardmaster-EtherNet/IP-Netzwerkschnittstelle der Serie 440R-ENETR
  • Produktprofil für Guardmaster DG Dual-GuardLink-Sicherheitsrelais
Loading

Videos

Chevron DownChevron Down
Video
Intelligente Sicherheit: Fehlerbehebung von Anwendungen mit GuardLink
Chevron DownChevron Down
Video
Intelligente Sicherheit: Remote-Fehlerbehebung
Chevron DownChevron Down
Video
Intelligente Sicherheit: Vorausschauende Wartung
Chevron DownChevron Down
Video
Intelligente Sicherheit: Höhere Maschinenbetriebszeit durch Sicherheitsdaten
Chevron DownChevron Down
Video
GuardLink: Einsatz von intelligenten Sicherheitsgeräten in einem Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
Video
Intelligente Sicherheit für höhere Leistung
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLink-Technologie Chevron RightChevron Right