Loading
Logo Allen-Bradley von Rockwell Automation

ControlLogix-Steuerungssysteme

Allen-Bradley 1756 ControlLogix-Steuerungssystemfamilie
Speicherprogrammierbare Steuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • Überblick
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • Überblick
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen

Unsere ControlLogix®-Steuerungssysteme verwenden einen gemeinsamen Steuerungskern und eine einheitliche Entwicklungsumgebung, um in einer bedienerfreundlichen Umgebung hohe Leistung bieten zu können. Die nahtlose Integration von Programmiersoftware, Steuerung und E/A-Modulen reduziert die Entwicklungszeit und die Kosten für Inbetriebnahme und Betrieb. Sie können Standardsteuerungen und Sicherheitssteuerungen im gleichen Chassis unterbringen, sodass ein vollständig integriertes System entsteht. Nutzen Sie die hoch verfügbaren Funktionen für extreme Umgebungen, um Ihren Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

ControlLogix 5580 Steuerungen
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module
ControlLogix 5580 Steuerungen

Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerungen für bis zu 256 Achsen erforderm.

Produktdetails
ControlLogix 5570-Steuerungen
Main Image
ControlLogix 5570-Steuerungen

Erhältlich als Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle. Geeignet für Prozess- und Achssteuerungsanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix Chevron RightChevron Right