Loading

MicroLogix-Steuerungssysteme

Mit unseren MicroLogix-Steuerungen werden die Einsatzmöglichkeiten durch eine optimierte Netzwerkkommunikation zu einem erschwinglichen Preis erweitert.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • ControlLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • SoftLogix-Steuerungssysteme
    • Überblick
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • CompactLogix-Steuerungssysteme
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SmartGuard-Sicherheitssteuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • SLC500-Steuerungen
    • Überblick
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • Micro800-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
    • MicroLogix-Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen
Main Image

Speicherprogrammierbare MicroLogix 1400-Steuerungssysteme

Unsere MicroLogix™ 1400 speicherprogrammierbaren Steuerungssysteme der Serie 1766 erweitern die kritischen MicroLogix 1100-Funktionen: EtherNet/IP™, Onlinebearbeitung und integriertes LCD. Diese Steuerungen verfügen über eine höhere E/A-Anzahl, schnellere Hochgeschwindigkeitszähler, einen Frequenzausgang, erweiterte Netzwerkfunktionen und eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung. Steuerungen ohne integrierte analoge E/A-Punkte bieten 32 digitale E/A-Punkte. Die analogen Versionen verfügen über 32 digitale und 6 analoge E/A-Punkte. Sie können alle Versionen um bis zu sieben E/A-Erweiterungsmodule der Serie 1762 erweitern.

 

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right