OneGear-Mittelspannungssoftstarter mit SMC Flex
Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation an Mittelspannungs-Motorsteuerungen und erfüllt viele internationale Normen. OneGear-Produkte bieten erweiterte Optionen für Motor- und Leistungssteuerungscenter für Anwendungen mit Direktsteuerung und elektronischer Niederspannungssteuerung, die Betriebsspannungen von bis zu 15 kV unterstützen.