Loading

IEC-Schütze

Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Diese Schütze stellen die erwartete Leistung bereit und schützen dabei Ihre sonstigen Geräte.
Schütze für die Motorsteuerung
  • Kombinierte Schütze
    • Überblick
    • Groß
    • Groß
    • Standard
    • Standard
    • Miniatur
    • Miniatur
    • Sicherheitsschütze
    • Sicherheitsschütze
    • Wendeschütze für Kondensatoren
    • Wendeschütze für Kondensatoren
    • Überblick
    • 300 AC
    • 300 AC
    • Definierte Anwendung Serie 400
    • Definierte Anwendung Serie 400
    • 500F Durchführung
    • 500F Durchführung
    • 500 Obere Verdrahtung
    • 500 Obere Verdrahtung
    • Vakuumschütze
    • Vakuumschütze
  • Halbleiterschütze
IEC Contactors Family

Schütze der nächsten Generation

Unsere Schütze der nächsten Generation der Serie 100-E werden mit Nennwerten von 9 bis 2650 A angeboten, um Breite, Gewicht sowie den im Schaltschrank erforderlichen Platz zu reduzieren. Die universelle elektronische AC/DC-Spule erleichtert die Auswahl und ermöglicht neben signifikanten Energieeinsparungen den direkten Anschluss an speicherprogrammierbare Steuerungen für Schütze über 100 A.

Produktdetails

Main Image

IEC-Standardschütze

Unsere Schütze der Serie 100-C weist ein platzsparendes Hochleistungsdesign für Geräte mit 9 … 97 A auf. Diese Schütze mit niedrigem Stromverbrauch wurden zur Steuerung von Motoren und von anderen Lasten entwickelt.

Produktdetails

Main Image

IEC-Miniaturschütze

Unsere Miniaturschütze der Serie 100-K IEC sind für herkömmliche Anwendungen und Anwendungen in der Leichtindustrie entwickelt, bei denen der Schaltschrankplatz von großer Bedeutung ist. Diese Miniaturgeräte mit einer Breite von 45 mm sind flacher und erfordern eine geringere Schaltschranktiefe als standardmäßige IEC-Schütze. Die Miniaturschütze der Serie 100-K sind die Ersatzreihe für die Schütz-Produktreihe der Serie 100-M.

Produktdetails

Main Image

IEC-Sicherheitsschütze

IEC-Sicherheitsschütze der Serie 100S/104S bieten mechanisch verbundene Kontakte oder Spiegelkontakte bis 750 A, die in Rückführkreisen moderner Sicherheitsanwendungen erforderlich sind. Unsere Sicherheitsschütze der Serie 100S bieten mithilfe von Spiegelkontakten sichere Isolierung gegenüber Lasten mit gefährlichen Bewegungen. Spiegelkontakte bieten eine zuverlässige Anzeige des offenen bzw. geschlossenen Status der Hauptleistungselemente.

Produktdetails

Main Image

Wendeschütze für Kondensatoren

Unsere IEC-Wendeschütze für Kondensatoren der Serie 100Q-C sind für das Schalten von Kondensatorbänken konzipiert. Die an der Vorderseite befestigten Widerstandselemente beschränken hohe Einschaltstromstöße. Dadurch werden die Schütze und die Kondensatoren entlastet. Unsere Kondensatoren sind kompakt und wirtschaftlich und verwenden keine Luftdrosselspulen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schütze Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left IEC-Schütze Chevron RightChevron Right