Unsere SMC™ Flex-Softstarter sind für einen Strombereich von 5 … 1250 A verfügbar. Sie sind mit integrierter Überbrückung und flexibler Kommunikation ausgestattet und bieten überlegene Leistung sowie Diagnose- und Schutzfunktionen.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
- Bereich von 5 bis 1250 A
- Nennspannung: 200 … 690 VAC, 50/60 Hz
- Neun Start- und Stoppmodi
- Drei Modi für niedrige Geschwindigkeiten
- Optionen zur Pumpensteuerung und Bremssteuerung
- Integrierter elektronischer Motorüberlastschutz
- Integrierte SCR-Überbrückung/Laufschütz
- Integrierte, mehrsprachige und beleuchtete LCD-Anzeige zur Programmierung und Überwachung
- Optionale Kommunikationsmodule zur Unterstützung mehrerer Netzwerke
- Programmieren mit der Software Connected Components Workbench™
- Benutzern, die die zusätzliche Funktionalität der SMC-50-Softstarter nutzen möchten, haben jetzt in dieser Produktreihe Zugriff auf eine interne Überbrückung. Außerdem sind jetzt Kits verfügbar, um für bestimmte Größen der SMC-Flex-Steuerung ein Upgrade auf die SMC-50-Funktionalität vorzunehmen. Informationen zur Auswahl der richtigen SMC-50, die Ihrer aktuellen SMC-Flex-Anwendung entspricht, finden Sie im SMC Flex zu SMC-50 mit internem Überbrückungs-Migratonslösungs-Profil
- Dieses Produkt ist für viele Anwendungen geeignet, darunter Verdichter, Kühler, Pumpen, Förderbänder und Brechanlagen
Zusätzliche Informationen
Benötigen Sie einen Softstarter oder einen Frequenzumrichter? Was erfordert Ihre Anwendung? Was müssen Sie bei der Wahl zwischen einem Softstarter und einem Frequenzumrichter berücksichtigen? Lesen Sie die folgenden Blogs, um mehr zu erfahren:
Spezifikationen
Zertifizierungen
- cULus Listed (offene Ausführung) (Datei Nr. E96956, Guide Nr. NMFT, NMFT7)
- CSA-Zulassung (Datei Nr. LR1234)
- CE-Kennzeichen
- CCC-Zertifizierung
- Geeignet für die Verwendung mit IE3-Motoren (IEC 60034-30)
Konformität mit Normen
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre zur Produktreihe der Softstarter für intelligente Motorschalter | 150-BR144 | |
Broschüre zur Steuerung von Hocheffizienzmotoren | IE3-BR001 | |
Produktprofil für intelligente Motorschalter mit Gehäuse | 150-PP007 | |
Migrationsprofil: SMC-Flex zu SMC-50 mit interner Überbrückung | MIGRAT-PP038 | |
Kurzschlussfestigkeit (weltweit) - Produktprofil | SCCR-PP003 | |
Technische Daten: Intelligente Motorsteuerungen SMC-3, SMC Flex und SMC-50 | 150-TD009 | |
White Paper: SMC – Unterschiedliche Einsatzbereiche für Softstarter und Frequenzumrichter | 150-WP007 | |
Benutzerhandbuch: SMC Flex-Steuerungen | 150-UM008 | |
Upgrade-Software für ControlFLASH-Firmware | 1756-UM105 | |
Schnellstartanleitung: SMC Flex-Steuerungen | 150-QS001 | |
DeviceLogix-Technologie für den industriellen Einsatz | 193-AT001 | |
Elektronische SMC Flex-Softstarter für den Anlauf mit reduzierter Spannung | 150-SR002 | |
Einsatzbereiche für Softstarter und Frequenzumrichter im Vergleich | 150-SP007 |
Ressourcen
- Schätzungsassistent für SMC — Erweiterte Analysen für Gerät und System.
- SMC Thermal Wizard — Einfache thermische Analyse und Auswahl eines SMC-Produkts für eine gegebene Anwendung.