Loading

Skalierbare Automatisierung für Einweggeräte

Eine Plug-and-Produce-Alternative, die für Ihren Life-Sciences-Betrieb sowohl Zeit als auch Geld spart
Zwei Experten der Life Sciences in Schutzausrüstung richten ein Einweggerät in einer modernen Produktionsanlage ein.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Je mehr Zeit Sie in der Produktion mit der Inbetriebnahme, Validierung und Säuberung verbringen, desto länger dauert es, bis Ihr pharmazeutisches Produkt auf den Markt kommt. Einweggeräte haben Herstellern im Bereich Life Sciences dabei geholfen, durch eine Vereinfachung der Produktion und CIP-Betrieben etwas dieser Zeit wieder zurückzugewinnen. Ihr Ziel ist jedoch maximale Effizienz.

Wir helfen Ihnen dabei, diese zu erreichen – mit einer skalierbaren, handelsüblichen Automatisierungsplattform, die speziell für Ihre Einweg-Bioreaktoren entworfen wurde, damit Sie schneller auf den Markt kommen, den Betrieb vereinfachen und Wartungskosten für Ihre Produktionsanlagen reduzieren können. Dieses voll integrierte, flexible System mit integrierter Plug-and-Produce-Technologie ermöglicht:

  • Die Integration und Validierung eines Bioreaktors in nur sechs Monaten
  • Die Vereinfachung von Betrieb und Instandhaltung mit standardisierter Anwendungssoftware
  • Die Verbesserung der Betriebszeit um bis zu 25 % durch Reduzierung der Reinigungszeit
Chevron DownChevron Down
Video
Einweglösungen für Life Sciences

Sehen Sie, wie eine Verbindung aus Einweggeräten und einer skalierbaren Automatisierungsplattform Herstellern der Life Sciences helfen kann, sich einem effizienteren und flexibleren Produktionsprozess anzunähern.

Flexible, skalierbare Architektur

Wachstumsschmerzen müssen nicht sein – wenn Sie die richtige Einwegplattform haben. Das PlantPAx®-Prozessleitsystem ermöglicht Ihnen eine einfache Skalierung in alle Richtungen, damit Ihr Fertigungsbetrieb wachsen und sich so verändern kann, dass er zu Ihrem Geschäft passt.

Weiß umrissene Batch-Maschine

Ausrüstung hinzufügen

Weiß umrissene Impfung

Bringen Sie Flexibilität in Ihre Rezeptverwaltung

Weiß umrissene Netzwerk-Verbindungsfähigkeit

Produktionsprozess hinzufügen

Erfahren Sie mehr über Anlagen, die für den Wachstum gebaut sind

Der verbundene Arbeiter

Erweiterte Realität hat sich von technologischer Spielerei zu einer industriellen Notwendigkeit entwickelt. Wesentliche Funktionen, die früher wertvolle Stunden gekostet haben, können jetzt ganz einfach von einem Anwendungsprogramm ausgeführt werden, was Ihnen ermöglicht:

  • Jede Verbindung eines Ausrüstungsgegenstands zu scannen und verifizieren
  • Messungen in Echtzeit vorzunehmen, ohne dabei eine saubere Umgebung zu stören
  • Durch Fernkommunikation Alarme zu erhalten und Probleme zu lösen
  • Über Handbücher, Anleitungen und Datenblätter auf wesentliche Informationen zuzugreifen

Sehen Sie sich unser Video dazu an, wie FactoryTalk® InnovationSuite, betrieben durch PTC, Ihr Personal befähigt und verbindet.

Entdecken Sie unsere industriellen AR-Lösungen

Chevron DownChevron Down
Video
Einweg-Bioreaktor – Demo zur erweiterten Realität

Optimieren Sie Ihren Betrieb und die Mitarbeiterfähigkeiten. Diese Reinraum-Live-Demo zeigt vier Beispiele aus der Praxis, die Situationsbewusstsein, Ausrüstungseinrichtung, dezentralen Support und Dokumentation umfassen.


Ein Experte im Bereich Life Sciences in Schutzausrüstung nutzt ein Einweggerät, um eine Lösung in einen Bioreaktor zu spritzen.

Speziell entwickelt

Ein bahnbrechendes pharmazeutisches Produkt kann weder Patienten noch Ihrem Geschäft helfen, wenn Sie ein Jahr oder länger mit dem Designen und Testen seiner Fertigungsstraße verbringen. Wir können Ihnen in nur sechs Monaten eine vorgeprüfte, validierbare Einweglösung liefern, die gemäß Industrienormen gebaut wurde. Nehmen Sie an unserem Webinar teil, um mehr über die Auswirkungen zu erfahren, die das für Ihren Betrieb haben kann.

Zugriff auf das On-demand Webinar
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Skalierbare Automatisierung für Einweggeräte Chevron RightChevron Right