Loading

Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie

Umweltüberwachung und HLK-Validierung für die Biopharmaindustrie
Eine Arbeiterin im Bereich Life Sciences nutzt einen digitalen Bildschirm auf einem großen Ausrüstungsgegenstand, um die Umgebungseinflüsse auf der Produktionsfläche zu überprüfen.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Ihre Produktionsumgebung wirkt sich direkt auf die Produktqualität aus. Durch eine genaue Überwachung und Steuerung der Umweltbedingungen können Qualität und Compliance sicherstellt werden. Unser validiertes Gebäudemanagementsystem für die pharmazeutische Produktion kombiniert Prozesssteuerung mit Umweltmanagement und sorgt damit für höhere Produktivität und verbesserte Produktqualität.


Qualität verbessern. Kosten senken. Validierung vereinfachen.

Der Einsatz mehrerer Systeme für die Steuerung kritischer Prozesse bei der pharmazeutischen Produktion kann die Compliance, Qualität sicherstellen und höhere Kosten mit sich führen. Genießen Sie die Vorzüge aller drei Bereiche – mit einer einzigen integrierten Plattform, die auf unserem PlantPAx®-Prozessautomatisierungssystem und Integrated-Architecture®-System aufgebaut ist.

Unser einheitliches, skalierbares, qualifiziertes Gebäude-Automatisierungssystem erübrigt die Validierung verschiedener Plattformen. Vorgefertigte und vorgetestete HLK-Steuerungsmodule, -Bibliotheken und -Vorlagen sorgen für eine einheitliche Datenstruktur, verringern den Validierungs- und Dokumentationsaufwand und verkürzen die Produkteinführungszeit. Durch die Lieferung einer vollständigen, schlüsselfertigen Lösung haben wir Kunden geholfen:

  • Produktabweichungen zu reduzieren
  • Instandhaltungsstrategien zu vereinheitlichen
  • Den Lagerbestand von Ersatzteilen zu verringern
  • Senkung der Energiekosten
Arbeiter im Bereich Life Sciences in Overalls führen an Stationen entlang einer Produktionslinie in einer kontrollierten Umgebung Aufgaben aus.
Kundenstimmen
„Es hat sich gezeigt, dass die Nutzung einer gemeinsamen Prozess- und Gebäudeautomatisierungsplattform zu beträchtlichen Einsparungen bei den Implementierungs- und Lebenszykluskosten führt.“

Großes Pharmaunternehmen

DCS-Upgrade bei GlaxoSmithKline verstärkt die Infrastruktur
Weiße Wolken am blauen Himmel werden auf der Vorderseite der Hauptverwaltung von GlaxoSmithKline im Vereinigten Königreich reflektiert.
Anwenderbericht
DCS-Upgrade bei GlaxoSmithKline verstärkt die Infrastruktur

Erfahren Sie, wie der Pharmahersteller mit einem modernen Prozessleitsystem sein Umwelt- und Gebäudemanagement vereinheitlichte, Energiekosten senkte, die Datentransparenz erhöhte und vieles mehr.

Weitere Informationen

Automatisierung verbessert die Wirtschaftlichkeit

Für Hersteller von Bio-Pharmaprodukten ist es überaus wichtig, alles zu vermeiden, was sich auf die Produktivität, die Ausrüstung und die Compliance auswirken könnte. Erfahren Sie, wie ein Kunde seinen Betrieb mit einer einzigen integrierten Steuerungslösung optimiert hat, die Echtzeitzugriff auf Daten für unternehmensweite Berichte, verbesserte Entscheidungsfindung und Energieeinsparungen bietet.

Weitere Kundenberichte anzeigen
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie Chevron RightChevron Right