Loading

Fertigung medizinischer Geräte

Automatisierungs- und Softwarelösungen für die Fertigung medizinischer Geräte
Ein Arbeiter im Bereich Life Sciences stellt eine Reihe medizinischer Geräte zum Versand in eine Schutzverpackung.
Life Sciences
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Medizinische Geräte
    • Medizinische Geräte
    • Pharmazeutik
    • Pharmazeutik
    • Serialisierung
    • Serialisierung
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Aufbau von Managementsystemen für die Pharmaindustrie
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Single-Use-Bioverfahren
    • Analyse
    • Analyse
    • Qualität und Compliance
    • Qualität und Compliance

Um in einem hart umkämpften Markt bestehen zu können, sind höhere Erträge, erstklassige Qualität und ein höherer Durchsatz erforderlich. Dies kann zu immer komplizierteren Montagesystemen, höheren Validierungskosten und zur Belastung überstrapazierter Systeme führen. Wir bieten integrierte Automatisierungs- und Informationslösungen, mit denen Sie die Anforderungen der Medizingerätefertigung meistern können.


Bessere Qualität, Compliance und Produkteinführungszeit

Hersteller von medizinischen Geräten stehen unter dem enormen Druck, während des gesamten Produktionsprozesses für Sicherheit, Genauigkeit und Konformität mit Vorschriften sorgen zu müssen. Immer öfter ziehen sie das Thema Automatisierung in Betracht, um ihre Wettbewerbsposition zu verbessern.

Wir bieten Herstellern von medizinischen Geräten eine vollständig integrierte Automatisierungs- und Informationslösung. Das System unterstützt sie dabei, den manuellen Aufwand zu verringern und im Gegenzug den Durchsatz zu erhöhen, die Qualität zu verbessern sowie die Kosten zu senken. Die wichtigsten Vorteile der Lösung sind:

  • verbesserte Effizienz durch integrierte Systeme
  • höhere Transparenz für vollständige Rückverfolgbarkeit
  • geringere Compliance-Kosten
  • kürzere Zykluszeiten

Um die geltenden Standards einzuhalten und der wachsenden Bedeutung der Manufacturing Intelligence gerecht zu werden, werden flexiblere und anpassungsfähigere medizinische Fertigungssysteme benötigt. Wir können Sie auf dem Weg dorthin unterstützen.

Vornehmen von Änderungen an medizinischen Geräten
Eine Sammlung Geräte zur Patientenüberwachung mit Schläuchen, die oben herauskommen, sind für die Nutzung ordentlich nebeneinander aufgestellt.
Whitepaper
Vornehmen von Änderungen an medizinischen Geräten

Prozesse zur Sicherstellung von Produktqualität und zur Erfüllung von sich verändernden Marktanforderungen automatisieren.

Jetzt herunterladen

MES-Lösungen für die Life Science-Branche
Ein Gerät zur Patientenüberwachung im Vordergrund zeigt Vitalwerte an, während Chirurgen im Hintergrund einen Eingriff vornehmen.
Broschüre
MES-Lösungen für die Life Science-Branche

Das PharmaSuite-MES bietet Management für den Produktionsbetrieb und hilft Ihnen bei der Konformität mit Vorschriften, bei hervorragenden Leistungen im Betrieb, steigert die Effektivität der Lieferkette und unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.

Jetzt herunterladen

Treiben Sie Exzellenz im ganzen Unternehmen an

Effizienz beim Fertigungsprozess spielt eine wichtige Rolle bei der Verkürzung der Produkteinführungszeit medizinischer Geräte. Lösungen, die zur Eliminierung der Schreibarbeit, Verringerung der Fehleranzahl und Sicherstellung hoher Qualitätsstandards beitragen, erhöhen den Durchsatz der Anlage. Gleichzeitig unterstützen die Lösungen Sie dabei, Ressourcen zu beseitigen, die unnötige Aufgaben verrichten, und den Materialabfall zu reduzieren.

Unser Manufacturing Execution System (MES) PharmaSuite® bietet eine vereinfachte Integration vom ERP bis zum Fertigungsbereich, hochwertige Echtzeit-Dashboards und vieles mehr. Die auf den Normen S88 und S95 basierende PharmaSuite-Software unterstützt die Auftragsverwaltung und Electronic Device History Records (eDHRs), um sicherzustellen, dass der Montageprozess jedes medizinischen Geräts zurückverfolgt und dokumentiert wird. Nacharbeitungs- und Reparaturfunktionen können darüber hinaus die erforderlichen Arbeiten an Geräten optimieren.

Informationen zum MES PharmaSuite

Advanced Scientifics erhält Manufacturing Intelligence

Advanced Scientifics Inc. (ASI), ein weltweit führender Hersteller von Single-Use-Systemen für Biotechnologie, wollte seine Datenerfassungs- und Berichtsfunktionen in mehreren Prozessen zur Fertigung medizinischer Instrumente verbessern. Durch die Realisierung unserer medizinischen Lösungen in der Manufacturing Intelligence:

  • verbesserte die Anwendererfahrung
  • verringerte die Ausfallzeit dank neuer Berichtsmethoden
  • verbesserte seine Wettbewerbsposition
ASI optimiert die Datenerfassung
Ein Vertreter von Advanced Scientifics Inc. inspiziert einen großen Ausrüstungsgegenstand, der in der Life-Sciences-Herstellung verwendet wird.
Anwenderbericht
ASI optimiert die Datenerfassung

ASI optimiert in Zusammenarbeit mit Automated Control Concepts die Datenerfassung und Berichterstellung in der Medizingerätefertigung, um mit Rockwell Automation zu einer intelligenten Fertigung zu gelangen.

Weitere Informationen

Hersteller medizinischer Geräte verzichtet auf Papier
Arbeiter im Bereich Life Sciences bewegen sich in einem Lager, welches medizinische Geräte, die darauf warten, verpackt zu werden, und Regale mit großen Kartons enthält.
Anwenderbericht
Hersteller medizinischer Geräte verzichtet auf Papier

Manufacturing Intelligence-Strategien vereinen mehrere Datenquellen und liefern einem Hersteller von medizinischen Geräten Berichte zur Einhaltung von Vorschriften und zum Betrieb in Echtzeit.

Weitere Informationen

Höhere Produktivität und Qualität

Als Reaktion auf die demografische Entwicklung durch die Generation der „Baby Boomer“ musste ein führender Hersteller von Medizingeräten seine Produktionskapazitäten erweitern. Durch die Nutzung einer Manufacturing-Intelligence-Strategie, die unsere FactoryTalk®-Software-Familie beinhaltete, hat dieses Unternehmen:

  • Produktivitätssteigerung von 20 % gegenüber den vorherigen Systemen
  • Papierlose Berichterstellung
  • Implementierung von durchgängigen Track-and-Trace-Systemen zur Verbesserung der Qualitätskontrolle

Flexible und skalierbare Lösungen für die Verpackung

iTRAK®, unser intelligentes, lineares Antriebssystem, ist ein modulares und skalierbares Linearmotorsystem, das die unabhängige Steuerung mehrerer Mover auf geraden oder kurvenförmigen Bahnen ermöglicht. iTRAK ersetzt Hardware durch einfache und effiziente Softwareprofile, die hinsichtlich Geschwindigkeit und Flexibilität in der Automatisierung völlig neue Maßstäbe setzen. Sie ermöglichen Ihnen:

  • Höhere Produktionszahlen – um 50 % oder mehr
  • Kürzere Ausfallzeiten für Umrüstungen
  • Regelmäßige Wartungsvorgänge reduzieren
Loading

Höhere Leistung, Produktivität und Rentabilität

Um in einem hart umkämpften Markt bestehen zu können, sind höhere Erträge, erstklassige Qualität und ein höherer Durchsatz erforderlich. Wir bieten ein umfangreiches Lösungsportfolio an, um die Anforderungen bei der Fertigung medizinischer Geräte zu erfüllen. Wir können Ihnen helfen, Qualität und Compliance zu verbessern, den Ausstoß zu erhöhen, die Anlaufzeiten zu optimieren und Ihre komplexen Prozesse zu automatisieren.

Verwandte Produkte und Lösungen

  • Batch-Management
  • Informationslösungen
  • Prozesssysteme
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Branchen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Medizinische Geräte Chevron RightChevron Right