FactoryTalk® Metrics ist ein System zur Effizienzüberwachung, Datenerfassung und -analyse für Produktionsanlagen. FactoryTalk Metrics liefert Ihnen die kritischen Anlagendaten, mit denen Sie die Produktion erhöhen, die Kosten senken und die Qualität steigern können. Durch die Generierung von genauen Berichten über die realen Aktivitäten in der Produktionshalle gibt Ihnen diese Software wichtige Einblicke in die effiziente Nutzung der vorhandenen Anlagen und Mitarbeiter. FactoryTalk Metrics erstellt Berichte zur OEE (Gesamtanlageneffektivität), aber es ist mehr als nur ein OEE-Berichts-Tool. FactoryTalk Metrics unterstützt nicht nur die wichtigsten KPIs, sondern beantwortet auch die Fragen nach dem „Warum“, um die tatsächlichen Ursachen für Ausfallzeiten und -verluste aufzudecken und zu quantifizieren, damit Sie die Leistung wirklich steigern können.
Wachstums- und Verbesserungsmöglichkeiten erkennen
Hersteller investieren enorme Summen in ihre Anlagen, leiden aber dennoch oft unter mangelnder Transparenz der Anlagenleistung, ungeplanten Ausfallzeiten und Verlusten aufgrund einer unzureichenden Produktionsqualität. Ohne diese Transparenz fehlt ihnen die Orientierung zur Verbesserung der OEE – der Gesamtanlageneffektivität –, die aus KPIs zu Verfügbarkeit, Leistung und Qualität einer Anlage berechnet wird.
Nutzen Sie leistungsfähige, selbst erstellbare sowie erweiterbare OEE-Berichte
FactoryTalk Metrics bietet sofort einsatzbereite Self-Service-Berichte zur Gesamtanlageneffektivität und 14 weiteren Standardleistungsindikatoren wie MTTR (Mean Time to Repair, mittlere Dauer bis zur Wiederherstellung) und MTBF (Mean Time Between Failure, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen). Daten werden automatisch von den Steuerungssystemen erfasst, wobei nur wenige oder gar keine Änderungen erforderlich sind. Sie können die Berichte einfach, flexibel und skalierbar konfigurieren. Darüber hinaus können Sie die leistungsstarken Anpassungsfunktionen nutzen, um Formeln und Berechnungen für die Datenerfassung zu konfigurieren. Alle Berichte lassen sich über einen Web-Browser geräteübergreifend abrufen.
Höhere Rentabilität und Produktivität
Möchten Sie OEE-Verbesserungen von 10–30 % erleben? Damit sind Sie nicht allein. Selbst kleine Effizienzverbesserungen können sich summieren und zu enormen Endergebnissen führen. FactoryTalk Metrics kann Sie dabei unterstützen, Ihre Initiativen zur Prozessverbesserung zu verfeinern, zu rationalisieren und zu priorisieren, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Durch eine Verbesserung der OEE können Sie ungeplante Ausfallzeiten, unproduktive Zeit, Zykluszeiten und Ausschuss reduzieren und die wahren Ursachen für Ineffizienz bestimmen. Gleichzeitig können Sie mehr Produkte in der gleichen Zeit herstellen und eine kontinuierliche Produktivitätsverbesserung erreichen, was die Rentabilität erhöht.
Wie groß ist Ihr Appetit auf Lernen?
Ob groß, klein oder dazwischen, hier finden Sie eine Fülle von Ressourcen, die Ihnen helfen, Ihren Erfolg zu maximieren.