Loading
FactoryTalk Software- Produkt

FactoryTalk Batch

  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
  • Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
FactoryTalk Batch Ressourcen
FactoryTalk Batch
  • Überblick
  • Vorteile
  • Bestellinformationen
  • Ressourcen

Überblick

FactoryTalk® Batch ermöglicht zudem den Einsatz eines Steuerungs- und Datensystems über Prozesse hinweg, um Kapazität und Produktqualität zu steigern, Energie und Rohstoffe zu sparen und Prozessabweichungen sowie menschliches Eingreifen zu reduzieren. Entwickeln Sie mit FactoryTalk Batch moderne Batch-Steuerungsstrategien. Die Software unterstützt hierfür flexible Produktionskapazitäten und standardisierte Unternehmensverfahren bei beschleunigter Produkt- und Prozessentwicklung.

Letztendlich führt dies zu einer besseren Auslastung Ihrer Anlage, einer höheren Produktqualität, einem schnelleren Zugriff auf aussagekräftige Daten verbunden mit mehr Transparenz sowie einer Senkung Ihrer Kosten.

Neueste Veröffentlichungen
Version 14.00

Neue Aktualisierungen des Laufzeitbereichsmodells

  • Mit FactoryTalk Batch Version 14.00 können Sie Änderungen am Bereichsmodell auf einem Batch-Server bereitstellen, während dieser läuft.
  • Diese Funktion macht das FactoryTalk Batch-System flexibler und leichter an veränderte Anforderungen anpassbar, während gleichzeitig die Betriebszeit des Systems und die Gesamtproduktivität verbessert werden.
  • Änderungen am Bereichsmodell werden mit den vorhandenen Design-Tools vorgenommen und müssen anschließend verifiziert und explizit als Laufzeitbereichsmodell auf dem FactoryTalk Batch-Server bereitgestellt werden.

Neue Rezeptformulierungen

  • Ermöglicht die optionale Erstellung von Rezepturen, um die Komplexität der Rezeptverwaltung zu reduzieren und eine größere Flexibilität bei der Produktvariation für saisonale oder umweltbedingte Änderungen zu bieten.
  • Die Rezepturen bilden ein gemeinsames Rezept, das durch Änderung der Rezept-Eingangsparameter verschiedene Produkte herstellen kann.
  • Es ist möglich, eine Rezeptformulierung zu erstellen und zu speichern und dann aus der Liste der gespeicherten Rezepturen auszuwählen, wenn Sie eine Charge zur Chargenliste hinzufügen.

Verbesserte Einführung von FactoryTalk Linx

  • FactoryTalk Batch 14.00 unterstützt jetzt FactoryTalk Linx als Datenserver für PhaseManager™ und SequenceManager™
  • Die Verwendung von FactoryTalk Linx anstelle von RSLinx® Classic ermöglicht eine schnellere, zuverlässigere und sicherere Kommunikation mit der Steuerung.

Verbesserte Audit-Nachrichten

  • Wenn die Überwachung aktiviert ist, können Sie Batch-Audit-Nachrichten sowohl an das lokale Protokoll von FactoryTalk AssetCentre als auch an das von FactoryTalk Diagnostic einzeln oder zeitgleich weiterleiten.
  • Die Batch-Audit-Nachrichten werden in zwei Formaten erzeugt: Engineer Audit (für das lokale Protokoll) und Secure Audit (für FactoryTalk AssetCentre)

Aktualisierte Unternehmensintegrations-API

  • FactoryTalk Batch Version 14.00 ist die erste Version, die den Installationsassistenten für das neue Add-on FactoryTalk Batch Enterprise Integration API enthält.
  • Diese API baut auf dem FactoryTalk® Batch View™-Webserver auf und bietet eine moderne API, mit der sich webbasierte Unternehmenssysteme wie PharmaSuite® MES problemlos in FactoryTalk Batch integrieren lassen.

Verbesserte moderne Laufzeit-Benutzerschnittstelle

  • Die Version FactoryTalk Batch View v2.00 wurde in FactoryTalk Batch v14.00 integriert.
  • Diese moderne, browserbasierte Benutzerschnittstelle wurde aktualisiert, um die Funktionen der älteren Batch-Ansicht zu unterstützen, einschließlich der Unterstützung für Arbitrierung, Bindung, Parameterausdrücke, Rezeptkommentare und materialbasierte Rezepte.
  • Sie enthält außerdem Verbesserungen für die Gruppierung von Eingabeaufforderungen, die Genauigkeit von Sicherheitsrichtlinien und die Lokalisierung.
  • Darüber hinaus unterstützt sie die neuen Funktionen Updates für Laufzeitbereichs-Modell und Rezeptformulierungen von FactoryTalk Batch v14.00.

Verbesserte eingebettete Batch Steuerung

  • Die FactoryTalk Batch View HMI-Steuerung wurde auch in die Version FactoryTalk Batch v14.00 integriert.
  • Diese modernen Steuerelemente bauen auf dem FactoryTalk Batch View-Webserver auf und wurden entwickelt, um die Batch-Steuerung in FactoryTalk View SE-Laufzeitclients zu integrieren.
  • Diese neue Version beinhaltet zusätzliche Eigenschaften, Methoden und Vorgänge, um Kunden mit älteren Batch-ActiveX-Steuerelementen die Integration zu erleichtern, und bietet eine engere Verknüpfung zwischen den Benutzersteuerelementen sowie deutlich verbesserte Skripting-Funktionen.
  • Sie enthält außerdem ein zusätzliches Steuerelement, das die Einbeziehung von SFC/PFC direkt in FactoryTalk View SE-Laufzeitclients ermöglicht.
  • Schließlich übernehmen die FactoryTalk Batch View HMI-Steuerungen jetzt die Lokalisierungseinstellungen vom FactoryTalk View SE-Laufzeit-Client.

Status des Produktlebenszyklus

  • Der FactoryTalk® eProcedure®-Client, der alte FactoryTalk Batch View-Client und die alten FactoryTalk Batch ActiveX-Steuerungselement sind mit dieser Version in die End-of-Life-Phase des Produktlebenszyklus eingetreten.
  • Wenn Ihr Produktionssystem Abhängigkeiten zu diesen Produkten aufweist, empfehlen wir Ihnen den Umstieg auf die modernen FactoryTalk Batch View und FactoryTalk Batch View HMI Controls.
Version 13.02

Integration mit SequenceManager™ Software

  • Ermöglicht die Batch-Sequenzierung entweder auf Steuerungs- oder auf Serverebene.
  • Ermöglicht Maschinenbauern die Entwicklung und Lieferung vollständig getesteter Skids, die der Endanwender mit minimalem Validierungs- und Inbetriebnahmeaufwand in seinen Batch-Prozess integrieren kann.
  • Reduziert den Nachbearbeitungsaufwand, wenn Hersteller mit kleinen, steuerungsbasierten Batch-Systemen auf größere, serverbasierte Batch-Systeme erweitern.

Die Einbindung in FactoryTalk Batch View sorgt für Mobilität und ein verbessertes HMI-Erlebnis.

  • Die Grafiken sind in der Lage, sich an jedes Mobilgerät, wie iPhone und Android, anzupassen.
  • Kann auf bestehenden FactoryTalk Batch-Workstations als HMI-Visualisierungsschnittstelle zur Batch verwendet werden.
  • Fördert die Erstellung intuitiver Workflows, reduziert Verfahrensschritte und steigert die Zusammenarbeit.
  • Greift auf Echtzeit-Informationen zu, interagiert mit Prozessen und sichert Freigaben von überall im Unternehmen.

Verbesserte Administrationswerkzeuge

  • Eine moderne Oberfläche hilft, die Anzahl der Klicks zu reduzieren, die für den Zugriff auf Informationen erforderlich sind.
  • Stellt Daten für die kontinuierliche Verbesserungsanalyse zur Verfügung und hilft gleichzeitig, die Integrität der Daten zu schützen, damit sie für die Berichterstattung über Vorschriften und Qualitätskontrollen genutzt werden können.

Vorteile

Optimieren der Lieferkette

Die Material-Manager-Technologie bietet eine Just-in-Time-Materialverwaltung und -verfolgung auf Betriebsebene, die mit der unternehmensweiten Lagerbestandsverwaltung integriert werden kann.

Mehr Konsistenz

eProcedure® Software automatisiert manuelle Abläufe mit einer interaktiven, webbasierten Oberfläche zur Sequenzierung und Dokumentation Ihres Fertigungsbetriebs (einschließlich der Einhaltung von Signoffs gemäß 21CFR part 11 Compliance).

Schnellere Inbetriebnahme

Mit der SequenceManager™-Technologie können Maschinenbauer vollständig getestete Maschinen entwickeln und liefern, so dass Anwender diese mit minimalem Validierungs- und Inbetriebnahmeaufwand in ihren Batch-Prozess integrieren können.

Schnellere Inbetriebnahme

Mit der SequenceManager™-Technologie können Maschinenbauer vollständig getestete Maschinen entwickeln und liefern, so dass Anwender diese mit minimalem Validierungs- und Inbetriebnahmeaufwand in ihren Batch-Prozess integrieren können.

Raum für Wachstum

Die flexiblen Funktionen, kombiniert mit bewährter Technologie, machen diese Lösung für alle Batch-Prozesse von unternehmensweiten Architekturen bis hin zu Einzelplatzanwendungen vorteilhaft.

Ressourcen

Resource Resource Type Catalog Number Language
Vorteile sichern mit Abonnements und Softwaresupport Broschüre GMSG-SP013
English
Zugriff auf Automatisierungssoftware jetzt noch einfacher Broschüre FTALK-BR011
FactoryTalk Batch Handbuch zur Ermittlung von Ergebnissen Handbuch BATCH-GR011
English
FactoryTalk Batch Produktprofil Broschüre PROCES-PP017
FactoryTalk Batch Komponenten Handbuch für Installation und Upgrade BATCH-IN002
English
FactoryTalk Batch View 2.0 Handbuch Schnellstartanleitung FTBVS-QS001
English
FactoryTalk Batch View Handbuch für HMI-Steuerungen Schnellstartanleitung BATCH-QS001
English

Verbessern Sie die Leistung mit OperationSuite

Die Software wurde entwickelt, um kontextbezogene, rollenbasierte Informationen zu liefern, die zur Verbesserung von Systemen oder Prozessen genutzt werden können.

Entdecken Sie andere Produkte in OperationSuite
FactoryTalk Historian Site Edition
Software
FactoryTalk Historian Site Edition

Erhalten Sie schnellen, sicheren und skalierbaren Zugang zu zuverlässigen Daten, damit Ihr Team Fertigungsprobleme besser erkennen und korrigieren kann – mit einer Prozessaufzeichnung in Echtzeit.

Erste Schritte
FactoryTalk Historian Machine Edition
Software
FactoryTalk Historian Machine Edition

Genaue Fertigungsinformationen in Echtzeit sind entscheidend für die Verbesserung der Produktqualität, die Verkürzung der Produkteinführungszeit und die Konformität mit Vorschriften.

Erste Schritte
FactoryTalk Analytics LogixAI
Software
FactoryTalk Analytics LogixAI

Nutzen Sie die Möglichkeiten des maschinellen Lernens zur Vorhersage von Anomalien in Ihren Produktionsprozessen mit FactoryTalk® Analytics™ LogixAI®.

Erste Schritte

Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software
Main Image
Blog
Fünf Methoden zum Schutz betrieblicher Verfahren mit HMI-Software

Beschränken Sie den Zugriff auf Produktionssysteme und geistiges Eigentum mit den vielfältigen Sicherheitsfunktionen, die in moderner HMI-Software verfügbar sind.

Jetzt lesen
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen
Main Image
Blog
Virtuelle Schulung: Lernen ohne Grenzen

Erfahren Sie, wie Sie Risiken reduzieren und die Kompetenz der Mitarbeiter verbessern können, indem Sie Bedienerschulungen in einer sicheren, virtuellen Umgebung durchführen.

Jetzt lesen
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings
Main Image
Blog
Drei OEM-Geschäftsvorteile eines digitalen Zwillings

Lernen Sie, wie der digitale Zwilling Ihnen und Ihren Kunden bessere Arbeitsmöglichkeiten ermöglicht.

Jetzt lesen
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen
Main Image
Blog
Mit der virtuellen Inbetriebnahme vermeiden Sie kostspielige Überraschungen

Mit dem digitalen Zwilling einer Maschine können Sie Steuerungen testen, noch bevor die Maschine tatsächlich gebaut wird. Das hilft, Änderungen in letzter Minute zu vermeiden.

Jetzt lesen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Batch Chevron RightChevron Right