FactoryTalk® CPGSuite ist eine MES-Lösung, die speziell für die Verbrauchsgüterindustrie entwickelt wurde. CPGSuite bietet skalierbare, wertbasierte Anwendungen zur Optimierung Ihrer Betriebsprozesse, zur Steigerung der Effizienz Ihrer Lieferkette, zur Einhaltung der Richtlinien zur Konformität mit Vorschriften und zum Erreichen Ihrer Nachhaltigkeitsziele. Kombinieren Sie CPGSuite mit bibliotheksbasierten Inhalten, um eine personalisierte Lösung zu erstellen, die Ihre Mitarbeiter schnell und einfach übernehmen können, um die Wertrealisierung zu optimieren.
Wie kann ein MES für CPG-Anwendungen angewandt werden?
Sie müssen einen breiteren Mix an Produkten produzieren und diese einem breiteren Spektrum an Handelspartnern anbieten – und das alles so schnell wie möglich. Um diese Herausforderung zu erfüllen, müssen Sie das Optimum aus Ihren Produktions-, Verpackungs- und Lieferkettenabläufen herausholen. Hier ist ein MES wichtiger denn je.
Verbessern Sie Ihr Lebensmittelsicherheitsprogramm
Erfahren Sie, wie Sie in fünf Schritten eine konsistentere Produktqualität und Sicherheit in Ihrem Lebensmittel- und Getränkebetrieb erzielen.
Höhere Lieferketteneffizienz
Erfassen Sie Produktionsdaten in ihrem Zusammenhang, und verwenden Sie Key Performance Indicators und Dashboards, um rechtzeitig Kenntnis über Abweichungen von den Zielvorgaben zu erhalten. Anhand der aggregierten Daten können Sie die Ursachen betrieblicher Probleme ermitteln.