Loading

Schaltnetzteile

Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606 umfassen vier Produktreihen, die die meisten globalen Einphasen- und Dreiphasen-Anforderungen erfüllen. Diese Einheiten werden so entwickelt und gefertigt, dass sie große AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche akzeptieren, und werden dahingehend getestet, dass sie weltweite Sicherheitsstandards erfüllen.
Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
    • Überblick
    • Globale Steuerung
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Überblick
    • Basis
    • Basis
    • Erforderlich
    • Erforderlich
    • Compact
    • Compact
    • Leistung
    • Leistung
    • Standard
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
    • Gleichspannungswandler
    • Überblick
    • Industrieller Einsatz
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
    • Tower für industrielle Anwendungen
Main Image

Basic-Schaltnetzteile

Unsere Basic-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in Größen mit 24 V DC 5 A und 10 A verfügbar. Diese Netzteile sind kostengünstig, bieten eine Effizienz von bis zu 95,2 % und eine lange nominelle Nutzungsdauer.

Produktdetails

Main Image

Essential-Schaltnetzteile

Unsere Essential-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE sind mit einem Ausgang von 12, 24 und 48 V DC von 80 bis 960 W und einem Power Boost von 120 % verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Kompakt-Schaltnetzteile

Unsere Compact-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLP sind eine gute Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen. Diese Geräte verfügen über viele der gleichen Leistungsmerkmale und Zertifizierungen wie die XL-Geräte und unterstützen leistungsarme Anwendungen.

Produktdetails

Main Image

Leistungsstarke Schaltnetzteile

Unsere leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheit erheblich verringert, jedoch die Leistungsfähigkeit um 150 % steigert. Diese Netzteile bieten Ausgangsoptionen von 5, 12, 15, 24 und 48 V DC mit 80 bis 960 W.

Produktdetails

Main Image

Gleichspannungswandler

Unsere Produktreihe von XLD-Gleichspannungswandlern der Serie 1606 trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Kompakte Bauform für optimale Nutzung des Platzes im Schaltschrank.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schaltnetzteile Chevron RightChevron Right