Loading

Netzteile

Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
    • Überblick
    • Globale Steuerung
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Überblick
    • Basis
    • Basis
    • Erforderlich
    • Erforderlich
    • Compact
    • Compact
    • Leistung
    • Leistung
    • Standard
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
    • Gleichspannungswandler
    • Überblick
    • Industrieller Einsatz
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
    • Tower für industrielle Anwendungen

Wir bieten eine große Auswahl an Netzteillösungen. Von Schaltnetzteilen über unterbrechungsfreie Stromversorgungen bis hin zu Transformatoren sind alle unsere Produkte auf einen zuverlässigen Betrieb ausgelegt.


Schaltnetzteile

Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606 umfassen vier Produktreihen, die die meisten globalen Einphasen- und Dreiphasen-Anforderungen erfüllen. Diese Einheiten werden so entwickelt und gefertigt, dass sie große AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche akzeptieren, und werden dahingehend getestet, dass sie weltweite Sicherheitsstandards erfüllen.

Main Image
Leistungsstarke Schaltnetzteile

Unsere leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheit erheblich verringert, jedoch die Leistungsfähigkeit um 150 % steigert. Diese Netzteile bieten Ausgangsoptionen von 5, 12, 15, 24 und 48 V DC mit 80 bis 960 W.

Alle anzeigen »
Main Image
Essential-Schaltnetzteile

Unsere Essential-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE sind mit einem Ausgang von 12, 24 und 48 V DC von 80 bis 960 W und einem Power Boost von 120 % verfügbar.

Alle anzeigen »
Main Image
Kompakt-Schaltnetzteile

Unsere Compact-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLP sind eine gute Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen. Diese Geräte verfügen über viele der gleichen Leistungsmerkmale und Zertifizierungen wie die XL-Geräte und unterstützen leistungsarme Anwendungen.

Alle anzeigen »
Main Image
Basic-Schaltnetzteile

Unsere Basic-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in Größen mit 24 V DC 5 A und 10 A verfügbar. Diese Netzteile sind kostengünstig, bieten eine Effizienz von bis zu 95,2 % und eine lange nominelle Nutzungsdauer.

Alle anzeigen »

Main Image

ArmorPower On-Machine-Netzteile

ArmorPower™-On-Machine™-Netzteile der Serie 1607-XT eignen sich für Anwendungen, in denen Spannungsabfälle aufgrund eines Netzausfalls auftreten und bei denen eine kompakte Größe, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit kritisch sind. Die Netzteile mit IP67-Zertifizierung sind in Modellen von 50-200 W verfügbar und folgen dem Trend, bei maschinennahen Installationen und Aufstellungen im Fertigungsbereich auf das herkömmliche Gehäuse zu verzichten. Diese Netzteile sind vakuumvergossen, um Stößen, Vibrationen und Luftfeuchtigkeit optimal standzuhalten.

Produktdetails

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Serie 1609 sind speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Sie erfüllen die weltweiten Anforderungen für Industrie- und Mehrzweckanwendungen bis zu 10 kVA. Diese Einheiten sind auf der ganzen Welt zertifiziert für die Bereitstellung von Notstrom zum Überbrücken von Spannungsabfällen, Spannungseinbrüchen oder kurzen Stromausfällen.

Main Image
Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-B verfügen über die robuste Industriebauweise und -leistung der Serie 1609-D ohne deren Funktionen für Netzwerke und erweiterbare Batterien. Diese können auf DIN-Schienen oder auf der Rückseite von Montageplatten montiert werden und eignen sich mit der optionalen Batterie für Temperaturen von bis zu 50 °C (122 °F).

Alle anzeigen »
Main Image
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für industrielle Netzwerke

Die unterbrechungsfreien Stromversorgungen für den industriellen Einsatz der Serie 1609-D wurden speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die Netzteile verfügen über dezentrale Steuerungsfunktionen und werden in Produktionsumgebungen innerhalb von Bedienfeldern verwendet.

Alle anzeigen »
Main Image
Unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz

Die unterbrechungsfreie Stromversorgung für den industriellen Einsatz der Serie 1609-P verfügt über Online-Doppelwandler mit hoher Dichte für die Industrieumgebung. Einheiten dieser Art sind in der Regel in Tower-Konfiguration vormontiert und außerhalb eines Bedienfelds installiert.

Alle anzeigen »

Steuerstromkreis-Transformatoren

Mit den globalen Steuerstromkreis-Transformatoren kann die Netzspannung für Regelkreise reduziert und so die Sicherheit für die Bediener verbessert werden. Alle Einheiten sind für eine erhöhte Arbeitssicherheit mit berührungssicheren IP2X-Klemmen- und Sicherungsabdeckungen gemäß IP2X ausgestattet. Unsere Transformatoren trennen die Regelkreise vom Strom- und Lichtstromkreis. Sie gleichen vorübergehende Einschaltstromstöße bei elektromagnetischen Komponenten aus, ohne die Stabilität der Sekundärspannung gemäß NEMA ICS2-100 zu beeinträchtigen.

Main Image
Globale Steuertransformatoren

Die globalen Steuertransformatoren der Serie 1497 bieten Einzel-, Dual- und Primärspannungen mit mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung aus vielen verschiedenen Stromquellen, um die Anforderungen einer großen Anzahl von Anwendungen zu erfüllen.

Alle anzeigen »
Main Image
Transformatoren für Werkzeugmaschinen

Mit den Transformatoren für Werkzeugmaschinen (50/60 Hz) der Serie 1497A lässt sich die Netzspannung in Regelkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste/-klammer erhältlich.

Alle anzeigen »
Main Image
Steuerspannungs-Transformatoren

Mit den Steuerspannungs-Transformatoren (60 Hz) der Serie 1497B lässt sich die Netzspannung in Regelkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste erhältlich.

Alle anzeigen »
Main Image
Mehrzweck-Transformatoren

Mehrzweck-Transformatoren der Serie 1497D werden in der Regel eingesetzt, um von elektrischen Verteilungsnetzen Vorrichtungen, Beleuchtung, Motormaschinen und Leistungsbelastungen zu versorgen.

Alle anzeigen »

Main Image

Spannungseinbruchsschutze

Unser DySC®-Spannungseinbruchsschutz der Serie 1608 schützt gegen Spannungseinbrüche und zeitweilige Ausfälle, die zu erheblichen Ausfallzeiten in der Fertigung und zu Geräteschäden führen können. Für die DySC-Schutze sind keine Batterien erforderlich, sie verfügen über keine beweglichen Teile, und die für sie erforderliche Instandhaltung ist gering. Sie eignen sich ideal für Fertigungsprozesse und sensible Elektronik, für die eine Überbrückung von Spannungseinbrüchen mit einer Dauer von bis zu fünf Sekunden erforderlich ist.

Produktdetails

In ROK Talk on Industrial Compounds – Episode 7, sprechen Bill und Paul mit Industrial Control Lead, Derrick Hinds, über die wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Netzteils und die typischen Fehler, die bei der Auswahl eines Netzteils gemacht werden.

  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right