Loading

Steuerstromkreis-Transformatoren

Mit den globalen Steuerstromkreis-Transformatoren kann die Netzspannung für Regelkreise reduziert und so die Sicherheit für die Bediener verbessert werden. Alle Einheiten sind für eine erhöhte Arbeitssicherheit mit berührungssicheren IP2X-Klemmen- und Sicherungsabdeckungen gemäß IP2X ausgestattet. Unsere Transformatoren trennen die Regelkreise vom Strom- und Lichtstromkreis. Sie gleichen vorübergehende Einschaltstromstöße bei elektromagnetischen Komponenten aus, ohne die Stabilität der Sekundärspannung gemäß NEMA ICS2-100 zu beeinträchtigen.
Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
    • Überblick
    • Globale Steuerung
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
    • Mehrzweck
    • Überblick
    • Basis
    • Basis
    • Erforderlich
    • Erforderlich
    • Compact
    • Compact
    • Leistung
    • Leistung
    • Standard
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
    • Gleichspannungswandler
    • Überblick
    • Industrieller Einsatz
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
    • Tower für industrielle Anwendungen
Main Image

Globale Steuertransformatoren

Die globalen Steuertransformatoren der Serie 1497 bieten Einzel-, Dual- und Primärspannungen mit mehreren Abzweigungen. Diese vielseitigen Transformatoren mit mehreren Abzweigungen ermöglichen eine reduzierte Steuerspannung aus vielen verschiedenen Stromquellen, um die Anforderungen einer großen Anzahl von Anwendungen zu erfüllen.

Produktdetails

Main Image

Mehrzweck-Transformatoren

Mehrzweck-Transformatoren der Serie 1497D werden in der Regel eingesetzt, um Einrichtungs-, Beleuchtungs-, Motormaschinen- und Leistungslasten von elektrischen Verteilungsnetzen zu versorgen.

Produktdetails

Main Image

Steuerspannungs-Transformatoren

Mit den Steuerspannungs-Transformatoren (60 Hz) der Serie 1497B lassen sich Versorgungsspannungen in Steuerstromkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste erhältlich.

Produktdetails

Main Image

Transformatoren für Werkzeugmaschinen

Mit unseren Transformatoren für Werkzeugmaschinen (50/60 Hz) der Serie 1497A lassen sich Versorgungsspannungen in Steuerstromkreisen reduzieren. Die gesamte Produktreihe der Transformatoren ist mit optional werkseitig installierter oder im Schaltschrank montierbarer Primär- und Sekundär-Sicherungsleiste/-klammer erhältlich.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Steuertransformatoren Chevron RightChevron Right