Loading

Schaltkreis- und Lastschutz

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Die Produkte für den Schaltkreis- und Lastschutz schützen Magnetspulen, Relaisspulen, Steuergeräte, Ausgänge von speicherprogrammierbaren Steuerungen und vieles mehr. Sie lassen sich für eine schnelle Installation auf DIN-Schienen montieren und eignen sich hervorragend für Konfigurationen mit hoher Dichte. Wir bieten elektronische Schaltkreisschutzgeräte, Leistungsschalter und Motorschutzsysteme, z. B. modulare Schutzsysteme, Bimetall- und elektronische Motorschutzrelais, Überspannungsschutzgeräte und Filter.


Leistungsschalter

Zu den Leistungsschaltern zählen industrielle Leistungsschalter für DIN-Schienen, Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte, Motorschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Miniatur-Leistungsschalter und zusätzliche Schutzgeräte. Wir bieten viele Konfigurationen, Spannungs- und Strombereiche für Ihre Anforderungen an.

Loading
Loading
Loading
Loading

Lasttrennschalter

Unsere Trennschalter sind in festen oder variablen Tiefen und für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Unsere Schalter entsprechen NEMA, IEC und UL. Wir bieten eine Vielzahl an Versionen mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A in offenen und geschlossenen Konfigurationen.

Main Image
Lasttrennschalter

Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.

Alle anzeigen »
Main Image
Sicherheitstrennschalter

Unsere Sicherheitstrennschalter wurden für Industrie- und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last sowie für gefährliche Bereiche konzipiert. Diese Schalter bieten Bemessungswerte von 30 A, 60 A, 100 A und 200 A.

Alle anzeigen »
Main Image
Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten

Unsere Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten sind in festen oder variablen Tiefen sowie für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Die flanschmontierten Trennschalter sind auch in einem Gehäuse verfügbar.

Alle anzeigen »

Elektronische Schaltkreisschutzmodule

Unsere elektronischen Schaltkreisschutzmodule schützen die Nebenstromkreise von 24-V-DC-Schaltnetzteilen. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme und bieten im Vergleich zu üblichen thermomagnetischen Leistungsschaltern besseren Schutz.

Main Image
1692 – Elektronische Block-Schutzschalter

Unsere elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Serie 1692 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreisen des Netzteils. Diese Module überwachen die Netzspannung und die Lastströme. Sie können die Module sowohl zentral als auch dezentral überwachen und steuern.

Produktdetails
Main Image
1694 – Modulare elektronische Schutzschalter

Die modularen elektronischen Schutzschalter der Serie 1694 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreise des Netzteils vor Kurzschluss oder Überlast. Die nur 12,5 mm breiten Module können nebeneinander montiert werden (kein weiteres Zubehör erforderlich). Sie werden mit zeitsparenden Push-in-Klemmen ausgeliefert. Die Schutzmodule sind mit einem oder zwei Kanälen im selben kompakten Gehäuse verfügbar. Das Portfolio umfasst feste Bemessungsströme von 1 bis 10 A und eine Version mit einstellbarem Strom.

Produktdetails

Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und J-Klasse sowie von Kleinstsicherungen. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.

Main Image
140F – Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen der Serie 140F sind erhältlich für Sicherungen der UL-Klasse CC oder für Kleinstsicherungen und IEC-Sicherungen (IEC 10 x 38 mm) mit oder ohne Anzeige für ausgelöste Sicherungen. Sie sind verriegelbar in der offenen Stellung und kompatibel mit Zubehör der Serie 140M.

Produktdetails
Main Image
1492-FB-Sicherungshalterungen

Sicherungshalterungen der Serie 1492-FB eignen sich hervorragend für viele Anwendungen von Maschinen- und Anlagenbauern. Unsere Sicherungshalterungen ermöglichen eine sichere und bequeme Installation von Sicherungen der CC- und der J-Klasse oder von Kleinstsicherungen. Verwenden Sie unsere Halter der CC- und der J-Klasse für den Abzweigschutz. Sie eignen sich hervorragend für den Drahtschutz, kleine Motorlasten und den Gruppenschutz kleiner Motorlasten.

Produktdetails

Motor-Niederspannungsschutzsysteme

Motor-Niederspannungsschutzsysteme enthalten eine breite Auswahl an Überlastrelais, geschlossenen Motorschutzkomponenten und modularen Schutzsystemen. Diese Produktangebote umfassen Bimetall-Relais und Überlast-Festkörperrelais sowie Leistungsschalter für den Motorschutz.

Main Image
Elektronische Überlastrelais

Unsere elektronischen Überlastrelais der Serie 193/592 vereinen Flexibilität und Komfort in einem modularen Aufbau. Sie sind sowohl für NEMA- als auch für IEC-Anwendungen erhältlich. Außerdem bietet dieses Portfolio eine Vielzahl von Optionen, z. B. Schutz- und Kommunikationsmodule.

Elektronische Überlastrelais E300/E200» Elektronische Überlastrelais E100» Elektronische E1 Plus-Überlastrelais» Alle ansehen »
Main Image
Bimetall-Überlastrelais

Unsere thermischen Bimetall-Überlastrelais sind Motorschutzkomponenten für IEC-Anwendungen. Diese Relais sind für die Verwendung mit unseren Schützen und Wende-Schützen konzipiert.

IEC-Miniatur-Bimetall-Überlastrelais» IEC-Bimetall-Überlastrelais» Alle ansehen »
Main Image
NEMA-Überlastrelais aus eutektischer Legierung

Überlastrelais aus eutektischer Legierung der Serie 592 sind Thermorelais. In Verbindung mit dem entsprechenden Kurzschlussschutz schützen diese Überlastrelais Motoren, Motorschalter und Hauptklemmen vor Überhitzung durch zu starken Überstrom. Der Freiauslösungsmechanismus bietet auch bei gedrücktem Rückstellknopf einen Überlastschutz.

Produktdetails
Main Image
825-P – Modulares Schutzsystem

Unsere modularen Schutzsysteme der Serie 825-P werden nicht mehr hergestellt und sind nicht mehr zum Kauf verfügbar. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu den elektronischen E300-Motorschutzrelais vorzunehmen.

Produktdetails

Mittelspannungs-Motorschutzsysteme

Zu den Mittelspannungs-Motorschutzsystemen gehören Serie 857 „Motor-Feeder Protection“ und Serie 865 „Differential Protection Relay“. Diese Serien erfüllen die Anforderungen für den Schutz von Motoren und Beschickungsanlagen.

Main Image
Mittelspannungs-Motor-/Speiseleitungs-Schutz

Der Mittelspannungs-Motorabgangsschutz der Serie 857 umfasst Lösungen, die die heutigen Anforderungen für den Schutz von Motoren und den Speiseleitungs-Schutz in einem Paket erfüllen. Unser Schutzrelais ermöglicht Ihnen eine flexible Steuerung, mit der Sie die Motorleistung maximieren und Strom-, Spannungs- und Motorschutzfunktionen bereitstellen können. Das Schutzrelais kann in ein Motor Control Center (MCC) für Nieder- und Mittelspannungen integriert oder als Maschinen- und Anlagenkomponente gekauft werden. Sie können diese Relais mithilfe unserer SetPointPS-Software konfigurieren.

Produktdetails
Main Image
Mittelspannungs-Differenzialschutz für Motoren und Motorabgänge

Der Motor- und Feeder-Schutz der Serien 865 und 857 schützt Geräte im Vertriebsnetz von Versorgungsunternehmen, Industrien, Kraftwerken und Offshore-Anwendungen. Sie können diese Relais mithilfe unserer SetPointPS-Software konfigurieren.

Produktdetails

Überwachungsrelais

Die Produktreihe MachineAlert™ bietet elektronische Motorschutzrelais mit dedizierter Funktion und zusätzlichen Schutzfunktionen, die leicht in Motorsteuerstromkreise eingebaut werden können. Diese Relais erfüllen die Anwendungsanforderungen für zusätzlichen Schutz hinsichtlich Spannung, Strom, Thermistor und Leistungsfaktor. MachineAlert-Relais sind eine wirtschaftliche Alternative, um Ihre Investition in die Ausrüstung zu schützen und Produktionsausfälle zu reduzieren.

Loading
Loading
Loading
Loading

Überspannungsschutz und Filter

Überspannungsschutz und Filter erfüllen die Anforderungen für die industrielle Filter- und Überspannungsschutzeinrichtung. Unsere Überspannungsschutzprodukte und Filter schützen Frequenzumrichter, Schütze, Kondensatorbankzuschaltung usw. Sie sind auf DIN-Schiene oder im Schaltschrank montierbar.

Main Image
DIN-Schienen-Überspannungsschutz und -Filter

Der DIN-Schienen-Überspannungsschutz und -Filter der Serie 4983-DC stellt eine Kombination aus Filter und Überspannungsschutzeinrichtung dar. Dieses Gerät bietet Schutz vor Einschwingen und Störungen in einem kompakten Format.

 

 

Alle ansehen »
Main Image
DIN-Schienen-Überspannungsschutz für Datenleitungen

DIN-Schienen-Überspannungsschutzeinrichtungen für Datenleitungen der Serie 4983-DD schützen industrielle Kommunikationsnetzwerke. Für diese Geräte wird eine Kombination aus Gasentladungsröhren mit drei Elektroden und schnell haltenden Dioden verwendet.

Alle ansehen »
Main Image
Heavy-Duty-DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutze

Unser hochbelastbarer Wechselstrom-Überspannungsschutz der Serie Bulletin 4983-DH kombiniert ein Hochenergie-Varistor-Netzwerk (MOV-Netzwerk) mit einer Gasentladungsröhre, um die Schutzebene zu erhöhen, die Lebensdauer zu verlängern und Leckströme besser zu unterdrücken. Der Anschluss erfolgt parallel, und das Gerät kann sich im Schaltkreis der Speiseleitung befinden.

Alle ansehen »
Main Image
DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutze

DIN-Schienen-Wechselstrom-Überspannungsschutzeinrichtungen der Serie 4983-DS werden parallel verbunden und verfügen über einen Metalloxid-Varistor zum Halten von Hochspannungstransienten. Diese Geräte werden vor allem im Hauptschaltschrank zum Schutz ein- und dreiphasiger Systeme eingesetzt.

Alle ansehen »
Main Image
Filter für die Schaltschrankmontage

Die Filter für die Schaltschrankmontage der Serie 4983-PF bieten Schutz vor Störungen. Sie überwachen und bereinigen die Signalform hochfrequenter Störungen, die zu vorzeitiger Alterung führen können.

Alle anzeigen »

In Episode 6 vom ROK Talk über Niederspannungsgeräte sprechen Bill und Paul mit dem Technologieberater Simon Johnson über die Geschichte, den Einsatzzweck und die einzigartigen Leistungsmerkmale der verschiedenen Leistungsschalter. Allen-Bradley ist bekannt für die vielen Abkürzungen, insbesondere wenn es um Leistungsschalter geht - MCCBs (Kompakt-Leistungsschalter), MPCBs (Motorschutz-Leistungsschalter), MCPs (Motor-Kurzschlussschutzschalter), MCBs (Miniatur-Leistungsschalter). Was ist das jeweils und woher weiß man, welchen man verwenden soll?

  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right