Loading

Lasttrennschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right