Loading

Elektronische Schaltkreisschutzmodule

Unsere elektronischen Schaltkreisschutzmodule schützen die Nebenstromkreise von 24-V-DC-Schaltnetzteilen. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme und bieten im Vergleich zu üblichen thermomagnetischen Leistungsschaltern besseren Schutz.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image

1692 – Elektronische Block-Schutzschalter

Unsere elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Serie 1692 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreisen des Netzteils. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme. Sie können die Module sowohl zentral als auch dezentral überwachen und steuern.

Produktdetails

Main Image

1694 – Modulare elektronische Schutzschalter

Die modularen elektronischen Schutzschalter der Serie 1694 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreise des Netzteils vor Kurzschluss oder Überlast. Die nur 12,5 mm breiten Module können nebeneinander montiert werden (kein weiteres Zubehör erforderlich). Sie werden mit zeitsparenden Push-in-Klemmen ausgeliefert. Die Schutzmodule sind mit einem oder zwei Kanälen im selben kompakten Gehäuse verfügbar. Das Portfolio umfasst feste Bemessungsströme von 1 bis 10 A und eine Version mit einstellbarem Strom.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Elektronische Schaltkreisschutzmodule Chevron RightChevron Right