Loading

FactoryTalk View Site Edition

人機介面應用程式提供完整的視圖
女員工使用 FactoryTalk Site Edition 查看操作即時視圖
FactoryTalk View - 人機介面軟體
  • FactoryTalk View Site Edition
  • FactoryTalk View Machine Edition
  • FactoryTalk ViewPoint
  • 人機介面-硬體
  • RSView32 到 FactoryTalk View SE

把活在當下忘了吧。抓住機會進行監督查看!FactoryTalk® View Site Edition (SE) 透過對個生產線和流程生產狀態的全面瞭解了整,讓您可以從單一操作員工作站到分散式伺服器端/使用者端、多使用者應用程式,在各個層級監控製造。FactoryTalk View Site Edition 提供準確的操作即時視圖,同時符合多個厲害關係人的要求,包括工程、維護、操作與生產資訊科技 (IT)。


FactoryTalk View Site Edition 簡介
坐在辦公位置的女性員工側邊輪廓,她正在鍵盤上輸入資訊,並查看兩個顯示軟體應用的監視器,
產品簡介
FactoryTalk View Site Edition 簡介

透過 FactoryTalk® View SE,單一的軟體解決方案可以管理人機介面在製程、批次及分散式應用方面的挑戰,並且即時提供關鍵的透明度。

立即下載

FactoryTalk View SE 提供關鍵的透明度

我們洩露了秘密。深入瞭解這一強大、可擴展的視覺化解決方案的特性和優勢如何為您提供可靠的功能。

FactoryTalk View SE 滿足了現代人機介面的要求——將人們與人們工作所需的資訊連接起來。借助生產硬體和軟體整合、允許操作員存取所需資訊的工具以及對新技術的支援,FactoryTalk View SE 可以提供做出更快、更好決策所需的資訊。從單一工作站到複雜的分散式系統,FactoryTalk View SE 是經過測試的解決方案,具有所需的彈性。


您的學習興趣是什麼?

無論是大的、小的還是介於兩者之間,都可以利用豐富的資源來幫助您最大限度地取得成功。

FactoryTalk View SE 出版物
FactoryTalk View SE 出版物

尋找白皮書、產品簡介、部署或安裝指南嗎? 產業特定資訊或法規合規指南針如何? 在文獻資料庫中您可以找到更多的資訊。

立即下載
FactoryTalk View SE 影片
FactoryTalk View SE 影片

觀看影片通常是處理新資訊最簡單的方法。請聯絡我們為您提供協助——查看這些 FactoryTalk View SE 影片。讓您的學習體驗更上一層樓。

立即觀看
軟體相容性與下載
軟體相容性與下載

想知道不同的軟體產品是如何互動的嗎? 還是想比較特點和功能? 查找資訊並下載,包括軟體、韌體、版本資訊、驅動程式和工具。

立即下載

FactoryTalk View SE 可以解決人機介面問題

到展示和講述的時間了。瞭解我們的兩個客戶如何使用 FactoryTalk View SE 和其他解決方案來協助解決他們在網路資安和生產力方面的挑戰。

石油巨擘提升網路資安並降低人力成本
Main Image
個案研究
石油巨擘提升網路資安並降低人力成本

某大型石油與天然氣公司需要技術解決方案以集中資訊收集作業,同時監控位於加州近郊某河谷地區的可控資產。

立即閱讀
控制解決方案提高麵粉產量
Main Image
個案研究
控制解決方案提高麵粉產量

先進的自動化系統顯著提高了工廠的運作時間、產量和聲譽。

立即閱讀

使用 ThinManager 擴展 FactoryTalk Site Edition

使用 Thin Client 部署和管理人機介面

ThinManager® Thin Client 軟體提供多個資料來源、使用者存取權限和行動裝置部署的集中、安全配置和管理。將 FactoryTalk View Site Edition 與 ThinManager 結合,提供最強大的整合式 Thin Client 型人機介面系統。

Thin Client 管理軟體
鑄造部門使用平板電腦的戴眼鏡工程師。工業環境。
軟體
Thin Client 管理軟體

我們的 ThinManager® Thin Client 管理軟體可讓客戶透過安全集中地管理應用程式與視覺來源將營運最佳化。

立即開始
ThinManager 和 View SE 部署指南
Main Image
技術資料
ThinManager 和 View SE 部署指南

本指南著重於使用 FactoryTalk® View Site Edition 伺服器端部署 ThinManager®,因為這是最常見的架構。

立即下載

在您選擇的平台上執行人機介面軟體

探索解決營運中的挑戰的新方法

當然,您可以用所有傳統方式查看營運資訊,但在當今時代,我們必須要更快、更智慧地工作。有時,這意味著您需要突破常規,尋找創造性的方法來提高生產力水準。一種方法是確保您的決策是基於最相關和最及時的資料。離資料越遠,資料的價值就越低。瞭解如何將控制和人機介面結合在一個位於應用程式邊緣的裝置中,並提供更有價值的資料和更安全的機器。

可擴充式運算
Main Image
能力
可擴充式運算

我們的可擴充式運算,可讓您在資料建立的機器上,針對該資料制定明智決策。

探索我們的能力

FactoryTalk 軟體版本歷史
男工程師站在工廠裡查看機器操作,並在筆記型電腦上輸入資訊
技術資料
FactoryTalk 軟體版本歷史

FactoryTalk® 軟體版本資訊包括對軟體版本或最近新增的主要功能所做的增量更改。

進一步了解

FactoryTalk View SE 的新增功能

需要關於在 FactoryTalk View SE 過往和目前版本中推出之關鍵功能的詳細資訊嗎? 答案就在這裡!


RSView32 到 FactoryTalk View 現代化

是時候邁出這一步了!

儘管我們非常希望美好的事情永遠持續下去,但變化不可避免地會發生,尤其是當涉及到技術時。對於你們中的一些人來說,RSView® 32 是你們 20 多年來營運成功的基石。但是,現在是時候使用 FactoryTalk View 了!為什麼? 因為現在,比以往任何時候,我們被要求要應該少花錢多做事;我們必須更智慧地工作。

瞭解從 RSView32 HMI 到 FactoryTalk View 的現代化如何使您能夠獨一無二地將工程、維護、生產資訊技術和營運結合起來,以建立新的商業價值。

RSView32 到 FactoryTalk View SE
兩名員工坐在辦公桌前勤奮工作,查看平板電腦上人機介面軟體的資料,並將結果輸入筆記型電腦
軟體
RSView32 到 FactoryTalk View SE

讓我們協助您從 RSView®32 人機介面升級到 FactoryTalk®View,以便為將來做好準備。

使用入門

一次直接了當的軟體購買體驗

透過軟體訂閱為您節省時間、金錢並減少困惑

商業和工業市場對訂閱型軟體的需求正在加速增長;而且這種變化的速度不會減緩。我們接受這些變化,並在這裡協助您迎接這種新的經商模式。

FactoryTalk View 訂購指南
男性工程師戴著安全眼鏡,在看平板電腦上的資訊
指南
FactoryTalk View 訂購指南

這個訂購指南提供循序漸進的指導方針,可以幫助簡化並解釋訂購流程。

立即下載
發揮軟體訂閱的價值
男同事和女同事查看頂部帶有 Rockwell Automation 標誌的筆記型電腦
手冊
發揮軟體訂閱的價值

了解如何使用軟體訂閱來改變情勢。

立即下載
軟體與支援的彈性選項
男員工戴著耳機在電腦上輸入資訊
手冊
軟體與支援的彈性選項

快速了解 Rockwell Automation 提供的現代軟體經驗和選項。

立即下載

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們
PartnerNetwork 方案
三位主管面帶微笑地坐著交談
PartnerNetwork
PartnerNetwork 方案

與 Rockwell Automation PartnerNetwork™ 共同合作,我們的客戶可以為其投資設計、建置及維護更好的解決方案。

進一步了解

連結最佳合作夥伴

尋找合作夥伴,協助您設計、建置和維護更好的解決方案

我們的解決方案和支援供應商的全球生態系統,可以幫助推動數位工程工作的速度和成功。合作夥伴方案成員是由各家頂尖公司組成,具有交付各種產品或服務的經驗,可以與我們的解決方案配合,並採取協作方式,幫助您簡化專案實施並從投資中獲得最大價值。


為您推薦

應用代碼庫
顯示代碼的監視器的視角
支援
應用代碼庫

我們的應用內容可協助工程師,使用以應用為主的標準化生命週期程式庫,高效建立自動化專案。

使用入門
FactoryTalk DesignSuite
員工在辦公桌的監視器上查看 Studio 5000 environment
軟體
FactoryTalk DesignSuite

工廠自動化系統設計確實有助於縮短開發週期、降低風險並將系統設計最佳化。進一步了解;節省您出頭天的時間。

使用入門
動態數位分身軟體
兩名男性工程師在廠房裡查看手機,桌子上放着一個零件
軟體
動態數位分身軟體

使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。

立即開始
數位工程
工程師在平板電腦上使用即時軟體查看效能
能力
數位工程

無論您在設計及試運轉機器,或是管理廠房中的生產,數位工程都可以幫助您以破記錄的速度進入市場。

探索我們的能力
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk View - 人機介面軟體 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk View Site Edition Chevron RightChevron Right