Loading

動態數位分身軟體

以數位化的方式實現機器設計
兩名男性工程師在廠房裡檢視桌子上放着其零件的手機
DesignSuite
  • 動態數位分身軟體
    • 概觀
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Application Code Manager
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 Architect
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 View Designer
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Emulate
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 模擬介面
    • Studio 5000 模擬介面
  • FactoryTalk Logix Echo

使用 Emulate3D™ 數位分身軟體擴展設計可能性,提升機器效能。在訂購零件之前,請查看機器的執行狀況。在進入現場之前發現控制問題。並將工廠人員轉移到虛擬環境,在那裡他們可以在系統上進行訓練,而無需承擔後果,可以預測未來的效能,並模擬生產線的變更。


重新構思的機器生命週期

使用數位分身更快更輕鬆地解決挑戰

在機器的運行中有很多「要是……多好」的時刻。如果您在製造機器之前就知道輸送帶或裝填設備有輕微的故障就好了。如果您在將其帶到現場之前知道控制整合問題就好了。要是您能更順利地執行轉換就好了。

Emulate3D 軟體有助於您解決數位世界中的生命週期挑戰,在它們變成現實世界中的「要是……多好」時刻之前。該軟體有助於:

  • 構建更好的系統:重新思考在設計過程中什麼是可能的。透過虛擬設計和原型製造,您可以在數位世界建立機器並從中測試它的速度,然後在現實世界中進行構建。
  • 滿懷信心的調試:結束最後一刻的意外和變化。透過虛擬試運轉,您可以更早地將機器連接到控制系統,這樣您就可以在進入現場之前解決邏輯操作或排序問題。
  • 提高操作員技能:透過在虛擬環境中訓練工作人員來降低風險和提高能力。透過模擬場景和在數位系統中引入故障,在現實條件下訓練他們。
  • 提高產量:解決數位世界中的實際生產挑戰——在數位世界中,錯誤的代價要小得多。例如,使用即時 3D 模擬,瞭解以最佳產量執行新產品需要變更哪些配置。或者幫助技術人員更快地修復資產。
改進專案
3D 模型顯示了 Emulate3D 軟體能夠如何在機器的生命週期中提供幫助
影片
改進專案

觀看這些影片,瞭解 Emulate3D 軟體如何協助您在機器生命週期的每個階段最佳化專案。

立即觀看

數位分身如何發揮更敏捷的設計流程
搬運箱子的輸送帶系統的 3D 模型
網路研討會
數位分身如何發揮更敏捷的設計流程

消費者需求瞬息萬變。瞭解數位分身如何發揮更具彈性和敏捷的設計流程來回應這些需求。

加入我們

回應不斷變化的客戶需求

用數位分身開啟更敏捷的設計過程

不斷變化的需求意味著新的機器設計、工具和‎訓練課程。如果您能夠對機器的新設計進行測試,您是否可以減少所需的重工? 如果您能夠在建置系統之前對控制進行測試,您是否能在訂購零件之前發現問題? 查看網路研討會,瞭解機器的數位模型能夠如何在實驗及模擬情境方面為您提供彈性,藉以讓您做出更明智的決策。


一種與機器互動的更佳方法

改進自動化系統的設計和效能

在最簡單的形式中,數位分身是實體資產或系統的一種數位表示方式;但這並不僅僅只限於視覺效果。這是一種以機器或系統的實體為基礎的動態模型,並對情況做出的行為與回應就跟在實際操作情境中的行為與反應一樣。從切割鋼材前的迭代設計,到機器固定在地板上之前測試機器的控制裝置,再到在觸摸現場控制裝置之前訓練經驗豐富的工作人員,應用數位分身的機會幾乎是無限的。當您將數位分身與 AR 頭戴式耳機等新技術相結合時,只會增加其用途和商業利益。

數位分身:人機互動的未來與現狀
Rockwell Automation 北 EMEA 地區區域銷售總監 Mark Bottomley 和 Rockwell Automation 公司 Emulate3D 業務開發經理 Ian McGregor 在討論數位分身
部落格
數位分身:人機互動的未來與現狀

數位分身技術正在轉型工業領域,加強我們與環境的互動方式,並為未來人力提供豐富潛能。

觀看影片部落格

保持專案按時進行

避免設計、試運轉和啟動過程中的意外

沒有人喜歡在部署新機器或進行生產線更改時出現意外,尤其是當這些意外是控制整合和生產線排序等領域的問題時,這些問題可能會導致延遲。數位分身可以幫助您解決這些問題。有了它,您可以建立一個使用真實運作邏輯並連接到控制系統的虛擬機器。然後,您可以在試運轉前測試、偵錯和驗證機器的效能。您可以模擬機器來測試新的配置和產品類型。

調和所有工業自動化系統的兩個事實
一名男性員工坐在辦公桌前,面對兩台監視器和他的筆記型電腦,戴著一個虛擬實境頭戴式裝置
部落格
調和所有工業自動化系統的兩個事實

數位分身可結合 CAD 與控制項目,協助打造更出色的工業自動化系統,並能準時交貨、符合規格而且不超過預算。

立即閱讀
將模擬新增到加速上市工具箱中
利用模擬技術建立輸送帶系統的 3D 模型,移動多個產品以顯示技術的進步
部落格
將模擬新增到加速上市工具箱中

CPG 公司透過模擬技術獲得了顯著的上市時間優勢。最近的進步使它比以往任何時候都更容易使用。

立即閱讀

利用數位分身進行操作員訓練課程
移動 Rockwell Automation 包裝箱的 3D 輸送帶系統模型
網路研討會
利用數位分身進行操作員訓練課程

如果您可以在特定情境下訓練操作員,而不會對您的機械或他們的安全造成風險,該怎麼辦?

加入我們

開發高效率的操作員

透過虛擬‎訓練課程增強學習並削減成本

即使最有經驗的員工退休了,也能夠讓員工按計劃完成生產目標。透過虛擬‎訓練課程,新操作員可以學習他們將在安全的數位環境中使用的系統並與之互動。

他們可以學習正常和例外情況的情境——包括您無法輕易在實體重現的場景。在他們開始在現實生產環境中工作之前,可以要求他們示範程序、認知能力和有效性。虛擬‎訓練課程還可以透過消除差旅和不需要提供實體設備來降低成本。查看網路研討會瞭解更多資訊。


Intralox 為生活帶來更好的解決方案

軟體協助公司為客戶開發和示範最佳化的設計

在使用 Emulate3D 軟體之前,Intralox 必須實際展示其輸送系統如何處理客戶的產品。現在,Intralox 使用該軟體來模擬其系統如何處理包裝,並在設備內改善產品流程。該軟體協助公司為客戶開發最佳化的設備設計和配置。透過快速、廉價的重複運算,公司可以最大限度地減少規劃專案中的時間、人力、風險和猜測工作。

一種更好的系統構建方法
特寫移動紙箱內零件的 3D 輸送帶系統模型
軟體
一種更好的系統構建方法

瞭解 Intralox 如何使用 Emulate3D 軟體來改善它為客戶設計和展示系統的方式。

立即開始

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們

為您推薦

Emulate3D 網站
一名戴眼鏡的男性員工在辦公桌上的監視器上觀看軟體,背景有兩名員工一起處理另一個專案
軟體
Emulate3D 網站

使用 Emulate3D 軟體從自動化投資中獲得更多。

使用入門
Rockwell Automation 收購 Emulate3D
工業自動化系統運作的 3D 模型鳥瞰圖
新聞稿
Rockwell Automation 收購 Emulate3D

Rockwell Automation, Inc. 收購了 Emulate3D,這是一家創新的工程軟體發展商,其產品以數位化方式模擬和仿效工業自動化系統。

立即閱讀
數位工程
工程師在平板電腦上使用即時軟體查看效能
能力
數位工程

無論您在設計及試運轉機器,或是管理廠房中的生產,數位工程都可以幫助您以破記錄的速度進入市場。

探索我們的能力
應用代碼庫
顯示代碼的監視器的視角
支援
應用代碼庫

我們的應用內容可協助工程師,使用以應用為主的標準化生命週期程式庫,高效建立自動化專案。

使用入門
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk DesignSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 仿效 Chevron RightChevron Right