Loading

FactoryTalk Network Manager

為您的網路提供透明度
員工在監視器上查看 FactoryTalk Network Manager 軟體
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

Rockwell Automation 宣布,自 2023 年 1 月 31 日起,FactoryTalk® Network Manager™ 軟體將停產,不再銷售。為支援授權操作,FactoryTalk Network Manager 軟體的免費版本將一直可使用到 2024 年 1 月 31 日。


產品相容性與系統轉換解決方案

苛刻的市場條件帶來了重大挑戰。在整個企業和整個生命週期中,您必須不斷努力尋找利用現有自動化投資的方法。

讓 Rockwell Automation 幫助您確定轉換選項並向您展示好處,包括更好的效能、更明智的業務決策、降低的維護成本以及對不斷變化市場需求的更快響應。

使用我們的產品生命週期狀態搜尋工具,透過型號找到特定生命週期資訊

瞭解關於我們產品相容性與系統轉換解決方案的更多資訊


Chevron DownChevron Down

更加瞭解您的設備裡發生了什麼

FactoryTalk Network Manager 軟體有助於提高網路透明度、簡化故障檢測以及簡化配置和維護。透過近距離觀察生產環境中連接的裝置,深入瞭解您的網路操作。


提高網路透明度

乙太網路已經成為自動化控制系統中的一個關鍵部分,在自動化控制系統中,工廠的員工通常負責網路操作和維護。FactoryTalk Network Manager 提供這些控制工程師所需的資訊,以提高網路的可靠性和高效能。

Chevron DownChevron Down

Chevron DownChevron Down

簡化故障檢測

在自動化網路中,擁有正確工具能夠從裝置收集診斷資料並產生易於理解和分析的報告,變得越來越重要。FactoryTalk Network Manager 將網路狀態整合到一個位置,提高了見解,並大幅地簡化了故障條件下的故障檢測。


簡單的配置和維護

FactoryTalk Network Manager 可以幫助您簡化網路維護和支援、提高生產率並減少停機時間。此款軟體提供易於使用的工具來封存、比較和還原交換器配置,並從一個集中的位置進行韌體更新,進而實現對網路裝置的高效率管理。

Chevron DownChevron Down
利用免費的基本 FactoryTalk Network Manager 功能

FactoryTalk Network Manager 軟體可讓每個人免費下載。功能包含探索網路資產、拓樸和資產檢視、資產清單和管理工具。

立即從產品相容性與下載中心 (PCDC) 下載

您想從 FactoryTalk Network Manager 獲得更多益處嗎?

取決於您的需要,您可能希望透過購買裝置授權以取得增強的功能。下圖顯示了授權提供的增強功能,以便您可以為組織做出最佳決策。如要購買裝置執照,請瀏覽 Rockwell Automation 軟體入口網站。備註:在購買執照之前,您必須下載 FactoryTalk Network Manager 的基礎免費版本。

瞭解更多關於軟體訂單和下載的資訊。


授權功能*

Devices Requiring License** Capability
Stratix® 管理型交換機
  • 交換器詳細狀態(運作情況、頻寬、最近活動、連接的裝置)
  • 交換器配置(VLAN、速度、雙工和啟用/禁用),連結至 Device Manager
  • 交換器警報和事件
  • 交換器配置備份、比較和還原
  • 交換器韌體 (IOS) 升級
  • 彈性乙太網協定拓樸覆疊和統計資料
裝置環網監督員和備份監督員 裝置環網拓樸覆疊和統計資料
Allen-Bradley® 可程式邏輯控制器 (PLC) 和控制器 (PAC) 背板橋接
CIP Sync™ 裝置 高精度時間通訊協定(CIP 同步)覆疊和統計資料

* 可根據軟體版本進行變更
** 每個裝置只需要一個授權


進一步瞭解我們的產品:

  • ArmorStratix 5700
  • Stratix 2500
  • Stratix 5400
  • Stratix 5410
  • Stratix 5700
  • Stratix 5800

準備好訂購您的軟體了嗎?

訂購選項
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
訂購選項

針對軟體和訂閱服務的一站式購物。

流覽訂購選項
與顧問交談
DistributorDistributor
與顧問交談

與您當地的 Rockwell Automation 銷售顧問一起討論您的軟體需求。

聯絡我們
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Network Manager Chevron RightChevron Right