Loading

Fiix CMMS 軟體

集中式規劃、追蹤和優化維護的首選平台
員工手持平板裝置,看著生產區的設備
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex APM

您知道設備的正常運作時間相當重要。但是,如果您使用過時的系統來管理維護,例如 Excel 或舊版軟體,您將會錯過危險訊號而面臨成本高昂的問題。因此,您必須持續回應故障、錯失的重要工序並且無法掌握成本或維護效能的情況。所幸,Fiix 可以提供幫助。

Fiix 是人工智慧化的雲端型 Computerized Maintenance Management System (CMMS)。Fiix 協助公司集中管理所有維護,包括數以千計的資產、工序和零件,僅需按幾下即可完成。超過 3000 多家公司使用 Fiix 來維護可靠和高效的設備,因此可以減少資本支出,將營運資料轉化為行動,並實現生產目標。


貴公司需要維護。透過 Fiix 進行維護。

帶有打勾記號的文件

720 萬

每年管理的工序

使用機器人的人員

350 萬

每年排定的預防性維護任務

批次處理機器

2 百萬

每日管理的資產

資料來源:2021 內部 Fiix 資料

進一步了解 Fiix

世界各地的維護團隊節省了數百萬美元和數千小時

27%
縮短與資產有關的停機時間
10%
降低生產和營運成本
44%
降低勞工成本

資料來源:IDC 報告(僅提供英文版)

介紹 Fiix CMMS

在這個點播式網路研討會中,您將了解 Fiix 如何協助您從容應對日常維護操作,並連接到感測器和生產系統以觸發工廠的工作。

立即報名參加網路研討會
戴黃色安全帽操作機器的人

一種行動裝置,顯示空氣壓縮機儀表板作為軟體內的資產追蹤功能的一部分

追蹤和最佳化資產效能

不再全憑猜測管理資產。Fiix 的資產管理工具可供您集中輕鬆檢視、分析和處理所有設備資訊,從基於即時資產效能觸發的工作到追蹤數週、數月和數年的維護成本。按班次、區域或地點安排使用者、設備、庫存、採購和任務。使用拖放功能建立資產階層並對相似的資產進行分組,您僅需排程、指派和追蹤任務一次。

瞭解有關資產維護管理軟體的更多資訊

收集、分析和處理維護資料的有效方式

停止透過活頁夾和試算表來製作報告。使用 Fiix 的 CMMS 開始隨需獲得可採取行動的有效資訊。檢視即時關鍵績效指標、建立基準,並在不篩選大量資料的情況下做出資料驅動的決策。按專案、資產、時間週期、使用者篩選資料,並比較各個地點的指標,由此您從而知道有效的方法和無效的方法。透過可自訂的報告收集維護資料,並使用這些資訊簡化常任務、年度計劃和定期稽核。

探索報告和分析功能
軟體儀表板螢幕清晰地顯示生產資產的各種資料

顯示工序追蹤儀表板作為維護軟體一部分的行動裝置

更易於建立、完成和追蹤工序的方式

不再為書面工序感到苦惱了。Fiix 的人工智慧驅動型工序軟體可以更輕鬆提交和回應要求、集中保留您的記錄,並自動分析數千個工序。幾秒內即可提交和回應服務請求,保存記錄的中央資料庫,並在停機和工作延遲發生之前預先掌握情況。建立您可以實行的排程,減少意外維修並充分運用您的資源。

探索工序管理軟體的功能

想要深入瞭解我們的 Fiix 產品嗎?

與顧問交談並安排個人化示範
DistributorDistributor
與顧問交談並安排個人化示範

改善您的工作方式。強化組織、發揮關鍵設備的效能,並促使維護團隊專注於處理正確的任務。讓我們協助您滿足您的需求。

與我們聯絡

為您推薦

購買適合 CMMS 的簡要指南
工廠內一名站著的男員工在機器的觸控螢幕上輸入資訊
指南
購買適合 CMMS 的簡要指南

掌控維護。選擇適合您組織的 Computerized Maintenance Management System (CMMS)。

立即下載
Loading
驅動智慧維護管理程式的應用
一名在廠房工作的員工身穿藍色夾克,在他的平板電腦中輸入資訊
網路研討會
驅動智慧維護管理程式的應用

學習如何導覽 Computerized Maintenance Management System (CMMS) 並締造良好成果。

加入我們
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
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix Computerized Maintenance Management System Chevron RightChevron Right