Loading

AADvance 控制系統

容錯安全儀表系統
AADvance 控制系統 hero image
製程解決方案
    • 概觀
    • 基本批次管理
    • 基本批次管理
    • 全方位批次管理
    • 全方位批次管理
  • 最佳化
    • 概觀
    • 安全儀表系統
    • 安全儀表系統
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • 服務
    • 概觀
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • 分散式控制系統 (DCS) 轉換
    • PlantPAx DCS
    • PlantPAx DCS

不管您需要 SIL 1-3、失效保護、容錯或是三元重複模板 (TMR) 架構,我們都可支援您的安全儀表系統需求。我們的 AADvance® 容錯控制系統,是真正分散式且可擴充的安全儀表系統。


降低安全風險

保護人員、環境及生產資產

我們的 AADvance 解決方案讓您可依您的應用系統特定零件需求,採用各種模組備援等級,亦可協助判定廠房所需的安全完整性及可用性等級。

進一步了解安全儀表系統解決方案 探索我們的製程解決方案
AADvance 安全系統手冊
Main Image
手冊
AADvance 安全系統手冊

AADvance® 系統包含可輕易組裝與設定的處理器模組、I/O 模組及現場終端組件。

立即下載
AADvance 安全系統影片
Main Image
簡報
AADvance 安全系統影片

AADvance 解決方案是真正分散式且可擴充的架構,由硬體控制器和軟體環境組成。

立即觀看

使運作時間最大化,並降低營運中斷

優點

  • 高效能
  • 廣泛的整合能力
  • 分散式處理能力
  • 可擴充的容錯備援
  • 適用小型至大型 I/O 系統
  • 同一系統中的安全完整性等級 1 - 3 符合成本效益
  • 簡易的單一設定及系統管理

特點

  • 通過 IEC 61508 認證 (TÜV 及 Exida)
  • 失效保護至容錯組態
  • 支援 SIL 1 至 SIL 3
  • CIP 連接 PlantPAx®
AADvance 安全系統為可擴充安全儀表系統,提供靈活的控制器備援。

培訓

AADvance 系統維護與故障檢測

我們的 AADvance 課程將提供全方位的 AADvance 硬體、軟體及故障檢測概觀。

教育訓練結束時,您應該就可以:

  • 了解 AADvance 以失效保護控制器運作的方式
  • 了解系統組態的極限
  • 完整系統設計與組裝
  • 依 I/O 選擇適合硬體
註冊參加 AADvance 教育訓練
AADvance 全方位系統教育訓練
Main Image
手冊
AADvance 全方位系統教育訓練

此課程提供 AADvance 硬體、軟體及故障檢測的全方位概觀。

立即下載
AADvance 維護教育訓練
Main Image
手冊
AADvance 維護教育訓練

AADvance 運作、維護及故障檢測課程:此課程提供 AADvance 硬體、軟體及故障檢測的概觀。

立即下載

AADvance 工具

額外教育訓練與文獻

我們提供額外的工具,以確保滿足您對 AADvance 實作與教育訓練的需求,並以您所需要的方式及時間進行。

AADvance 控制器系統建置維護手冊
Main Image
手冊
AADvance 控制器系統建置維護手冊

AADvance 控制器專為功能安全與關鍵控制應用程式而設計,為較小規模的需求提供彈性的解決方案。

立即下載
AADvance 控制器組態指南
Main Image
手冊
AADvance 控制器組態指南

工程工作站執行專為 AADvance 系統所開發的 AADvance Workbench,它可讓您設定系統。

立即下載

AADvance 認證

安全標準合規

AADvance 通過 TÜV 認證,適用於必須符合下列一個以上國際安全相關標準的應用系統:

  • IEC 61508 至安全完整性等級 3、IEC 61511-1
  • EN 50178、EN 50156、EN 54-2
  • EN 61131-2、EN 61131-2
  • NFPA 72/85/86
檢視我們的產品認證

支援

透過我們的服務,找到適合您的解決方案

在競爭激烈的全球市場中,許多企業皆注重技術的運用,以幫助維持商業獲利成長,但有時候您需要協助。我們擁有廣泛的服務組合,可幫助您充分利用自動化投資。

進一步了解我們的製程服務
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 製程安全系統 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 安全儀表系統 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left AADvance Chevron RightChevron Right