Loading

微型控制系統

單機開發解決方案
微型控制
工業自動化及控制
    • 概觀
    • 設計與組態軟體
    • 設計與組態軟體
    • 微型控制
    • 微型控制
  • Integrated Architecture
    • 概觀
    • 智慧型套裝電力系統
    • 智慧型套裝電力系統
    • TotalFORCE 技術
    • TotalFORCE 技術
    • 工業機器人自動化
    • 工業機器人自動化
    • 可擴充式運算
    • 可擴充式運算
    • 智慧裝置
    • 智慧裝置

隨著業界市場需求和應用需求不斷變化,以及可用的技術不斷演進,我們透過擴大功能來繼續強化微型控制系統。我們的小型控制系統適用於大型單機應用,為機器製造商提供經濟實惠和可自訂的解決方案。此系統借助一種方便的程式設計軟體,輕鬆使用網路連線能力,協助縮短開發時間,並改善生產能力。

Chevron DownChevron Down
影片
微型控制系統亮點

我們的微型控制系統具有擴充能力、彈性和易用性。探索完全整合的智慧自動化解決方案的功能。 


立即現代化您的控制

已針對自訂項目、成本和效能最佳化

隨時跟上最新的技術並在競爭中脫穎而出,對機器和設備製造商無疑是一大挑戰。開始將 Micro800™ 控制器視為您機器生命週期所有階段的智慧、生產力和安全的解決方案,其中包含:

  • 設計
  • 開發
  • 交付
  • 參與
Loading
MicroLogix 控制器到 Micro800 控制器
Main Image
手冊
MicroLogix 控制器到 Micro800 控制器

瞭解您如何從 MicroLogix™ 1100 和 MicroLogix 1200 控制器現代化為具有擴充功能的更新版 Micro800 控制器平台。

立即下載

程式設計軟體

 

Loading

簡化單機機器開發

透過 Connected Components Workbench™ 軟體平台擴展系統並連接所有裝置,作為微型控制系統的一個整合設計環境。Connected Components Workbench 軟體平台可提供裝置設定、控制器程式設計與模擬以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化,同時縮短初始機器開發時間並降低成本。Connected Components Workbench 軟體平台可提供控制器程式設計與模擬、裝置設定以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化,同時縮短初始機器開發時間並降低成本。

2022 年 Connected Components Workbench 軟體平台工程師選擇獎得主
2022 年控制工程工程師選擇獎得主

我們的 Connected Components Workbench 軟體平台版本 13 被評為 2022 年控制工程工程師選擇獎(軟體類)得主。

探索原因

尋找適當的產品

您的單機機器的核心

我們的 Allen-Bradley Micro800 PLC 系列具有成本最佳化、模組化和易於使用的架構,適用於單機專案。僅購買您所需的功能來擴展控制能力,並使用插入模組,為特定應用程式自訂系統。

微型控制系統電子書
EtherNet/IP 上的微型控制系統架構。產品從上到下、從左到右依次展示:Micro800 控制器系列、筆電上顯示的 Connected Components Workbench 軟體平台、PowerFlex 520 系列變頻器、PanelView 800 圖形人機介面、Guardmaster® 440C-CR30 可設定軟體之安全繼電器和 Kinetix 5100 伺服驅動器 
手冊
微型控制系統電子書

詳細瞭解如何善用我們的小型控制系統,以更輕鬆快速、符合成本效益的方式製造機器。 

立即下載

進一步了解可提供微型控制系統的產品

  • Micro800 控制系統
  • PanelView 800 圖形人機介面
  • Kinetix 5100 伺服驅動器與 Kinetix TL 和 TLY 伺服馬達
  • PowerFlex 交流變頻器
  • Guardmaster 440C-CR30 軟體可設定式安全繼電器
  • Connected Components Workbench 軟體平台
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 微型控制系統 Chevron RightChevron Right