Loading

設計和組態軟體

編程。模擬。設定。視覺化。
設計和組態軟體 hero image
工業自動化及控制
    • 概觀
    • 設計與組態軟體
    • 設計與組態軟體
    • 微型控制
    • 微型控制
  • Integrated Architecture
    • 概觀
    • 智慧型套裝電力系統
    • 智慧型套裝電力系統
    • TotalFORCE 技術
    • TotalFORCE 技術
    • 工業機器人自動化
    • 工業機器人自動化
    • 可擴充式運算
    • 可擴充式運算
    • 智慧裝置
    • 智慧裝置

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程。作為微型控制系統的整合式設計軟體,我們的 Connected Components Workbench 軟體平台可提供控制器程式設計與模擬、裝置設定以及人機介面 (HMI) 編輯器的視覺化。本軟體可妥善縮短初始機器開發時間並降低成本。


了解 Connected Components Workbench 軟體平台

本軟體採用備受肯定的 Rockwell Automation 和 Microsoft Visual Studio 技術開發而成。直覺式設計軟體的特性為:

  • 易於編程  - 使用簡單的範例程式碼和使用者定義功能區塊簡化程式設計
  • 易於模擬 - 使用 Micro800™ Simulator 無需硬體即可對應用程式進行程式設計和測試
  • 易於設定  - 單一整合式設計軟體環境,可縮短初始機器開發時間並降低成本
  • 易於視覺化  - 建立人機介面標籤時可直接參考 Micro800 控制器變數
Loading
Loading

Connected Components Workbench 軟體平台版本 20 的新增功能

Chevron DownChevron Down
影片
Connected Components Workbench 軟體平台 20.01 版

透過改進效能、提升連線能力和增強安全性加快上市時間。對 Micro850® 和 Micro870® 2080-Lx0E 控制器進行程式設計以提升生產力。

使用最新版本提升程式設計效率:

  • 支援全新 Micro850® 和 Micro870® 控制器目錄 2080-Lx0E,具有改進的效能和新功能
  • 使用額外的 DNP3 和擴展的 DF1 通訊選項簡化設定
  • 加快資料傳輸速率,節省時間,上傳和下載效能分別提高 23% 和 40%
  • 透過記憶模組中的新密碼設定/驗證和使用者項目加密/解密增強系統安全性

使用一個整合式軟體簡化機器開發

  • 使用和 RSLogix 500® 軟體與 Studio 5000 Logix Designer® 軟體類似的工作流程,迅速輸入與修改梯形程式行,縮短 Micro800 控制器程式編輯時間
  • 透過在預設的 IEC 和 Logix 主題之間切換,在您喜歡的環境中輕鬆進行設計
  • 透過 Logix 主題使用您熟悉的控制器管理器檢視
  • 以全域及區域資料格提升效率
  • 透過使用者定義功能 (UDF)、使用者定義功能區塊 (UDFB) 和複製/貼上功能共享代碼
2022 年 Connected Components Workbench 軟體平台工程師選擇獎得主
2022 年控制工程工程師選擇獎得主

我們的 Connected Components Workbench 軟體平台版本 13 被評為 2022 年控制工程工程師選擇獎(軟體類)得主。

Chevron DownChevron Down
影片
Connected Components Workbench 軟體平台 13 版

使用一個整合式設計軟體簡化機器開發。利用改進的預測性維護和增強的動畫功能來簡化工程。


Chevron DownChevron Down
影片
Connected Components Workbench 軟體平台產品重點

Connected Components Workbench 設計與組態軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合。了解如何利用 Logix 主題簡化使用經驗。

利用數位工程將生產力最佳化

  • 使用 Micro800 Simulator 在受控環境中對應用代碼進行評估、訓練和除錯,從而縮短工程時間
  • 使用 PowerFlex® 變頻器和 Micro800 趨勢,透過擷取、檢視及分析即時資料獲得見解
  • 以強化的執行效能及執行模式變更 (RMC) 功能縮短設計時間
  • 透過直覺式「查找」功能和易於使用的指令工具列,豐富使用經驗
  • 使用 PanelView™ 800 DesignStation 增強物件動畫功能,提高可用性

Windows 作業系統需求

最低硬體需求

  • 處理器:Intel Core i5 Standard Power 處理器 (i5-3xxx) 或同級系列
  • RAM:8 GB
  • 硬碟空間:20 GB 可用空間
  • 光碟機:DVD-ROM(僅使用DVD安裝軟體者)
  • 指向裝置:任何 Microsoft Windows® 相容的指向裝置

支援的作業系統:已測試的版本

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64 位元
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

所有受支援的作業系統都需要安裝 .NET Framework 3.5 SP1

* 需要 Connected Components Workbench 軟體平台版本 20 或更新版本

Connected Components Workbench 軟體平台電子書
一個漸進藍色圖形式未來主義圖像,半空中有桌面輪廓,以及在圖像中間有多個不同藍色色調的浮動方塊
手冊
Connected Components Workbench 軟體平台電子書

本電子書提供 Connected Components Workbench 軟體平台的概觀、優點和最新功能。

立即下載

下載軟體

  • 標準版和開發人員版提供下列語言:英文、法文、德文、義大利文、葡萄牙文、簡體中文和通用西班牙文
  • 標準版提供 Rockwell Automation 微控制系統的通用、容易使用的組態與程式編輯軟體,其中包含 Micro800 Simulator 示範版。
  • 開發人員版內含標準版、完整版本的 Micro800 Simulator 和 Archive Manager,以及廣泛的 Micro800 控制器程式編輯能力,以提供最佳化的使用經驗。

透過產品相容性與下載中心 (PCDC) 免費下載

  • 下載標準版

軟體訂閱入口網站訂購

  • 購買開發人員版
    • 造訪軟體訂閱入口網站,購買開發人員版年度訂閱產品(帶配套支援服務)
Connected Components Workbench 軟體平台快速提示
一位穿著白色長袖襯衫的男士正控制著巨大的平面控制器,其幾乎佔據了圖像的四分之三。監視器顯示多個圖示,包括圓形、線條、圖形、餅圖等等。
手冊
Connected Components Workbench 軟體平台快速提示

取得 Connected Components Workbench 軟體平台快速提示。

立即下載
Studio 5000 Logix Designer 軟體使用者指南
一個圖形式未來主義圖像,藍色、藍綠色、黃色、橘色色調的程式碼分散在周圍
手冊
Studio 5000 Logix Designer 軟體使用者指南

本指南提供 Connected Components Workbench 軟體平台和 Studio 5000 Logix Designer 應用程式的術語與工作流程比較。

立即下載

軟體資源

透過我們完整系列的教學課程影片和虛擬展示,了解 Connected Components Workbench 軟體平台,該教學課程系列提供從編程 Micro800 控制器,到組態 PanelView™ 800 圖形人機介面和相關裝置的指示。

存取我們專為 Micro800 控制器提供的範例代碼資料庫,有效率地設計您自己的應用程式。

在辦公環境中,一對年輕的手在黑色筆記型電腦的鍵盤上打字的特寫視圖,其正透過 Rockwell Automation 雲端型虛擬訓練課程和展示應用平台探索 Connected Components Workbench 軟體平台的功能。筆記型電腦被打開並連接到電源。
軟體
探索 Connected Components Workbench 軟體平台

透過虛擬應用程式展示和‎訓練課程實驗室,在您自己方便的時間探索 Connected Components Workbench 軟體平台的功能。和當地授權經銷商或 Rockwell Automation 業務代表聯絡並排定虛擬展示的時間,並在我們雲端型訓練課程和示範平台上身歷其境體驗數位工程。

與 Rockwell Automation 顧問洽談
Loading

將啟動時間縮到最短

請觀賞下列影片,探索我們彈性且具成本效益、有助縮短單機啟動時間的微型控制解決方案。

Chevron DownChevron Down
影片
設計獨立機器的低成本高效率方法

我們可以為從小到大各種獨立機器提供簡單而經濟實用的微型自動化解決方案。我們的整合式設計軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合,方便快速設計和開發機器 

Loading
Loading
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

與我們聯絡

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 設計和組態軟體 Chevron RightChevron Right