Loading

智慧資產最佳化

減少維護和設備成本
智慧資產最佳化
數位轉型
  • 數位人員生產力
  • 企業營運智慧
  • 智慧資產最佳化
  • 可擴充生產管理
  • 製造執行系統、分析與 IIoT

產品和製程日益複雜,非計畫中的停機時間和意外的資本支出,會耗費您的時間和金錢。

智慧資產最佳化解決方案使用即時資料與擴增實境,協助您在設備發生實際故障之前預估可能的問題,還有最重要的,找出問題的根本原因。

透過即時監控與診斷系統,讓您取得預測及建議分析,以主動管理維護作業。


帶來可衡量的價值

資產狀態監控

即時監控、診斷系統、預測及建議分析,讓您取得關於資產的關鍵洞見。了解設備的運作,找出當下和未來的異常狀況、識別問題並在導致停機之前加以修正。 

預測維護

在設備發生故障前加以預測,以防止代價高昂且中斷性的停機事件。採取積極主動的維護方法,以發現潛在問題、減少意外停機的次數和時間,並從資產和維護預算中獲得最大收益。

上下脈絡維護指令

提供不同資產和系統的最新數位上下脈絡資訊給維​​護人員,以提供一致的角色型體驗。包括與所有所需資料的無縫雙向互動,並將結果記錄在主系統中。

遠端專家支援

立即連結遠端的專家和現場的技師,進行跨站協作和支援。隨時隨地根據需要即時獲得專業知識服務,加速故障檢測並將設備運作時間拉到最長。

某家汽車供應商使用 InnovationSuite 以視覺方式顯示烤漆爐的感測器資料,並提前 24 小時以 91% 的準確度預測氧氣攝入量警報。

智慧資產最佳化可提供哪些協助?

挑戰

您一直承受著產品複雜性不斷增加和降低成本的壓力,加上非計畫中的停機時間和意外的資本支出,讓人倍感壓力。取得預測設備故障的能力,讓人員能夠確定問題的根本原因,從而節省大量時間和金錢。

解決方案

當使用者取得所需資訊時,例如數位工作說明或手上任務的上下文脈絡資料,他們便能更快做出回應。

意義

讓員工充分發揮潛能。員工能更快地解決問題時,他們和您都能完成更多工作。


智慧資產最佳化解決方案概觀

了解如何使用即時資料和擴增實境 (AR) 主動管理維護。

InnovationSuite 智慧資產最佳化解決方案簡介
Main Image
概觀
InnovationSuite 智慧資產最佳化解決方案簡介

在設備發生實際故障之前預估可能的問題,並找出問題的根本原因。

進一步了解

PTC 的 FactoryTalk InnovationSuite:發揮預測維護的完整價值
Main Image
網路研討會
PTC 的 FactoryTalk InnovationSuite:發揮預測維護的完整價值

運用預測維護,在問題發生前即預測並解決。

加入我們

發揮預測維護的完整價值

運用預測維護,在問題發生前即預測並解決。


運用這些產品達到最高的資產利用率

製造執行系統分析和工業物聯網軟體
Main Image
軟體
製造執行系統分析和工業物聯網軟體

InnovationSuite 將 FactoryTalk Analytics 與 MES 和 PTC ThingWorx 與 AR 技術結合。這使您可以輕鬆連接並改善營運洞見。

使用入門
FactoryTalk Analytics
Main Image
軟體
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 為決策者提供自動式機器學習與資料混搭等功能,讓您不用仰賴 IT 或資料科學家。

開始使用
ThingWorx IIoT 平台
Main Image
軟體
ThingWorx IIoT 平台

ThingWorx 讓您能順利地建立高效能、易用的 IoT 解決方案,透過智慧、連結的產品、系統與營運方式驅動創新。

開始使用
擴增實境
Engineer works with a HoloLens: place a virtual robotic arm into the production line
軟體
擴增實境

使用媒體內容/擷取、2D/3D 內容、序列、IoT 資料和即時註釋建立及交付指令。從智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置進行部署和存取。

開始使用
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們

為您推薦

Loading
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 智慧資產最佳化 Chevron RightChevron Right