Loading

企業營運智慧

使資料發揮最高價值
企業營運智慧
數位轉型
  • 數位人員生產力
  • 企業營運智慧
  • 智慧資產最佳化
  • 可擴充生產管理
  • 製造執行系統、分析與 IIoT

企業營運智慧解決方案可幫助您了解並回應生產效能。增加營運完整且即時的透明度。制定針對性的策略,來解決效能不一致的問題。在提高整體效率的同時加快上市時間。


帶來可衡量的價值

生產與效能監控

來自連接設備、生產線和製程的資料在整個工廠內流通,現在您可以更準確地監控及管理這些資料,以解決問題並應對變化。即時效能指標 (如整體設備效率) 可在廠房、生產線和產品的每個層級使用,因此您可以做出更好、更快的決策並改善生產效率。

資產狀態監控

透過即時監控設備來提高正常運作時間,讓您可以查看製程中何時不同步、何時需要進行預測維護,或何時出現問題。分析問題並找出根本原因,以便您可以將停機時間縮到最短,或完全避免停機。 

員工效能監控

透過提供對所需資訊的存取權限來提升人員的能力。在班次、訂單、物料和品質之間追蹤並比較實際發生的事件與計畫的事件,讓您可以識別及解決差異,並協助人員更安全地生產更高品質的產品。 

能源監測與管理

運用對每種實際資產和製程的透明度,操作員可以管理、最佳化及減少生產線、整個設備或整個企業的能源使用率。最佳化的資產可協助您實現永續性目標。


企業營運智慧可提供您那些幫助?

挑戰

大規模客製提高了庫存、在製品和工具成本。產品延誤,以及跨生產線、生產單位和工廠的效能不一致會影響上市時間並降低市佔率。在解決這些問題之前,您需要取得營運的全面透明度。 

解決方案

將您的工廠車間和企業轉型為支援 AI 功能、反應迅速且連網的企業。以角色為基礎存取整個系統中的即時標準化指標和資訊,可以提高生產率。精密的追蹤和效能分析,可降低成本,同時提高製造的彈性和敏捷性。 

意義

利用完善、即時的洞見,做出明智的決策並提高生產率。


取得即時洞見

透過即時了解營運,推動以資料為導向的決策。

PTC 的 FactoryTalk InnovationSuite:取得營運的即時洞見
Main Image
網路研討會
PTC 的 FactoryTalk InnovationSuite:取得營運的即時洞見

為了解效能並作出以資料為導向的決策,您需要一致的即時洞見,但要是您管理的是資料孤島,就不可能做到這點。具有企業營運智慧的 FactoryTalk® InnovationSuite 可幫助您查看、採取行動並了解您在廠房層級和企業層級 (人員、資產和生產領域) 的效能,並協助您建立一套全面的戰略計畫,同時達到或超過企業各個層級的效能目標。

加入我們

運用這些產品達到最高的營運智慧

分析和 IIoT 軟體
Main Image
軟體
分析和 IIoT 軟體

InnovationSuite 將 FactoryTalk Analytics 與 MES 和 PTC ThingWorx 與 AR 技術結合。這使您可以輕鬆連接並改善營運洞見。

開始使用
FactoryTalk Analytics
Main Image
軟體
FactoryTalk Analytics

FactoryTalk Analytics 為決策者提供自動式機器學習與資料混搭等功能,讓您不用仰賴 IT 或資料科學家。

開始使用
ThingWorx IIoT 平台
Main Image
軟體
ThingWorx IIoT 平台

ThingWorx 讓您能順利地建立高效能、易用的 IoT 解決方案,透過智慧、連結的產品、系統與營運方式驅動創新。

開始使用
準備好與 Rockwell Automation 顧問洽談了嗎?

我們提供產業專業知識,協助設計、實作及支援您的自動化投資。

連絡我們
  • 連絡銷售辦公室
  • 請與客戶關懷聯繫
  • 請與技術支援聯繫
  • 電話支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 台灣, 中國 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 企業營運智慧 Chevron RightChevron Right