Loading

Ferramentas de automação industrial para ajudar a evitar o tempo de parada não programada

Visualize e colabore nas atividades de manutenção em toda a sua operação
Engenheiro observando o software FactoryTalk em seu tablet
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk® AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • APM Plex

O tempo de parada é um entrave. O tempo de parada não programada é um entrave maior ainda, pois a produção sofre enquanto as despesas disparam. Com as ferramentas para programar e executar adequadamente os intervalos de manutenção, é possível ficar à frente das interrupções que causam danos aos seus números de produção. O FactoryTalk® MaintenanceSuite fornece os elementos principais para gerenciar as áreas mais críticas da sua operação. Preveja os problemas antes que eles ocorram nos principais ativos e dispositivos de rede usando um software que também pode aumentar a segurança. Ferramentas colaborativas úteis, que se integram perfeitamente a fontes de dados essenciais, facilitam para o pessoal da fábrica ver, usar e compartilhar as mesmas informações enquanto trabalham juntos em soluções, seja observando ombro a ombro em um painel de controle ou em todo chão de fábrica.


Gerencie e proteja seus ativos de automação

FactoryTalk® AssetCentre

Se o tempo de parada é ruim, e quanto ao tempo de parada não intencional? Uma atualização de versão de software implementada inadvertidamente, por exemplo. Ou uma solução “inofensiva” em uma área de sua linha que ativa o risco em outras células de trabalho. Pense em como seria fácil lidar com essas ocorrências de parada se você soubesse quem fez o que para disparar o alarme. Com o FactoryTalk AssetCentre, você pode proteger o acesso aos seus sistemas mais importantes, acompanhando de perto as ações do usuário, como programações de calibração e certificados, e até mesmo versões de firmware. Conquiste um nível a mais de confiança sabendo que as atualizações agora são mais bem planejadas, com poucas chances de erro humano.

Loading

Loading

Uma rede pode evitar o tempo de parada não programada?

FactoryTalk Network Manager

A Rockwell Automation anuncia que a partir de 31 de janeiro de 2023, o software FactoryTalk® Network Manager™ será descontinuado e não estará mais disponível para venda.

Para dar suporte às operações de licença, a versão gratuita do software FactoryTalk Network Manager estará disponível para uso até 31 de janeiro de 2024.


Gerencie softwares e firmwares com facilidade

Agregue valor empresarial com o FactoryTalk Updater e o ControlFLASH Plus

Assumir o controle do seu software e firmware pode ser uma tarefa assustadora. Acabe com o esforço e a frustração de gerenciar seus ativos de software com a ajuda dos aplicativos FactoryTalk Updater e ControlFLASH Plus™. Juntas, essas ferramentas GRATUITAS ajudarão você a organizar e gerenciar implantações de software, aumentar a produtividade e manter-se atualizado sobre as novidades do software. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
Funcionário na fábrica observando o software FactoryTalk Emonitor em um laptop
Software
FactoryTalk Emonitor

Nosso software de monitoração da condição Emonitor® cód. cat. 9309 opera com nossos monitores e coletores de dados portáteis para ajudar a estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseada em condições.

Início

Ativos de automação para projetos de manutenção preventiva

Software de monitoração da condição Emonitor

Quer seus requisitos sejam simples ou complexos, o Software de Monitoração da Condição (CMS) Emonitor é uma solução única para estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseado em condições.


Planeje, rastreie e otimize a manutenção de ativos com a inteligência artificial

Computerized Maintenance Management System (CMMS) Fiix

As equipes de manutenção em todo o mundo estão reduzindo o tempo de parada não programada, aumentando a produtividade e ajudando a proteger seus ativos de produção com este sistema de gestão orientado por IA. A Fiix oferece uma plataforma fácil de usar que ajuda a planejar, rastrear e otimizar esforços de manutenção como ordens de trabalho em uma localização central. Com o rastreamento de dados crítico implementado, as equipes podem aproveitar as informações acionáveis sob demanda, criar benchmarks e tomar decisões orientadas por dados. Tudo isso sem precisar analisar os números.

Loading
Loading

Otimize a integridade das máquinas com uma visão completa do seu chão de fábrica

Gestão de Desempenho de Ativos Plex (APM)

Cada vez mais, os fabricantes estão descobrindo o valor da adoção de soluções que permitem a conectividade das máquinas e facilitam a monitoração das condições e da produção das máquinas sem a necessidade de verificações físicas. Com o aplicativo APM Plex, você pode otimizar o desempenho de máquinas, equipamentos e outros ativos usados na produção e se aprofundar nos dados e ter um desempenho melhor em todas as atividades de fabricação.


Pronto para pedir seu software?

Opções de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opções de pedido

Você pode comprar software e serviços de assinatura em um só lugar.

Explore nossas opções de pedido
Fale com um consultor
DistributorDistributor
Fale com um consultor

Trabalhe com o consultor de vendas local da Rockwell Automation para discutir seus requisitos de software.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right